(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5D](安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用セット品)

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5D](安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用セット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
3,588円 ~ 4,886円
税込価格
3,947円 ~ 5,375円

【特長】・IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Dシリーズに、ミスミアルミフ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    安全スイッチ(接触)関連
  • 操作ヘッド色/本体色:
    赤/黒
  • コンジット口サイズ:
    G1/2
  • 扉タイプ:
    開き戸・折れ戸
  • 材質証明書:
    非対象
  • 付属品:
    板金×2枚、ボルト×8本、ナット×4個

(i)ご注意

  • 本商品はIDEC製 安全スイッチ接触タイプHS5Dシリーズに、ミスミアルミフレーム取付用の板金、ボルト、ナットを付属したものです。
  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Dシリーズはこちら
  • 安全柵スライドユニット・吊り引き戸ユニット取付用セットはこちら
  • 安全スイッチ本体に関する詳細はメーカーカタログをご確認ください。

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

HAC6-HS5D
HAC8-HS5D

【セット詳細】
アルミフレーム取付アクセサリ(取付用板金・ボルト・ナット)+IDEC製 安全スイッチ接触タイプ[HS5D]
■ 付属品 板金×2枚、ボルト×8本、ナット×4個
 
 ■ 板金
組み合わせキーHS9Z-A52
(クッションゴムなし)
HS9Z-A52A
(クッションゴムあり)
扉開き方向左開き用右開き用
本体取付用AHPTAH6-HS5D-A52-L
AHPTAH8-HS5D-A52-L
AHPTAH6-HS5D-A52-R
AHPTAH8-HS5D-A52-R
AHPTAH6-HS5D-A52A
AHPTAH8-HS5D-A52A
キー取付用
AHPTKH6-HS5D-A52
AHPTKH8-HS5D-A52
AHPTKH6-HS5D-A52A
AHPTKH8-HS5D-A52A
 

■ 締結部品

ボルト
アルミフレーム用ナット
 
 
■ IDEC製 安全スイッチ接触タイプ 本体×1個、キー×1個
[ ! ]本体およびキーは下記図面のタイプからお選びいただいたものがそれぞれ1つずつ付属します。
   
 
■ 本体

取付基準

取付基準

取付穴寸法

■ キー

<クッションゴムなしタイプ>
HS9Z-A52
<クッションゴムありタイプ>
HS9Z-A52A

取付穴加工図

取付穴加工図

 
 
■取付用板金寸法
板金型番取り付け
箇所
ABLTCB1L1XFGHYVSW質量
(g)
AHPTAH6-HS5D-A52-L本体用5010462.5530842512.57.5254.52155.384.7
AHPTAH8-HS5D-A52-L10377.545833517.554.3101.4
AHPTAH6-HS5D-A52-R10462.530842512.555.384.7
AHPTAH8-HS5D-A52-R10377.545833517.554.3101.4
AHPTAH6-HS5D-A52A30111407.52510.59.554.870.7
AHPTAH8-HS5D-A52A3716.574.5
AHPTKH6-HS5D-A52キー用2870551427.54.02025.5
AHPTKH8-HS5D-A523517.57.532.1
AHPTKH6-HS5D-A52A25604512.5202011.519.3
AHPTKH8-HS5D-A52A3517.5727.4
■材質表
部品材質表面処理
本体ばね
本体取付用板金A5052-O白アルマイト
キー取付用板金
ボルトSUS304
アルミフレーム用ナットSUS316相当
(焼結)
SUS304SUS304-WP8
■ボルト寸法
M×P
A
E
B
4×0.7
7
4
3
5×0.8
8.5
5
4
■ナット寸法
Type
L1
SHNTP6
6.5
SHNTP8
8.5
■規格表
取付用板金・
ボルト・ナット
セット品識別型番
 IDEC型番 扉タイプ扉開き方向
   
 安全スイッチ本体安全スイッチキー 
HAC6HS5D-02RNHS9Z-A52HL
取付用板金・ボルト・ナット
セット品識別型番
(IDEC型番)
安全スイッチ本体
(IDEC型番)
安全スイッチキー
扉タイプ扉開き
方向
TypeNo.スイッチタイプ接点構成操作ヘッド色/
本体色
コンジット口
サイズ
HAC6HS5D11
(1NC-1NO)

02
(2NC)

12
(2NC-1NO)

03
(3NC)
RN
(赤/黒)
無記入
(G1/2)
HS9Z-A52
(クッションゴムなし)
H
(開き戸・
折れ戸)
L
(左開き)

R
(右開き)
HS9Z-A52A
(クッションゴムあり)
無記入
8HS9Z-A52
(クッションゴムなし)
L
(左開き)

R
(右開き)
HS9Z-A52A
(クッションゴムあり)
無記入
[ ! ]対応型番は弊社で在庫している商品に限られます。組み合わせによってはセット品としてお選びいただけません。
<安全スイッチ本体型番例> HS5D-11RN
[ ! ]セット品対応の本体型番一覧はこちら 

■取付例

<キー型番:HS9Z-A52>
外側(作業者側)から見て左開き用
<キー型番:HS9Z-A52>
外側(作業者側)から見て右開き用
<キー型番:HS9Z-A52A>
外側(作業者側)から見て左開き用
キー型番扉開き方向シリーズDE
HS9Z-A52661.562.5
88077.5
661.562.5
88077.5
HS9Z-A52A65860
879.567
[ ! ]設置の際はフレーム間に5mmのクリアランスを取ってください。
クリアランスなしで設置した場合、扉開閉の衝撃でスイッチが破損する恐れがあります。
No.扉開き方向構成部品
IDEC製品安全スイッチ本体取付用部材キー取付用部材アルミフレーム取付用部材
安全スイッチ
本体
数量キー数量本体取付用板金数量ボルト数量キー取付用板金数量ボルト数量ボルト数量ナット数量
6HS5D1HS9Z-A521AHPTAH6-HS5D-A52-L1SCB4-302AHPTKH6-HS5D-A521SHFBS4-82SCB5-124SHNTP6-54
AHPTAH6-HS5D-A52-R
HS9Z-A52AAHPTAH6-HS5D-A52AAHPTKH6-HS5D-A52ASCB4-10
8HS9Z-A52AHPTAH8-HS5D-A52-LAHPTKH8-HS5D-A52SHFBS4-8SCB5-15SHNTP8-5
AHPTAH8-HS5D-A52-R
HS9Z-A52AAHPTAH8-HS5D-A52AAHPTKH8-HS5D-A52ASCB4-10
型番\基準単価
セット品識別型番本体型番キー型番扉タイプ扉開き方向6シリーズ8シリーズ
HAC6/
HAC8
HS5D-02RNHS9Z-A52H
(開き戸・折れ戸用)
L3,8253,931
R3,8253,931
HS9Z-A52A3,5883,657
HS5D-03RNHS9Z-A52L4,7614,867
R4,7614,867
HS9Z-A52A4,5244,594
HS5D-11RNHS9Z-A52L3,8253,931
R3,8253,931
HS9Z-A52A3,5883,657
HS5D-12RNHS9Z-A52L4,7614,867
R4,7614,867
HS9Z-A52A4,5244,594
適用規格ISO14119
EN1088
IEC60947-5-1
EN60947-5-1(TUV認証)
GS-ET-15(TUV認証)
UL508(ULリスティング認証)
CSA C22.2 No.14(c-ULリスティング認証)
GB14048.5(CCC申請中)
用途規格IEC60204-1/EN60204-1
標準使用状態使用周囲温度:-30~+70℃(ただし、氷結しないこと)
相対湿度:45~85%(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと)
使用環境:汚染度3
インパルス耐電圧4kV
接触抵抗50mΩ以下(初期値)
絶縁抵抗充電金属部-非充電金属部:100MΩ以上(DC500Vメガにて)
異極充電部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて)
感電保護クラスClass II(IEC61140)
保護構造IP67(IEC60529)
耐衝撃耐久1000m/s2
耐振動誤動作:10~55Hz、片振幅:0.5mm
耐久:30Hz、片振幅1.5mm
アクチュエータ操作速度0.05~1.0m/s
直接開路動作ストローク10mm以上
直接開路動作カ50N以上
操作頻度900回/時
機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15)
電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V・6A)
100万回以上(AC/DC 24V・100mA)
(操作頻度900回/時)
操作ヘッド部取外し時の11-12間の性能機械的耐久性:10回以上
絶縁抵抗:100MΩ(初期値)
耐電圧:1000V  1分間(初期値)
条件付短絡電流100A(250V)(注)
質量(約)80g(HS5D-※※形:樹脂ヘッドタイプ)
110g(HS5D-※※Z形:金属ヘッドタイプ)

注)短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズをご使用ください。

操作ヘッド部外れ検出機能

操作ヘッド部の取付方向変更時など操作ヘッド部を外している時に、メイン回路(11-12)がOFFとなる“操作ヘッド部外れ検出機能”を搭載しました。(HS5D形すべてに搭載)

HS5D-12形の場合
通常のアクチュエータ操作では同じ動作となるメイン回路(11-12、21-22)が操作ヘッド部を外すと、不一致(11-12:OFF、21-22:ON)となります。この接点の不一致状態を利用することで操作ヘッド部の外れを検出することができます。

[アクチュエータ引抜時]

[アクチュエータ挿入時]

[操作ヘッド部外れ時]

■接点構成および動作特性

・動作特性は、HS9Z-A51形の場合を表します。
その他のアクチュエータの場合には1.3mm加算してください。
・動作特性は、アクチュエータが安全スイッチの挿入口センターに入る場合を表します。
■端子配列
■使用例図
(図は外側から見て左開き用)
[ ! ]安全スイッチは内側(ロボット設置側)に設置してください。
[ ! ]扉開放時、キーが突出するため、接触にご注意ください。
[ ! ]閉扉時、スイッチへの負荷をかけないよう戸当たり等ストッパの設置を推奨いたします。【参考型番】HFUST

型番リスト

型番
対応フレームシリーズ
扉開き方向
接点構成
安全スイッチ本体
安全スイッチキー
構成部品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
左開き
2NC
HS5D-02RN
クッションゴムなし
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH6-HS5D-A52-L)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-HS5D-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

3,805( 4,186円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
右開き
2NC
HS5D-02RN
クッションゴムなし
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH6-HS5D-A52-R)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-HS5D-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

3,805( 4,186円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
2NC
HS5D-02RN
クッションゴムあり
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52A)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH6-HS5D-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-HS5D-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

3,588( 3,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
左開き
3NC
HS5D-03RN
クッションゴムなし
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH6-HS5D-A52-L)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-HS5D-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

4,741( 5,215円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
右開き
3NC
HS5D-03RN
クッションゴムなし
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH6-HS5D-A52-R)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-HS5D-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

4,741( 5,215円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
3NC
HS5D-03RN
クッションゴムあり
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52A)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH6-HS5D-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-HS5D-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

4,524( 4,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
左開き
1NC-1NO
HS5D-11RN
クッションゴムなし
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH6-HS5D-A52-L)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-HS5D-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

3,805( 4,186円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
右開き
1NC-1NO
HS5D-11RN
クッションゴムなし
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH6-HS5D-A52-R)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-HS5D-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

3,805( 4,186円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
1NC-1NO
HS5D-11RN
クッションゴムあり
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52A)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH6-HS5D-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-HS5D-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

3,588( 3,947円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
左開き
2NC-1NO
HS5D-12RN
クッションゴムなし
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH6-HS5D-A52-L)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-HS5D-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

4,741( 5,215円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
右開き
2NC-1NO
HS5D-12RN
クッションゴムなし
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH6-HS5D-A52-R)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-HS5D-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

4,741( 5,215円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
2NC-1NO
HS5D-12RN
クッションゴムあり
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52A)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH6-HS5D-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-HS5D-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

4,524( 4,976円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
左開き
2NC
HS5D-02RN
クッションゴムなし
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH8-HS5D-A52-L)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH8-HS5D-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

3,949( 4,344円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
右開き
2NC
HS5D-02RN
クッションゴムなし
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH8-HS5D-A52-R)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH8-HS5D-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

3,949( 4,344円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
2NC
HS5D-02RN
クッションゴムあり
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52A)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH8-HS5D-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH8-HS5D-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

3,657( 4,023円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
左開き
3NC
HS5D-03RN
クッションゴムなし
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH8-HS5D-A52-L)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH8-HS5D-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

4,886( 5,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
右開き
3NC
HS5D-03RN
クッションゴムなし
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH8-HS5D-A52-R)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH8-HS5D-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

4,886( 5,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
3NC
HS5D-03RN
クッションゴムあり
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52A)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH8-HS5D-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH8-HS5D-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

4,594( 5,053円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
左開き
1NC-1NO
HS5D-11RN
クッションゴムなし
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH8-HS5D-A52-L)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH8-HS5D-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

3,949( 4,344円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
右開き
1NC-1NO
HS5D-11RN
クッションゴムなし
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH8-HS5D-A52-R)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH8-HS5D-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

3,949( 4,344円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
1NC-1NO
HS5D-11RN
クッションゴムあり
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52A)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH8-HS5D-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH8-HS5D-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

3,657( 4,023円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
左開き
2NC-1NO
HS5D-12RN
クッションゴムなし
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH8-HS5D-A52-L)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH8-HS5D-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

4,886( 5,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
右開き
2NC-1NO
HS5D-12RN
クッションゴムなし
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH8-HS5D-A52-R)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH8-HS5D-A52)×1枚、ボルト(SHFBS4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

4,886( 5,375円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
2NC-1NO
HS5D-12RN
クッションゴムあり
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS5D)×1個、キー(HS9Z-A52A)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAH8-HS5D-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH8-HS5D-A52A)×1枚、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

4,594( 5,053円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Dシリーズに、ミスミアルミフレーム取付用板金、ボルト、ナットをセットしてお届けします
・アルミフレーム、安全柵は付属しません
・ミスミのアルミフレーム(6・8シリーズ)・安全柵(6・8シリーズ)開き戸ユニット、折れ戸ユニットに取付可能です

(i)ご注意

  • 本商品はIDEC製 安全スイッチ接触タイプHS5Dシリーズに、ミスミアルミフレーム取付用の板金、ボルト、ナットを付属したものです。
  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS5Dシリーズはこちら
  • 安全柵スライドユニット・吊り引き戸ユニット取付用セットはこちら
  • 安全スイッチ本体に関する詳細はメーカーカタログをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS5D](安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用セット品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました