(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズに、ミスミアルミフ...
■ 板金
■ 締結部品
| ||||||||||||
■ 本体 ![]() ※表裏リバーシブル取付可能
■ キー:HS9Z-A62 ![]() | ||||
板金型番 | 取り付け 箇所 | A | B | L | T | X | F | H | Y | V | S | W | 質量 (g) |
AHPTAS6-HS6B-A62 | 本体用 | 30 | 170 | ー | 5 | 7.5 | 155 | 12 | 50 | ー | 4.5 | 21 | 67.9 |
AHPTAS8-HS6B-A62 | 15 | ||||||||||||
SHPTKS6-HS6B-A62 | キー用 | 28 | 20 | 40 | 3 | 25 | 11.4 | 13 | 14 | 7.5 | ー | 39.6 | |
SHPTKS8-HS6B-A62 | 35 | 46.3 |
部品 | 材質 | 表面処理 | ||
本体 | 球 | ばね | ||
本体取付用板金 | A5052-O | ー | ー | 白アルマイト |
キー取付用板金 | SUS304 | ー | ||
ボルト | ||||
アルミフレーム用ナット | SUS316相当 (焼結) | SUS304 | SUS304-WP8 |
M×P | A | E | B |
4×0.7 | 7 | 4 | 3 |
5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
Type | L1 |
SHNTP6 | 6.5 |
SHNTP8 | 8.5 |
取付用板金・ ボルト・ナット セット品識別型番 | IDEC型番 | 扉タイプ | ||||
ー | ー | |||||
安全スイッチ本体 | ー | 安全スイッチキー | ||||
HAC6 | ー | HS6B-11B05 | ー | HS9Z-A62 | ー | S |
取付用板金・ ボルト・ナット セット品識別型番 | (IDEC型番) 安全スイッチ本体 | (IDEC型番) 安全スイッチキー | 扉タイプ | |||
Type | No. | スイッチタイプ | 接点構成 | ケーブル長 | ||
HAC | 6 | HS6B | 11B (1NC-1NO) 02B (2NC) 12B (2NC-1NO) 03B (3NC) | 01 (1m) 03 (3m) 05 (5m) | HS9Z-A62 | S (スライド・ 引き戸) |
8 |
■取付例
シリーズ | D |
6 | 64.4 |
8 | 71.4 |
[ ! ]設置の際はフレーム間に5mmのクリアランスを取ってください。
クリアランスなしで設置した場合、扉開閉の衝撃でスイッチが破損する恐れがあります。
[ ! ]右開きでご使用の際の設置方法
キー・キー取付用板金:可動柵側のフレームに180度回転させて取り付けてください。
スイッチ本体・本体取付用板金:スイッチ本体のキー挿入口がキー設置方向に向くよう、裏返して設置してください。
※スイッチは裏表リバーシブル取付可能です
No. | 構成部品 | |||||||||||||||
IDEC製品 | 安全スイッチ本体取付用部材 | キー取付用部材 | アルミフレーム取付用部材 | |||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |||||||||
安全スイッチ 本体 | 数量 | キー | 数量 | 本体取付用板金 | 数量 | ボルト | 数量 | キー取付用板金 | 数量 | ボルト | 数量 | ボルト | 数量 | ナット | 数量 | |
6 | HS6B | 1 | HS9Z-A62 | 1 | AHPTAS6-HS6B-A62 | 1 | SCB4-15 | 2 | SHPTKS6-HS6B-A62 | 1 | SCB4-8 | 2 | SCB5-12 | 4 | SHNTP6-5 | 4 |
8 | AHPTAS8-HS6B-A62 | SHPTKS8-HS6B-A62 | SCB5-15 | SHNTP8-5 |
型番 | \基準単価 | ||||
セット品識別型番 | 本体型番 | キー型番 | 扉タイプ | 6シリーズ | 8シリーズ |
HAC6/ HAC8 | HS6B-02B03 | HS9Z-A62 | S (スライド・ 吊り引き戸用) | 6,074 | 6,135 |
HS6B-02B05 | 6,569 | 6,630 | |||
HS6B-03B01 | 5,779 | 5,840 | |||
HS6B-03B05 | 6,760 | 6,821 | |||
HS6B-11B01 | 5,588 | 5,648 | |||
HS6B-11B03 | 6,074 | 6,135 | |||
HS6B-11B05 | 6,569 | 6,630 | |||
HS6B-12B03 | 6,274 | 6,335 |
適用規格 | ISO14119 EN1088 IEC60947-5-1 EN60947-5-1(DEMKO認証) GS-ET-15(BG認証) UL508(ULリスティング認証) CSA C22.2 No. 14(c-ULリスティング認証) GB14048.5(CCC申請中) |
---|---|
用途規格 | IEC60204-1/EN60204-1 |
適用指令 | 2006/95/EC(低電圧指令)及び 2006/42/EC(機械指令) |
標準使用状態 | 使用周囲温度:-25~+70℃(ただし、氷結しないこと) 相対湿度:45~85%(ただし、結露しないこと) 保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと) 使用環境:汚染度3 |
インパルス耐電圧 | 4kV |
絶縁抵抗 | 充電部と非充電部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて) 異極充電部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて) |
接触抵抗 | 300mΩ以下(初期値、ケーブル長1mの場合) 500mΩ以下(初期値、ケーブル長3mの場合) 700mΩ以下(初期値、ケーブル長5mの場合) |
感電保護クラス | Class II(IEC61140) |
保護構造 | IP67(IEC60529) |
耐衝撃 | 誤動作:300m/s2 耐久:1000m/s2 |
耐振動 | 誤動作:5~55Hz、片振幅0.5mm 耐久:30Hz、片振幅1.5mm |
アクチュエータ操作速度 | 0.05~1.0m/s |
直接開路動作ストローク | 8mm以上 |
直接開路動作カ | 60N以上 |
操作頻度 | 1200回/時 |
機械的耐久性 | 100万回以上(GS-ET-15) |
電気的耐久性 | 10万回以上(AC-12 250V・1.5A、DC-12 250V・0.2A) 100万回以上(AC/DC 24V・100mA) (操作頻度1200回/時) |
条件付短絡電流 | 50A(250V)(注) |
本体色 | 黒 |
ケーブル | UL2464 No.20 AWG(6芯) |
質量(約) | 120g(HS6B-※※※01形の場合:ケーブル長1m) 270g(HS6B-※※※03形の場合:ケーブル長3m) 420g(HS6B-※※※05形の場合:ケーブル長5m) |
注)短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズをご使用ください。
■ 線芯の識別について
線芯の識別はその絶縁体の色および白ラインにより行ってください。
No. | 絶縁体色 | No. | 絶縁体色 |
1 | 橙/白 | 4 | 茶 |
2 | 青/白 | 5 | 青 |
3 | 茶/白 | 6 | 橙 |
1NC-1NO
2NC
2NC-1NO
3NC
型番 |
対応フレームシリーズ |
接点構成 |
ケーブル長 |
安全スイッチ本体 |
構成部品 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
HAC6-HS6B-02B03-HS9Z-A62-S |
6
|
2NC
|
3m
|
HS6B-02B03
|
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAS6-HS6B-A62)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(SHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
| 10 | 1個 | 6,074円(
6,681円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズに、ミスミアルミフレーム取付用板金、ボルト、ナットをセットしてお届けします
・アルミフレーム、安全柵は付属しません
・ミスミのアルミフレーム(6・8シリーズ)・安全柵(6・8シリーズ)スライドユニット、吊り引き戸ユニットに取付可能です
この商品に近い類似品がありませんでした。
HAC6-HS6B-02B03-HS9Z-A62-Sで型番確定
IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS6B](安全柵スライド・吊り引き戸ユニット取付用セット品)の型番HAC6-HS6B-02B03-HS9Z-A62-Sのページです。
型番HAC6-HS6B-02B03-HS9Z-A62-Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HAC6-HS6B-02B05-HS9Z-A62-S |
HAC6-HS6B-03B01-HS9Z-A62-S |
HAC6-HS6B-03B05-HS9Z-A62-S |
HAC6-HS6B-11B01-HS9Z-A62-S |
HAC6-HS6B-11B03-HS9Z-A62-S |
HAC6-HS6B-11B05-HS9Z-A62-S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 対応フレームシリーズ | 接点構成 | ケーブル長 | 安全スイッチ本体 | 構成部品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6,569円 ( 7,226円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 2NC | 5m | HS6B-02B05 | IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAS6-HS6B-A62)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(SHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個 | |
5,779円 ( 6,357円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 3NC | 1m | HS6B-03B01 | IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAS6-HS6B-A62)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(SHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個 | |
6,760円 ( 7,436円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 3NC | 5m | HS6B-03B05 | IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAS6-HS6B-A62)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(SHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個 | |
5,588円 ( 6,147円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 1NC-1NO | 1m | HS6B-11B01 | IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAS6-HS6B-A62)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(SHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個 | |
6,074円 ( 6,681円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 1NC-1NO | 3m | HS6B-11B03 | IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAS6-HS6B-A62)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(SHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個 | |
6,569円 ( 7,226円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 1NC-1NO | 5m | HS6B-11B05 | IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(AHPTAS6-HS6B-A62)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(SHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-8)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針