(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS6B](安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用セット品)

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS6B](安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用セット品)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
5,120円 ~ 6,874円
税込価格
5,632円 ~ 7,561円

【特長】・IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズに、ミスミアルミフ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    安全スイッチ(接触)関連
  • 安全スイッチキー:
    HS9Z-A62
  • 扉タイプ:
    開き戸・折れ戸
  • 材質証明書:
    非対象
  • 付属品:
    板金×2枚、ボルト×8本、ナット×4個

(i)ご注意

  • 本商品はIDEC製 安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズに、ミスミアルミフレーム取付用の板金、ボルト、ナットを付属したものです。
  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズはこちら
  • 安全柵スライドユニット・吊り引き戸ユニット取付用セットはこちら
  • 安全スイッチ本体に関する詳細はメーカーカタログをご確認ください。

型番

未確定32件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

HAC6-HS6B
HAC8-HS6B

【セット詳細】
アルミフレーム取付アクセサリ(取付用板金・ボルト・ナット)+IDEC製 安全スイッチ接触タイプ[HS6B]
■ 付属品 板金×2枚、ボルト×8本、ナット×4個■ IDEC製 安全スイッチ接触タイプ 本体×1個、キー×1個
  ■ 板金
 
本体取付用
(左開き用)
AHPTAH6-HS6B-A62-L
AHPTAH8-HS6B-A62-L
 
 
本体取付用
(右開き用)
AHPTAH6-HS6B-A62-R
AHPTAH8-HS6B-A62-R
 
 
キー取付用
AHPTKH6-HS6B-A62
AHPTKH8-HS6B-A62

  ■ 本体

※表裏リバーシブル取付可能

< 取付位置 >




  ■ キー:HS9Z-A62


 
 

 


■ 締結部品

ボルト
アルミフレーム用ナット
 
 
[ ! ]安全スイッチの樹脂ストッパは、アクチュエータ位置決めのための部品であり、固定したあとは外してください
■取付用板金寸法
板金型番
取り付け
箇所
A
B
L
T
C
B1
L1
X
F
G
H
Y
V
S
W
質量
(g)
AHPTAH6-HS6B-A62-L
本体用
50
90
38
5
5
70
25
12.5
7.5
25
4.5
21
43.6
55.6
AHPTAH8-HS6B-A62-L
AHPTAH6-HS6B-A62-R
48
15
35
17.5
72.1
AHPTAH8-HS6B-A62-R
AHPTKH6-HS6B-A62
キー用
30
44
7.5
29
17.5
22
5.5
14
16.8
AHPTKH8-HS6B-A62
35
10.5
19.8
■材質表
部品材質表面処理
本体ばね
本体取付用板金A5052-O白アルマイト
キー取付用板金
ボルトSUS304
アルミフレーム用ナットSUS316相当
(焼結)
SUS304SUS304-WP8
■ボルト寸法
M×P
A
E
B
4×0.7
7
4
3
5×0.8
8.5
5
4
■ナット寸法
Type
L1
SHNTP6
6.5
SHNTP8
8.5
■規格表
取付用板金・
ボルト・ナット
セット品識別型番
 
IDEC型番
 
扉タイプ
扉開き
方向
 
 
 
 
安全スイッチ本体
安全スイッチキー
 
HAC6
HS6B-02B03
HS9Z-A62
H
L
取付用板金・
ボルト・ナット
セット品識別型番
(IDEC型番)
安全スイッチ本体
(IDEC型番)
安全スイッチキー
扉タイプ
扉開き
方向
Type
No.
スイッチタイプ
接点構成
ケーブル長
HAC
6
HS6B
11B
(1NC-1NO)

02B
(2NC)

12B
(2NC-1NO)

03B
(3NC)
01
(1m)

03
(3m)

05
(5m)
HS9Z-A62
H
(開き戸・
折れ戸)
L
(左開き)

R
(右開き)
8
[ ! ]対応型番は弊社で在庫している商品に限られます。組み合わせによってはセット品としてお選びいただけません。
<安全スイッチ本体型番例> HS6B-11B01
[ ! ]セット品対応の本体型番一覧はこちら             

■取付例

外側(作業者側)から見て左開き用
外側(作業者側)から見て右開き用

シリーズ
D
E
6
65
66.4
8
80
76.4
[ ! ]設置の際はフレーム間に5mmのクリアランスを取ってください。
クリアランスなしで設置した場合、扉開閉の衝撃でスイッチが破損する恐れがあります。
No.
扉開き
方向
構成部品
IDEC製品
安全スイッチ本体取付用部材
キー取付用部材
アルミフレーム取付用部材
安全スイッチ
本体
数量
キー
数量
本体取付用金具
数量
ボルト
数量
キー取付用金具
数量
ボルト
数量
ボルト
数量
ナット
数量
6
HS6B
1
HS9Z-A62
1
AHPTAH6-HS6B-A62-L
1
SCB4-15
2
AHPTKH6-HS6B-A62
1
SCB4-10
2
SCB5-12
4
SHNTP6-5
4
AHPTAH6-HS6B-A62-R
8
AHPTAH8-HS6B-A62-L
AHPTKH8-HS6B-A62
SCB5-15
SHNTP8-5
AHPTAH8-HS6B-A62-R
型番
\基準単価
セット品識別型番
本体型番
キー型番
扉タイプ
扉開き方向
6シリーズ
8シリーズ
HAC6/
HAC8
HS6B-02B03
HS9Z-A62
H
(開き戸・
折れ戸用)
L
5,874
6,187
R
5,874
6,187
HS6B-02B05
L
6,369
6,682
R
6,369
6,682
HS6B-03B01
L
5,579
5,892
R
5,219
5,892
HS6B-03B05
L
6,561
6,874
R
6,561
6,874
HS6B-11B01
L
5,388
5,701
R
5,388
5,701
HS6B-11B03
L
5,874
6,187
R
5,874
6,187
HS6B-11B05
L
6,369
6,682
R
6,369
6,682
HS6B-12B03
L
6,074
6,387
R
6,074
6,387

製品仕様

適用規格ISO14119
EN1088
IEC60947-5-1
EN60947-5-1(DEMKO認証)
GS-ET-15(BG認証)
UL508(ULリスティング認証)
CSA C22.2 No. 14(c-ULリスティング認証)
GB14048.5(CCC申請中)
用途規格IEC60204-1/EN60204-1
適用指令2006/95/EC(低電圧指令)及び
2006/42/EC(機械指令)
標準使用状態使用周囲温度:-25~+70℃(ただし、氷結しないこと)
相対湿度:45~85%(ただし、結露しないこと)
保存周囲温度:-40~+80℃(ただし、氷結しないこと)
使用環境:汚染度3
インパルス耐電圧4kV
絶縁抵抗充電部と非充電部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて)
異極充電部間:100MΩ以上(DC500Vメガにて)
接触抵抗300mΩ以下(初期値、ケーブル長1mの場合)
500mΩ以下(初期値、ケーブル長3mの場合)
700mΩ以下(初期値、ケーブル長5mの場合)
感電保護クラスClass II(IEC61140)
保護構造IP67(IEC60529)
耐衝撃誤動作:300m/s2
耐久:1000m/s2
耐振動誤動作:5~55Hz、片振幅0.5mm
耐久:30Hz、片振幅1.5mm
アクチュエータ操作速度0.05~1.0m/s
直接開路動作ストローク8mm以上
直接開路動作カ60N以上
操作頻度1200回/時
機械的耐久性100万回以上(GS-ET-15)
電気的耐久性10万回以上(AC-12 250V・1.5A、DC-12 250V・0.2A)
100万回以上(AC/DC 24V・100mA)
(操作頻度1200回/時)
条件付短絡電流50A(250V)(注)
本体色
ケーブルUL2464 No.20 AWG(6芯)
質量(約)120g(HS6B-※※※01形の場合:ケーブル長1m)
270g(HS6B-※※※03形の場合:ケーブル長3m)
420g(HS6B-※※※05形の場合:ケーブル長5m)

注)短絡保護装置として250V/10A速断形ヒューズをご使用ください。

■ 接点構成および動作特性

■ 線芯の識別について
線芯の識別はその絶縁体の色および白ラインにより行ってください。

No.
絶縁体色
No.
絶縁体色
1
橙/白
4
2
青/白
5
3
茶/白
6
■ 回路番号の識別について
各接点構成の回路番号の識別は、線芯の絶縁体の色により行ってください。
3接点および2接点構成における安全接点と補助接点の構成は下図のとおりです。

1NC-1NO

2NC

2NC-1NO

3NC


ダミー絶縁体(黒)や使用しない線芯は、外被絶縁シース端部でカットするなどして、
配線処理してください。
■使用例図
(図は外側から見て左開き用)
[ ! ]安全スイッチは内側(ロボット設置側)に設置してください。
[ ! ]扉開放時、キーが突出するため、接触にご注意ください。
[ ! ]閉扉時、スイッチへの負荷をかけないよう戸当たり等ストッパの設置を推奨いたします。【参考型番】HFUST

型番リスト

型番
対応フレームシリーズ
扉開き方向
接点構成
ケーブル長
安全スイッチ本体
構成部品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
左開き
2NC
3m
HS6B-02B03
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH6-HS6B-A62-L)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

5,874( 6,461円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
右開き
2NC
3m
HS6B-02B03
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH6-HS6B-A62-R)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

5,874( 6,461円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
左開き
2NC
5m
HS6B-02B05
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH6-HS6B-A62-L)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

6,369( 7,006円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
右開き
2NC
5m
HS6B-02B05
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH6-HS6B-A62-R)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

6,369( 7,006円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
左開き
3NC
1m
HS6B-03B01
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH6-HS6B-A62-L)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

5,579( 6,137円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
右開き
3NC
1m
HS6B-03B01
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH6-HS6B-A62-R)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

5,120( 5,632円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
左開き
3NC
5m
HS6B-03B05
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH6-HS6B-A62-L)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

6,561( 7,217円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
右開き
3NC
5m
HS6B-03B05
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH6-HS6B-A62-R)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

6,561( 7,217円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
左開き
1NC-1NO
1m
HS6B-11B01
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH6-HS6B-A62-L)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

5,388( 5,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
右開き
1NC-1NO
1m
HS6B-11B01
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH6-HS6B-A62-R)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

5,388( 5,927円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
左開き
1NC-1NO
3m
HS6B-11B03
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH6-HS6B-A62-L)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

5,874( 6,461円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
右開き
1NC-1NO
3m
HS6B-11B03
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH6-HS6B-A62-R)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

5,874( 6,461円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
左開き
1NC-1NO
5m
HS6B-11B05
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH6-HS6B-A62-L)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

6,369( 7,006円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
右開き
1NC-1NO
5m
HS6B-11B05
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH6-HS6B-A62-R)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

6,369( 7,006円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
左開き
2NC-1NO
3m
HS6B-12B03
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH6-HS6B-A62-L)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

6,074( 6,681円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

6
右開き
2NC-1NO
3m
HS6B-12B03
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH6-HS6B-A62-R)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH6-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

6,074( 6,681円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
左開き
2NC
3m
HS6B-02B03
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH8-HS6B-A62-L)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH8-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

6,187( 6,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
右開き
2NC
3m
HS6B-02B03
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH8-HS6B-A62-R)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH8-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

6,187( 6,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
左開き
2NC
5m
HS6B-02B05
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH8-HS6B-A62-L)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH8-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

6,682( 7,350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
右開き
2NC
5m
HS6B-02B05
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH8-HS6B-A62-R)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH8-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

6,682( 7,350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
左開き
3NC
1m
HS6B-03B01
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH8-HS6B-A62-L)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH8-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

5,892( 6,481円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
右開き
3NC
1m
HS6B-03B01
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH8-HS6B-A62-R)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH8-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

5,892( 6,481円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
左開き
3NC
5m
HS6B-03B05
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH8-HS6B-A62-L)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH8-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

6,874( 7,561円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
右開き
3NC
5m
HS6B-03B05
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH8-HS6B-A62-R)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH8-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

6,874( 7,561円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
左開き
1NC-1NO
1m
HS6B-11B01
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH8-HS6B-A62-L)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH8-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

5,701( 6,271円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
右開き
1NC-1NO
1m
HS6B-11B01
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH8-HS6B-A62-R)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH8-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

5,701( 6,271円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
左開き
1NC-1NO
3m
HS6B-11B03
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH8-HS6B-A62-L)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH8-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

6,187( 6,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
右開き
1NC-1NO
3m
HS6B-11B03
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH8-HS6B-A62-R)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH8-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

6,187( 6,806円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
左開き
1NC-1NO
5m
HS6B-11B05
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH8-HS6B-A62-L)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH8-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

6,682( 7,350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
右開き
1NC-1NO
5m
HS6B-11B05
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH8-HS6B-A62-R)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH8-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

6,682( 7,350円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
左開き
2NC-1NO
3m
HS6B-12B03
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH8-HS6B-A62-L)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH8-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-15)×4本、ナット(SHNTP8-5)×4個
10

1個

6,387( 7,026円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

8
右開き
2NC-1NO
3m
HS6B-12B03
IDEC製品:安全スイッチ本体(HS6B)×1個、キー(HS9Z-A62)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用金具(AHPTAH8-HS6B-A62-R)×1枚、ボルト(SCB4-15)×2本/キー取付用部材:キー取付用金具(AHPTKH8-HS6B-A62)×1個、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
10

1個

6,387( 7,026円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズに、ミスミアルミフレーム取付用板金、ボルト、ナットをセットしてお届けします
・アルミフレーム、安全柵は付属しません
・ミスミのアルミフレーム(6・8シリーズ)・安全柵(6・8シリーズ)開き戸ユニット、折れ戸ユニットに取付可能です

(i)ご注意

  • 本商品はIDEC製 安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズに、ミスミアルミフレーム取付用の板金、ボルト、ナットを付属したものです。
  • IDEC製の安全スイッチ接触タイプHS6Bシリーズはこちら
  • 安全柵スライドユニット・吊り引き戸ユニット取付用セットはこちら
  • 安全スイッチ本体に関する詳細はメーカーカタログをご確認ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IDEC製安全スイッチ接触タイプ[HS6B](安全柵開き戸・折れ戸ユニット取付用セット品)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました