(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。
ねじ・ボルト・ナット・ワッシャ・カラー
六角穴付きボルト
六角ボルト
小ねじ
止めねじ
座金組込みねじ
蝶ボルト・つまみねじ・化粧ビス
ストリッパ・リーマ・ショルダーボルト
でんでんボルト
アイボルト
樹脂ねじ・セラミックねじ
全ねじ・スタッドボルト
いたずら防止ねじ
配管Uボルト
ユニファイねじ・インチねじ・ウィットねじ
マイクロねじ・微細ねじ
脱落防止ねじ
タッピングねじ・タップタイト・ハイテクねじ
ドリルねじ
四角ボルト・丸ボルト
貫通穴付ボルト
ねじ用アクセサリー・カバーキャップ
座金(ねじ用ワッシャ)
ナット
アンカーボルト
リベット・鋲
インサート
建材用スクリュー
ねじ用工具類
ワッシャ・カラー
シム
スナップピン・割りピン
マシンキー
止め輪・リング
スクリュープラグ
アジャスタ
ノックピン・段付ピン・スプリングピン
素材(金属・樹脂・ゴム・スポンジ・ガラス)
切削工具
エンドミル
フライスチップ・ホルダー
ヘッド交換式工具
自由指定直刃エンドミル
専用カッター
旋削チップ
旋削ホルダ
完成バイト・ロウ付けバイト
ローレット
ドリル
ドリル関連部品・用品
タップ
タップ関連部品・用品
ダイス
ダイス関連部品・用品
ねじ山修正・除去工具
タップ・ダイスセット
ねじ切りカッター
リーマ
面取りカッター
面取りカッター関連部品・用品
切削工具関連備品
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター
ホールソー・コアドリル・クリンキーカッター関連部品
磁気ボール盤カッター
ボーリングシステム
ツーリングホルダ・ツーリングチャック
アングルヘッド
コレット
スリーブ・ソケット(ツーリング)
アーバ
ツーリング関連部品・用品
加工物基準位置測定器
芯出しバー
刃先位置測定器
ツールプリセッター
テストバー
プリセッター・芯出し・位置測定工具関連部品・用品
クーラントライナー・クーラントシステム
エアージェット・エアークーラー
クーラント関連部品・用品
円テーブル・ロータリーテーブル
測定工具・計測機器
ノギス
pH計・導電率計
ノギス関連アクセサリ
マイクロメーター
検知管
ダイヤルゲージ
ダイヤルゲージ関連部品・用品
ピンゲージ
ピンゲージ関連部品・用品
ハイトゲージ
流量計
ハイトゲージ関連部品・用品
リングゲージ
デプスゲージ
シックネスゲージ・すきまゲージ
内径測定器
ゲージ
スコヤ
定規
コンベックス
巻尺
はかり
角度計
光学機器
水平器
レーザー測定器
マグネット関連
定盤
数取器・カウンタ
ガス測定器・検知器
ケガキ用品
ストップウォッチ・タイマー
テンションゲージ
環境測定器
温度計・湿度計
圧力計
顕微鏡
天秤・天秤関連品
分銅
硬度計
振動計・回転計
水質・水分測定器
粘度計
膜厚計・探知器
偏心測定器
表面粗さ測定器
音検出器
測定データ機器
アースメータ(接地抵抗計)
テスタ・マルチメータ
オシロスコープ
クランプメータ
検相器・検電器・導通チェッカ
絶縁抵抗計
ネットワークテスタ・ケーブルテスタ・光ファイバ計測器
安全試験器
回路素子測定器
信号源・ファンクションジェネレータ
電源装置
高周波測定器(RF測定器)
計測機器関連品
電圧計・電流計
電力計
その他電気計測器
手作業工具
スパナ・めがねレンチ・ラチェットレンチ
六角棒レンチ
モンキーレンチ
トルクスレンチ
ソケットレンチ
トルクレンチ
トルクレンチ関連部品・用品
トルク測定器
ドライバー
ドライバー関連部品・用品
トルクドライバー
トルクドライバー関連部品・用品
プライヤー
プライヤー関連部品
ニッパー
ニッパー関連部品
ペンチ
ペンチ関連部品
ハンマー
工具セット・ツールセット
工具セット・ツールセット関連部品・用品
カッターナイフ
タガネ
ドライバービット
ドライバービット関連用品
プーラ
刻印・ポンチ
車輌整備用工具
水道・空調配管用工具
切断用工具
絶縁工具
板金用工具
防爆工具
かしめ工具
電設工具
バール・テコ
ソケットビット
ソケットアダプター
ピンセット
【特長】・オムロン製の安全スイッチ接触タイプD4SL-Nシリーズに、ミスミアル...
■ 板金
■ 締結部品
| ||||||||||||
■ 本体
■ キー
| ||||||||||
板金型番 | 取り付け 箇所 | A | B | L | T | X | F | H | Y | S | W | 質量 (g) |
AHPTAS6-D4SL | 本体用 | 50 | 215 | ー | 5 | 7.5 | 200 | 9.5 | 60 | 19 | 22 | 144 |
AHPTAS8-D4SL | 40 | 9 | 114.9 | |||||||||
AHPTKS6-D4SL-NK2 | キー用 | 35 | 45 | 40 | 25 | 14.5 | 20 | 13 | 15 | 37.8 | ||
AHPTKS6-D4SL-NK2G | 33 | 14 | 14.5 | 12 | 36.7 |
部品 | 材質 | 表面処理 | ||
本体 | 球 | ばね | ||
本体取付用板金 | A5052-O | ー | ー | 白アルマイト |
キー取付用板金 | ||||
ボルト | SUS304 | ー | ||
アルミフレーム用ナット | SUS316相当 (焼結) | SUS304 | SUS304-WP8 |
M×P | A | E | B |
4×0.7 | 7 | 4 | 3 |
5×0.8 | 8.5 | 5 | 4 |
Type | L1 |
SHNTP6 | 6.5 |
SHNTP8 | 8.5 |
取付用板金・ ボルト・ナット セット品識別型番 | オムロン型番 | 扉タイプ | ||||
ー | ー | |||||
安全スイッチ本体 | ー | 安全スイッチキー | ||||
HAC6 | ー | D4SL-N2DFAーN | ー | D4SL-NK2G | ー | S |
取付用板金・ボルト・ナット セット品識別型番 | (オムロン型番) 接触安全スイッチ本体 | (オムロン型番) 接触安全スイッチキー | 扉タイプ | |
Type | No. | |||
HAC | 6 | 下記からお選びください | D4SL-NK2 (クッションゴムなし) D4SL-NK2G (クッションゴムあり) | S (スライド・ 吊り引き戸) |
8 |
スイッチタイプ | ① コンジット 口サイズ | ② 内臓スイッチ | ③ ヘッド材質 | ④ ドアロック/リリース方式 | ⑤ 表示灯 | ⑥ リリースキー | ⑦ 接続方式 | ||
4接点タイプ | 5接点タイプ | 6接点タイプ | |||||||
D4SL-N | 2 (G1/2) | A (1NC/1NO+1NC/1NO) D (2NC+2NC) | E (2NC/1NO+1NC/1NO) H (3NC+2NC) | N (2NC/1NO+2NC/1NO) R (3NC+3NC) | F (樹脂) | A (メカニカルロック方式/ DC24Vソレノイドリリース方式) G (DC24ソレノイドロック方式/ メカニカルリリース方式) | 無記入 (表示灯なし) D (DC駆動形 橙LED表示) | 無記入 (一般形・金属) | 無記入 (端子台) N (コネクタ) |
■取付例
[ ! ]設置の際はフレーム間に5mmのクリアランスを取ってください。
クリアランスなしで設置した場合、扉開閉の衝撃でスイッチが破損する恐れがあります。
No. | 構成部品 | |||||||||||||||
オムロン製品 | 安全スイッチ本体取付用部材 | キー取付用部材 | アルミフレーム取付用部材 | |||||||||||||
① | ② | ③ | ④ | ⑤ | ⑥ | ⑦ | ⑧ | |||||||||
安全スイッチ 本体 | 数量 | キー | 数量 | 本体取付用板金 | 数量 | ボルト | 数量 | キー取付用板金 | 数量 | ボルト | 数量 | ボルト | 数量 | ナット | 数量 | |
6 | D4SL-N | 1 | D4SL-NK2 | 1 | AHPTAS6-D4SL | 1 | SCB4-30 | 2 | AHPTKS6-D4SL-NK2 | 1 | SCB4-8 | 2 | SCB5-12 | 4 | SHNTP6-5 | 4 |
D4SL-NK2G | AHPTKS6-D4SL-NK2G | SCB4-10 | ||||||||||||||
8 | D4SL-NK2 | AHPTAS8-D4SL | AHPTKS6-D4SL-NK2 | SCB4-8 | SCB5-15 | SHNTP8-5 | ||||||||||
D4SL-NK2G | AHPTKS6-D4SL-NK2G | SCB4-10 |
型番 | \基準単価 | ||||
セット品 識別型番 | 本体型番 | キー型番 | 扉タイプ | 6シリーズ | 8シリーズ |
HAC6/ HAC8 | D4SL-N2AFA-N | D4SL-NK2 | S (スライド・ 吊り引き戸用) | 11,500 | 11,575 |
D4SL-NK2G | 11,635 | 11,710 | |||
D4SL-N2AFG | D4SL-NK2 | 12,312 | 12,386 | ||
D4SL-NK2G | 12,447 | 12,521 | |||
D4SL-N2AFG-N | D4SL-NK2 | 11,500 | 11,575 | ||
D4SL-NK2G | 11,635 | 11,710 | |||
D4SL-N2DFA | D4SL-NK2 | 12,312 | 12,386 | ||
D4SL-NK2G | 12,447 | 12,521 | |||
D4SL-N2DFA-N | D4SL-NK2 | 11,500 | 11,575 | ||
D4SL-NK2G | 11,635 | 11,710 | |||
D4SL-N2DFG | D4SL-NK2 | 12,312 | 12,386 | ||
D4SL-NK2G | 12,447 | 12,521 | |||
D4SL-N2DFG-N | D4SL-NK2 | 11,500 | 11,575 | ||
D4SL-NK2G | 11,635 | 11,710 |
型番 | \基準単価 | ||||
セット品 識別型番 | 本体型番 | キー型番 | 扉タイプ | 6シリーズ | 8シリーズ |
HAC6/ HAC8 | D4SL-N2EFG-D | D4SL-NK2 | S (スライド・ 吊り引き戸用) | 13,122 | 13,196 |
D4SL-NK2G | 13,257 | 13,331 | |||
D4SL-N2EFG-DN | D4SL-NK2 | 12,312 | 12,386 | ||
D4SL-NK2G | 12,447 | 12,521 | |||
D4SL-N2HFA-D | D4SL-NK2 | 13,122 | 13,196 | ||
D4SL-NK2G | 13,257 | 13,331 | |||
D4SL-N2HFG-D | D4SL-NK2 | 13,122 | 13,196 | ||
D4SL-NK2G | 13,257 | 13,331 | |||
D4SL-N2HFG-DN | D4SL-NK2 | 12,312 | 12,386 | ||
D4SL-NK2G | 12,447 | 12,521 | |||
D4SL-N2NFA-D | D4SL-NK2 | 13,933 | 14,007 | ||
D4SL-NK2G | 14,068 | 14,142 | |||
D4SL-N2NFA-DN | D4SL-NK2 | 13,122 | 13,196 | ||
D4SL-NK2G | 13,257 | 13,331 |
型番 | \基準単価 | ||||
セット品 識別型番 | 本体型番 | キー型番 | 扉タイプ | 6シリーズ | 8シリーズ |
HAC6/ HAC8 | D4SL-N2NFG-D | D4SL-NK2 | S (スライド・ 吊り引き戸用) | 13,933 | 14,007 |
D4SL-NK2G | 14,068 | 14,142 | |||
D4SL-N2NFG-DN | D4SL-NK2 | 13,122 | 13,196 | ||
D4SL-NK2G | 13,257 | 13,331 | |||
D4SL-N2RFA-D | D4SL-NK2 | 13,933 | 14,007 | ||
D4SL-NK2G | 14,068 | 14,142 | |||
D4SL-N2RFA-DN | D4SL-NK2 | 13,122 | 13,196 | ||
D4SL-NK2G | 13,257 | 13,331 | |||
D4SL-N2RFG-D | D4SL-NK2 | 13,933 | 14,007 | ||
D4SL-NK2G | 14,068 | 14,142 | |||
D4SL-N2RFG-DN | D4SL-NK2 | 13,122 | 13,196 | ||
D4SL-NK2G | 13,257 | 13,331 |
インターロックのタイプ | タイプ2(EN ISO 14119) | |
---|---|---|
コード化レベル | Low level coded(EN ISO 14119) | |
保護構造 | IP67 *1 TYPE 4X Indoor use only(UL, CSA) | |
耐久性*2 | 機械的 | 100万回以上 |
電気的 | 15万回以上 (AC125V 1A 抵抗負荷時)*3 | |
許容操作速度 | 0.05~1m/s | |
許容操作頻度 | 4、5接点タイプ:30回/min 6接点タイプ:5回/min | |
直接開路動作力*4 | 最小60N(EN60947-5-1) | |
直接開路動作までの動き*4 | 最小15mm(EN60947-5-1) | |
ロック強度(Fzh)*5 | 最小1,300N | |
接触抵抗 | 200mΩ以下 | |
最小適用負荷*6 | DC5V 1mA 抵抗負荷(N水準 参考値) | |
定格絶縁電圧(Ui) | 150V(EN60947-5-1) | |
定格周波数 | 50/60HZ | |
感電保護クラス | ClassII(二重絶縁) | |
汚染度(使用環境) | 汚染度3(EN60947-5-1) | |
インパルス 耐電圧(Uimp) (EN60947-5-1) | 同極端子間 | 1.5kV |
異極端子間 | 1.5kV | |
各端子と非充電金属部間 | 2.5kV | |
絶縁抵抗 | 100MΩ以上(DC500Vメガにて) | |
振動 | 誤動作 | 10~55Hz 片振幅0.35mm |
衝撃 | 誤動作 | 80m/s2以上 |
耐久 | 1,000m/s2以上 | |
条件付き短絡電流 | 100A(EN60947-5-1) | |
定格開放熱電流(Ith) | 2.5A(11-42、21-52、21-22) 1A (その他) | |
使用周囲温度 | -10~+55℃(ただし、氷結しないこと) | |
使用周囲湿度 | 95%RH以下 | |
質量 | 樹脂ヘッド 約290g(コネクタタイプ) 約330g(端子台タイプ) 金属ヘッド 約370g(コネクタタイプ) 約410g(端子台タイプ) |
注1.上記は初期における値です。
2.スイッチの接点は一般負荷と微小負荷共用ですが、一度負荷を開閉した接点に、さらに容量の小さい負荷を接続して使用することはできません。
接点表面が荒れて、接触信頼性が損なわれる恐れがあります。
*1.この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法によるものであり、 実使用環境、使用条件によるシール性は事前にご確認ください。
スイッチ・ボックス本体については、埃や水などの浸入から保護されてい ますが、ヘッド部の操作キー挿入口へは切粉や油・水・薬品などがかから ない箇所でご使用ください。
早期摩耗、破損、故障などの原因となります。
*2.耐久性の条件は、周囲温度5~35℃、周囲湿度40~70%RHの時のものです。その他の詳細条件はお問い合わせください。
*3.AC125V 1Aを3回路以上通電しないでください。
*4.安全にご使用いただくために必ず確保をお願いします。
*5.ISO 14119の評価方法による。
*6.この値は開閉頻度、環境条件、信頼性水準などにより変わることがあります。事前に実負荷にてご確認願います。
形D4SL-N□□□□-D□N コネクタタイプ
形D4SL-N□□□□-D□ 端子台タイプ
●コネクタ/端子部
※ピン等の突起形状をφ4.5穴に挿入して固定すれば、
より強固に取り付けることができます。
端子配置図
形D4SL-N□N□□-D□の場合
注.□内の数字は製品に記載されている
端子No.になります。
内部回路図
(表示灯なし)
注.□内の数字は製品に記載されている端子No.です。
(表示灯あり)
項目 | DC24Vタイプ |
定格動作電圧(100%ED) | DC24V+10%-15% |
消費電流* | 投入時: 6接点タイプ 約6.4W-0.26A 4接点/5接点タイプ 約4.8W-0.2A 常時:約2.6W(平均) -0.2A(最大) |
絶縁クラス | Class E(~120℃) |
*投入時電流は、ソレノイドに通電開始してから約10秒間通電しています。
その後、内部回路によって常時電流へ切り替えられます。
注.ソレノイドロックタイプは、必ずドアを閉めてから(操作キーが差し込まれ
てから)、ソレノイドに通電してください。ソレノイドを通電してからドア
を閉めると、操作キーをロックできない恐れがあります。
型番 |
対応フレームシリーズ |
接点構成 |
LED表示灯 |
ドアロック |
リリース方式 |
接続方式 |
安全スイッチ本体 |
安全スイッチキー |
構成部品 | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
HAC6-D4SL-N2AFG-D4SL-NK2-S |
6
|
1NC/1NO+1NC/1NO
|
なし
|
DC24ソレノイドロック方式
|
メカニカルリリース方式
|
端子台
|
D4SL-N2AFG
|
クッションゴムなし
|
オムロン製品:安全スイッチ本体(D4SL-N)×1個、キー(D4SL-NK2)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(SHPTAH6-D4SL-NK2)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-D4SL-NK2)×1枚、ボルト(SCB4-6)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個
| 10 | 1個 | 12,312円(
13,543円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 |
Loading...
【特長】
・オムロン製の安全スイッチ接触タイプD4SL-Nシリーズに、ミスミアルミフレーム取付用板金、ボルト、ナットをセットしてお届けします
・アルミフレーム、安全柵は付属しません
・ミスミのアルミフレーム(6・8シリーズ)・安全柵(6・8シリーズ)スライドユニット、吊り引き戸ユニットに取付可能です
この商品に近い類似品がありませんでした。
HAC6-D4SL-N2AFG-D4SL-NK2-Sで型番確定
オムロン製安全スイッチ接触タイプ[D4SL-N](安全柵スライド・吊り引き戸ユニット取付用セット品)の型番HAC6-D4SL-N2AFG-D4SL-NK2-Sのページです。
型番HAC6-D4SL-N2AFG-D4SL-NK2-Sに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
HAC6-D4SL-N2AFA-N-D4SL-NK2-S |
HAC6-D4SL-N2AFA-N-D4SL-NK2G-S |
HAC6-D4SL-N2AFG-D4SL-NK2G-S |
HAC6-D4SL-N2AFG-N-D4SL-NK2-S |
HAC6-D4SL-N2AFG-N-D4SL-NK2G-S |
HAC6-D4SL-N2DFA-D4SL-NK2-S |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 対応フレームシリーズ | 接点構成 | LED表示灯 | ドアロック | リリース方式 | 接続方式 | 安全スイッチ本体 | 安全スイッチキー | 構成部品 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,500円 ( 12,650円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 1NC/1NO+1NC/1NO | なし | メカニカルロック方式 | DC24Vソレノイドリリース方式 | コネクタ | D4SL-N2AFA-N | クッションゴムなし | オムロン製品:安全スイッチ本体(D4SL-N)×1個、キー(D4SL-NK2)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(SHPTAH6-D4SL-NK2)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-D4SL-NK2)×1枚、ボルト(SCB4-6)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個 | |
11,635円 ( 12,799円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 1NC/1NO+1NC/1NO | なし | メカニカルロック方式 | DC24Vソレノイドリリース方式 | コネクタ | D4SL-N2AFA-N | クッションゴムあり | オムロン製品:安全スイッチ本体(D4SL-N)×1個、キー(D4SL-NK2G)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(SHPTAH6-D4SL-NK2G)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-D4SL-NK2G)×1枚、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個 | |
12,447円 ( 13,692円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 1NC/1NO+1NC/1NO | なし | DC24ソレノイドロック方式 | メカニカルリリース方式 | 端子台 | D4SL-N2AFG | クッションゴムあり | オムロン製品:安全スイッチ本体(D4SL-N)×1個、キー(D4SL-NK2G)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(SHPTAH6-D4SL-NK2G)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-D4SL-NK2G)×1枚、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個 | |
11,500円 ( 12,650円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 1NC/1NO+1NC/1NO | なし | DC24ソレノイドロック方式 | メカニカルリリース方式 | コネクタ | D4SL-N2AFG-N | クッションゴムなし | オムロン製品:安全スイッチ本体(D4SL-N)×1個、キー(D4SL-NK2)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(SHPTAH6-D4SL-NK2)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-D4SL-NK2)×1枚、ボルト(SCB4-6)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個 | |
11,635円 ( 12,799円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 1NC/1NO+1NC/1NO | なし | DC24ソレノイドロック方式 | メカニカルリリース方式 | コネクタ | D4SL-N2AFG-N | クッションゴムあり | オムロン製品:安全スイッチ本体(D4SL-N)×1個、キー(D4SL-NK2G)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(SHPTAH6-D4SL-NK2G)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-D4SL-NK2G)×1枚、ボルト(SCB4-10)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個 | |
12,312円 ( 13,543円 ) | 1個 | - | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 6 | 2NC+2NC | なし | メカニカルロック方式 | DC24Vソレノイドリリース方式 | 端子台 | D4SL-N2DFA | クッションゴムなし | オムロン製品:安全スイッチ本体(D4SL-N)×1個、キー(D4SL-NK2)×1個/安全スイッチ本体取付用部材:本体取付用板金(SHPTAH6-D4SL-NK2)×1枚、ボルト(SCB4-30)×2本/キー取付用部材:キー取付用板金(AHPTKH6-D4SL-NK2)×1枚、ボルト(SCB4-6)×2本/アルミフレーム取付用部材:ボルト(SCB5-12)×4本、ナット(SHNTP6-5)×4個 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
サイト改善にご協力ください
MISUMIへのご意見をお聞かせください。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針
ご協力ありがとうございました。
お送りいただいたご意見に対する、個別の返答はいたしかねます。
回答をご希望のお客さまは、お問い合わせフォームをご利用ください。
個人情報・お客さま情報保護方針