(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SFUCRB-BST6
配線ラック取付用板金 アンゼンサクヨウハイセンラックブラケット

配線ラック取付用板金 SFUCRB-BST6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,050円
税込単価
2,255円

【特徴】・安全柵用配線ラック取付用の板金です。・安全柵用配線ラックセットをご使...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    配線収納
  • 本体材質:
    SPHC
  • 取付方法:
    横置き

(i)ご注意

  • 配線ラック本体と取付板金一式が全てセット品になった商品をご希望の場合はこちら(安全柵用配線ラックセット)。
  • 板金単品にでボルトナットの付属をご希望の場合、追加工(ーSEP6、ーSEP8)をご指定ください。

SFUCRB-BST6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表



外形図

■取付用板金 単品
SFUCRBB
■セット品 (取付用板金+押え用板金+取付ボルトナット セット)
SFUCRBーBST6
SFUCRBーBST8 付属押え用板金
取付用板金・押え用板金
[ M ]材質
[ S ]表面処理
SPHC
三価クロメート
[ ! ]安全柵用配線ラックの取付で使用される場合は必ず2セット以上使用するようにしてください。
[ ! ]安全柵 開き戸ユニット、吊り引き戸ユニット、スライドユニット、折れ戸ユニットと隣接する箇所に使用される場合、扉開口部の妨げとなる可能性がございます。
[ ! ]本商品を取り付ける安全柵は、コの字アンカースタンド及び箱型アンカースタンドでの据付を推奨いたします。
[ ! ]本商品は屋内での使用を想定しておりますので、屋外での使用はおやめください。


規格表

■配線ラック横置き用 板金セット
型式
-
付属品
SFUCRB
-
BST8
型式
取付可能
アルミフレーム
取付可能
安全柵
構成部品
価格
Type
付属品 シリーズ
板金ブラケット
数量
板金取付用
ボルト
数量
座金
数量
アルミフレーム
取付用ボルト
数量
アルミフレーム用
後入れナット
数量
基準単価
1~19個
スライド単価
20~30個
SFUCRB
BST6
6シリーズ
Nシリーズ(6/8シリーズ)、
Hシリーズ(6シリーズ)
SFUCRBB
SFUCRBT
各1
BCB5-15
2
WSSM16-5-2
2
CBE5-12
2
HNTP6-5
2
2,050
1,950
BST8
8シリーズ
Hシリーズ(8シリーズ)
CBE5-15
HNTP8-5
2,100
2,000
[ ! ]SFUCRBB-BST6とSFUCRBB-BST6は、同一寸法の板金が付属され、アルミフレーム取付用のボルトナットが異なります。
■構成部品材質
構成部品
シリーズ
型式
材質
表面処理
板金取付用ボルト
6/8
共通
BCB5-15
SCM435
四三酸化鉄被膜
座金
WSSM16-5-2
S45C相当
無電解ニッケルメッキ
アルミフレーム取付用
ボルト
6
CBE5-12
SCM435
三価クロメート
8
CBE5-15
アルミフレーム用
後入れナット
6
HNTP6-5
S10C相当
三価クロメート
8
HNTP8-5
■横置き用板金単品
型式
SFUCRBB
型式価格
Type基準単価 1~19個スライド単価 20~30個
SFUCRBB1,4501,380
[ ! ]SFUCRBBは、板金のみでの販売となり、配線ダクトを安全柵に取り付ける際にご使用いただけます。
(配線ダクト 商品ページ)
[ ! ]配線ラック取り付けの際は、セット品(SFUCRB-BST6/SFUCRB-BST8)をご注文ください。


追加工

型式
(SET)
SFUCRBB
SEP6
■横置き用板金単品 アルミフレーム締結用ボルト・ナット
Alteration
Code
Spec.
適用ボルト・ナット
¥/1Code
ボルト
個数
ナット
個数
横置き用板金SFUCRBBに
適用ボルトナット
をセット
SEP6
板金とフレームを
固定するボルトとナットを
セットにします。
CBE5-12
2
HNTP6-5
2
139
SEP8
CBE5-15
HNTP8-5
189
[ ! ]押え用板金は付属いたしません。
[ ! ]ボルト・アルミフレーム用ナット各2個が付属します。
追加工なしの場合、板金のみとなります。ご自身でボルト・ナットを選定ください。

型番リスト

型番
用途
適合ボルト・ナット
材質証明書
材質証明書:材質
材質証明書:表面処理
付属品
構成部品
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SFUCRB-BST6

安全柵Nシリーズ(6/8シリーズ)、安全柵Hシリーズ(6シリーズ)
-
非対象
-
-
押え用板金
板金ブラケット(SFUCRBB・SFUCRBT)×各1個、板金取付用ボルト(BCB5-15)×2個、座金(WSSM16-5-2)×2個、アルミフレーム取付用ボルト(CBE5-12)×2個、アルミフレーム用後入れナット(HNTP6-5)×2個
10

1個

2,050( 2,255円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特徴】
・安全柵用配線ラック取付用の板金です。
・安全柵用配線ラックセットをご使用時、強度が不安な箇所に取付板金を追加したい場合に便利です。
・安全柵用配線ラックだけでなく、配線ダクトも取り付け可能です。
・横置き用のみの販売になります。

(i)ご注意

  • 配線ラック本体と取付板金一式が全てセット品になった商品をご希望の場合はこちら(安全柵用配線ラックセット)。
  • 板金単品にでボルトナットの付属をご希望の場合、追加工(ーSEP6、ーSEP8)をご指定ください。

納期・価格



納期

在庫品
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~1920~
出荷日通常お見積り

概要・仕様



使用例

■安全柵、アルミフレームへの取付例
■取付部詳細 (SFUCRB-BST8)

[ ! ]SFUCRB-BST6をご注文の場合、⑥⑦がそれぞれCBE8-12、HNTP6-5になります。
[ ! ]取付用板金単品 型式:SFUCRBBをご注文の場合、②のみでの出荷となります。
■配線ダクト使用時の取付例
■取付部詳細

配線ダクトは各種ご用意しており、代表的な商品ページへのリンクはコチラになります。(配線ダクト 商品ページ)

SFUCRB-BST6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

配線ラック取付用板金の型番SFUCRB-BST6のページです。
型番SFUCRB-BST6に関する仕様情報を記載しております。

配線ラック取付用板金のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SFUCRB-BST8
SFUCRBB
SFUCRBB-SEP6
SFUCRBB-SEP8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?用途 適合ボルト・ナット 材質証明書 材質証明書:材質 材質証明書:表面処理 付属品 構成部品

2,100円

( 2,310円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10安全柵Hシリーズ(8シリーズ)-非対象--押え用板金板金ブラケット(SFUCRBB・SFUCRBT)×各1個、板金取付用ボルト(BCB5-15)×2個、座金(WSSM16-5-2)×2個、アルミフレーム取付用ボルト(CBE5-15)×2個、アルミフレーム用後入れナット(HNTP8-5)×2個

1,450円

( 1,595円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10横置き用板金-対象SPHC三価クロメート--

1,589円

( 1,748円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10横置き用板金6シリーズアルミフレーム用非対象----

1,639円

( 1,803円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10横置き用板金8シリーズアルミフレーム用非対象----

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました