(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレート取付ジョイント(オフセットタイプ)

プレート取付ジョイント(オフセットタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
141円
税込単価
155円

【特長】・アルミパイプフレームにパネルを取付ける際に使用します。パネルがパイプ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • ボルト及びナットは付属しておりません。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

GPACP28-004
[ M ]材質:A6063S-T5
[ S ]表面処理:白アルマイト処理
[ ! ]切断面には表面処理がされておりません。

規格表

型番
GPACP28-004
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型番質量
(g)
¥基準単価
GPACP28-00430141
[ ! ]ボルト・ナットは付属しておりませんので、取付時にはM6ボルト・ナットを別途ご購入ください。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPACP28-004

10

1個

141( 155円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミパイプフレームにパネルを取付ける際に使用します。パネルがパイプの内側に収まる仕様です

(i)ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • ボルト及びナットは付属しておりません。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~7071~
出荷日通常お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

プレートを取り付ける際に使用します。取り付けにはM6ボルト及びナットをご使用ください。

Loading...

GPACP28-004で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレート取付ジョイント(オフセットタイプ)の型番GPACP28-004のページです。
型番GPACP28-004に関する仕様情報を記載しております。

プレート取付ジョイント(オフセットタイプ)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

パイプフレーム・グリーンフレーム用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました