(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLHIL8-30
SUS316L アイボルト 足長 クリーン ボルト(SLHIL)

SUS316L アイボルト 足長 SLHIL8-30

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,160円
税込単価
2,376円

通常よりリング首下の部分が長く、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用できま...

詳細情報を確認する

SLHIL8-30 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質
SLHILSUS316L

規格表

型式L
SLHIL825
型式L選択M×PabCDhH
(参考)
da
(最大)
R
(約)
k
(約)
¥基準単価
TypeM
SLHIL8253035404550 8×1.2532.6206.31651733.39.241.22,160

型番リスト

型番
長さL(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLHIL8-30

30
10

1個

2,160( 2,376円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

通常よりリング首下の部分が長く、奥まった部分やでっぱりが必要な個所に使用できます。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

SLHIL8-30で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS316L アイボルト 足長の型番SLHIL8-30のページです。
型番SLHIL8-30に関する仕様情報を記載しております。

SUS316L アイボルト 足長のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SLHIL8-25
SLHIL8-35
SLHIL8-40
SLHIL8-45
SLHIL8-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?長さL(mm)

2,160円

( 2,376円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1025

2,160円

( 2,376円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1035

2,160円

( 2,376円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1040

2,160円

( 2,376円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1045

2,160円

( 2,376円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1050

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました