(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLHI10
SUS316L アイボルト クリーン ボルト(SSHI)

SUS316L アイボルト SLHI10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,630円
税込単価
1,793円

・SUS316L製のアイボルトです。・垂直吊り、45度吊りの方法がありますが、...

詳細情報を確認する

SLHI10 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

垂直吊り

45度吊り

Type[ M ]材質
SLHISUS316L

規格表

型式
SLHI8
型式M×PabCDhH
(参考)
eg
(最小)
R
(最小)
da
(最大)
R1
(約)
k
(約)
A Type
kN/1P{kgf/1P}
B Type
kN/2P{kgf/2P}
¥基準単価
TypeM
SLHI66×1.02616513.5614271424.5790
8 8×1.2532.6206.31651733.3153619.241.20.785{80}0.785{80}1,050
1010×1.5412582072141.51847.71.211.21.51.47{150}1.47{150}1,630
1616×2.0603512.530113060275131.618.2624.41{450}4.41{450}4,190
2020×2.57240163513357130616.4222.482.56.18{630}6.18{630}6,940
[ ! ]M6サイズはJIS規格(JIS B 1168)に定められたものではありません。

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
ピッチ(mm)
D部径(φ)
ねじ部長さ ℓ(mm)
ねじM径
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLHI10

10
1.5
20
18
M10
10

1個

1,630( 1,793円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・SUS316L製のアイボルトです。
・垂直吊り、45度吊りの方法がありますが、45度吊りはボルトの座面が相手と密着し、2個のボルトが同一平面上にある場合に限られます。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SLHI10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS316L アイボルトの型番SLHI10のページです。
型番SLHI10に関する仕様情報を記載しております。

SUS316L アイボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SLHI16
SLHI20
SLHI6
SLHI8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) ピッチ
(mm)
D部径
(φ)
ねじ部長さ ℓ
(mm)
ねじM径

4,190円

( 4,609円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101623027M16

6,940円

( 7,634円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10202.53530M20

790円

( 869円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106113.514M6

1,050円

( 1,155円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1081.251615M8

アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました