(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:ANESL5
SUS316L 全ねじ クリーン ボルト(ANESL)

SUS316L 全ねじ ANESL5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
650円
税込単価
715円

・SUS316L製全ねじ(並目)ボルト、全長285mmです。・切断して調整用ね...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • SUS304材と識別するために端面が黄色のものがございます

ANESL5 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ANESL5

5
10

1個

650( 715円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・SUS316L製全ねじ(並目)ボルト、全長285mmです。
・切断して調整用ねじ等に使用します。また、加工用のねじ素材として利用できます。

(i)ご注意

  • SUS304材と識別するために端面が黄色のものがございます

外形図・規格表

Type[ M ]材質
ANESLSUS316L

規格表

型式
ANESL4
型式M×P¥基準単価
TypeM
ANESL44×0.7460
55×0.8650
66×1.0290
88×1.25480
1010×1.5660
1212×1.75960
1414×2.01,280
1616×2.01,470
1818×2.51,990
2020×2.52,400
2222×2.52,990
2424×3.03,440
3030×3.55,500

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

ANESL5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS316L 全ねじの型番ANESL5のページです。
型番ANESL5に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
ANESL14
ANESL16
ANESL18
ANESL20
ANESL6
ANESL8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M)

1,280円

( 1,408円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1014

1,470円

( 1,617円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1016

1,990円

( 2,189円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1018

2,400円

( 2,640円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1020

290円

( 319円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106

480円

( 528円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

108

全ねじ・スタッドボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました