(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TNLW3
チタン ばね座金 クリーン サガネ・ナット(TNLW)

チタン ばね座金 TNLW3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
180円
税込単価
198円

チタン製のばね座金です。【特長】・平座金の一部が切れてねじれた形をしています。...

詳細情報を確認する

TNLW3 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
内径 d(mm)
厚さ t(mm)
外径 D(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TNLW3

3
3.1
0.7
5.9
10

1個

180( 198円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

チタン製のばね座金です。
【特長】
・平座金の一部が切れてねじれた形をしています。
・このねじれあることによって、緩み止めや緩んだ際の脱落防止の効果が発生します。
・スプリングワッシャーの種類の中で一番流通量が多いものが2号になります。

外形図・規格表

Type[ M ]材質
TNLWチタン

規格表

型式
TNLW3
型式dDt¥基準単価
Type呼び
TNLW33.15.90.7180
44.17.61230
55.19.21.3320
66.112.21.5390
88.215.42640
1010.218.42.51,050

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~99100~499500~
値引率基準単価20%40%60%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

TNLW3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チタン ばね座金の型番TNLW3のページです。
型番TNLW3に関する仕様情報を記載しております。

チタン ばね座金のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TNLW10
TNLW4
TNLW5
TNLW6
TNLW8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 内径 d
(mm)
厚さ t
(mm)
外径 D
(mm)

1,050円

( 1,155円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101010.22.518.4

230円

( 253円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1044.117.6

320円

( 352円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1055.11.39.2

390円

( 429円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1066.11.512.2

640円

( 704円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1088.2215.4

座金 金属カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました