(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:HOSFJNSL628
ホース用継手 めねじジョイントニップル SUS316L クリーン ツギテ(HOSFJNSL)

ホース用継手 めねじジョイントニップル SUS316L HOSFJNSL628

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
14,610円
税込単価
16,071円

・SUS316L製のホース用継手のジョイントニップル、めねじタイプです。・適応...

詳細情報を確認する

HOSFJNSL628 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質
HOSFJNSLSUS316L

規格表

型式
HOSFJNSL628
型式適応ホース
呼び内径
Rc(PT)DLL1¥基準単価
TypeNo.
HOSFJNSL6286Rc1/48592514,610
939Rc3/810.5642515,130
12412Rc1/214783017,610

型番リスト

型番
接続ねじサイズ
呼径(φ)
ホース接続部外径D(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HOSFJNSL628

1/4
6
8
10

1個

14,610( 16,071円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・SUS316L製のホース用継手のジョイントニップル、めねじタイプです。
・適応ホース内径よりサイズを指定することができます。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

HOSFJNSL628で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホース用継手 めねじジョイントニップル SUS316Lの型番HOSFJNSL628のページです。
型番HOSFJNSL628に関する仕様情報を記載しております。

ホース用継手 めねじジョイントニップル SUS316Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
HOSFJNSL124
HOSFJNSL93
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?接続ねじサイズ 呼径
(φ)
ホース接続部外径D
(φ)

17,610円

( 19,371円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101/21214

15,130円

( 16,643円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103/8910.5

ホース用継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました