(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SAAF-2D-C
組立配線済み スイッチボックス アルミフレーム用(スイッチ:IDEC製) アルミフレームヨウスイッチボックス

組立配線済み スイッチボックス アルミフレーム用(スイッチ:IDEC製) SAAF-2D-C

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
10,190円
税込単価
11,209円

【特長】・アルミフレームへの取付に特化した新形状のスイッチボックスです・取付ブ...

詳細情報を確認する

  • ボックス材質:
    アルミ
  • インターロックプラグ有無:
    無し
  • 取付穴サイズ(φ):
    16.2
  • スイッチ1個目 メーカー:
    IDEC
  • 寸法 横 W(mm):
    45
  • 材質証明書:
    非対象
  • 材質・表面処理を明確に表記できない理由(~など):
    セット品のため
  • E1を対象外にする理由:
    セット品のため

(i)ご注意

  • 写真の商品型番はSAAF-3D-Aです。他のスイッチ構成もご用意しておりますので規格表をご確認ください。
  • 保護等級の指定はございません。屋外での使用はおやめください。
  • 配線済みケーブルは、長さがボックス出口より1mで端末処理なしです。
  • スイッチ1~3個でもケーブルがVCTF-0.5SQ-16となる場合がございます。配線色には変更ございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

SAAF-2D-C の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

■スイッチ1個
SAAF-1D-A
SAAF-1D-B
SAAF-1D-C
SAAF-1D-D
SAAF-1D-E
SAAF-1D-F
SAAF-1D-G
SAAF-1D-H
■スイッチ2個
SAAF-2D-A
SAAF-2D-B
SAAF-2D-C
SAAF-2D-D
SAAF-2D-E
SAAF-2D-F
SAAF-2D-G
■スイッチ3個
SAAF-3D-A
SAAF-3D-B
SAAF-3D-C
SAAF-3D-D
SAAF-3D-E
SAAF-3D-F
SAAF-3D-G
SAAF-3D-H
SAAF-3D-J
※代表型番の外形図を下記に掲載しております。
 非掲載の型番とはスイッチの形状・寸法が異なります。各型番の外形図は、規格表中のリンクよりご確認ください。
SAAF-1D-C


SAAF-2D-B


SAAF-3D-F
SAAF-3D-G
SAAF-3D-H

[ ! ]安全柵、カバー、筐体等に固定の上ご使用ください。ペンダントのように手で持ってのご使用はできません。
[ ! ]IP保護等級の指定はございません。屋外での使用はおやめください。
[ ! ]押しボタンは全てモメンタリ(自己復帰型)です。
[ ! ]非常停止ボタンは全てプッシュロック、ターンリセットです。
[ ! ]各照光スイッチのランプはLEDとなっており、DC24Vでの使用を想定しております。
[ ! ]NC端子、NO端子が共にあるスイッチはNO端子のみ接続を行っております。回路図の詳細は規格表中のリンク先にてご確認ください。
[ ! ]配線済みケーブルは、長さがボックス出口より1mで端末処理なしです。メンブレンをケーブルが貫通した状態でのお届けとなります。
[ ! ]2×5.5×8.5の底面穴は取付穴として使用可能です。

規格表

型番-スイッチ
個数
 スイッチ
メーカー
-スイッチ
タイプ
SAAF-3 D-A
    (IDEC)  
■規格表
各型番の外形図、配線図は規格表中のリンクをクリックしご確認ください。
型番スイッチ
個数
スイッチ
メーカー
スイッチ
タイプ
スイッチ 配置イメージ
(ケーブル出口が右側)
スイッチ1個目
型番
スイッチ2個目
型番
スイッチ3個目
型番
外形図配線図価格
SAAF1D
IDEC製
AAB6E-3BV02PRHSAAF-1D-ASAAF-1D-A3,890
B

XA1E-LV302Q4RSAAF-1D-BSAAF-1D-B5,040
CXA1E-BV402RSAAF-1D-CSAAF-1D-C4,940
DAB6H-M1GSAAF-1D-DSAAF-1D-D2,940
EAL6H-M14GSAAF-1D-ESAAF-1D-E2,940
FAL6H-P4GSAAF-1D-FSAAF-1D-F2,630
GAB6M-M1GSAAF-1D-GSAAF-1D-G4,200
HAL6M-M14GSAAF-1D-HSAAF-1D-H4,620
2AAB6H-M1GAB6E-3BV02PRHSAAF-2D-ASAAF-2D-A5,570
BAL6H-M14GXA1E-LV302Q4RSAAF-2D-BSAAF-2D-B6,930
CAL6M-M14GXA1E-LV302Q4RSAAF-2D-CSAAF-2D-C10,190
DAB6H-M1GAB6H-M1RSAAF-2D-DSAAF-2D-D4,520
EAL6H-M14GAL6H-M14RSAAF-2D-ESAAF-2D-E4,830
FAB6M-M1GAB6M-M1RSAAF-2D-FSAAF-2D-F7,250
GAL6M-M14GAL6M-M14RSAAF-2D-GSAAF-2D-G8,090
3AAB6H-M1GAB6H-M1RAB6E-3BV02PRHSAAF-3D-ASAAF-3D-A7,560
BAL6H-M14GAL6H-M14RAB6E-3BV02PRHSAAF-3D-BSAAF-3D-B7,350
CAB6H-M1GAB6H-M1RXA1E-LV302Q4RSAAF-3D-CSAAF-3D-C8,820
DAL6H-M14GAL6H-M14RXA1E-LV302Q4RSAAF-3D-DSAAF-3D-D8,510
EAL6M-M14GAL6M-M14RXA1E-LV302Q4RSAAF-3D-ESAAF-3D-E13,650
FAB6H-M1GAB6H-M1RAB6H-M1YSAAF-3D-FSAAF-3D-F5,880
GAL6H-M14GAL6H-M14RAL6H-M14RSAAF-3D-GSAAF-3D-G6,300
HAL6H-M14GAL6H-M14RAL6H-M14YSAAF-3D-HSAAF-3D-H6,410
JAB6M-M1GAB6M-M1RAB6M-M1YSAAF-3D-JSAAF-3D-J10,710
KAL6M-M14GAL6M-M14RAL6M-M14YSAAF-3D-KSAAF-3D-K11,130

■スイッチアイコン 凡例
スイッチ
アイコン
機能
照光/
非照光
ボタン部
形状
接点
非常停止
非照光
Φ30
2b
照光
Φ29
非照光
Φ40
押しボタン
非照光
長角形
18×24mm
1c
照光
表示灯
照光
-
押しボタン
非照光
丸形
Φ18
1c
照光

ボックス仕様

①ボックス 本体

[ ! ]2×5.5×8.5の底面穴は取付穴として使用可能です。

②ボックス 上面カバー
・スイッチ1個 ・スイッチ2個 ・スイッチ3個 ・穴1、穴2 形状
・パターン①
・パターン②
■型番・ボックス形状 対応表
型番
①ボックス本体
②ボックス上面カバー本体
L
L1
穴1 形状
パターン
穴2 形状
パターン
SAAF-1D-A
59
30
SAAF-1D-B
59
30
SAAF-1D-C
59
30
SAAF-1D-D
59
30
SAAF-1D-E
59
30
SAAF-1D-F
59
30
SAAF-1D-G
59
30
SAAF-1D-H
59
30
SAAF-2D-A
89
60
SAAF-2D-B
89
60
SAAF-2D-C
89
60
SAAF-2D-D
89
60
SAAF-2D-E
89
60
SAAF-2D-F
89
60
SAAF-2D-G
89
60
SAAF-3D-A
119
90
SAAF-3D-B
119
90
SAAF-3D-C
119
90
SAAF-3D-D
119
90
SAAF-3D-E
119
90
SAAF-3D-F
119
90
SAAF-3D-G
119
90
SAAF-3D-H
119
90
SAAF-3D-J
119
90
③側面カバー
⑦取付ブラケット

 

構成部品

構成部品型番材質表面処理数量
①ボックス 本体A6063S-T5アルマイト(白)1
②ボックス 上面カバー1
③ボックス 側面カバーABS2
④ケーブルスイッチ1~3個の場合:VCTF-0.5SQ-12-1
スイッチ4個の場合:VCTF-0.5SQ-16-1
被膜:PVC1
⑤グロメットスイッチ1~3個の場合::CLIXX16
スイッチ4個の場合:CLIXX20
本体部:ポリプロピレン
メンブレン(膜):
熱可塑性エラストマー
2
⑥なべ小ねじBKJ4-6SWCH相当三価クロメート2
⑦取付ブラケットABS1
[ ! ]アルミフレーム取付用のボルト・ナットは追加工よりご指定ください。(追加工はこちら)
[ ! ]銘板は付属しておりません。銘板の選定が必要なお客様は、こちらからご注文いただけます。
(非常停止押ボタンスイッチ銘板その他スイッチ銘板)
■分解図
■ケーブル配列表
No.12345678
No.910111213141516
若葉白/黒白/赤白/緑
■使用例

 

 

追加工

アルミフレームへの取付に必要なボルトナットを全て付属いたします。
型番-スイッチ
個数
 スイッチ
メーカー
-スイッチ
タイプ
-(SET)
SAAF-3 D-A-SEP6
■アルミフレーム取付用ボルト・ナット
AlterationCodeSpec.適用ボルト・ナット¥/1Code
ボルト
(本体取付用)
個数ボルト
(取付ブラケット用)
個数ナット個数
アルミフレーム取付時の
適合ボルトナット
をセット
SEP6取付ブラケット使用時の
適合ボルトナット
をセット
CBE5-121CBE5-101HNTP6-52139
SEP8CBE5-15CBE5-12HNTP8-5144

スイッチボックス アクセサリ情報

ミスミではスイッチボックス使用時に合わせて選定されるアクセサリを各種ご用意しております。
商品名銘板銘板(非常停止用)スイッチガードVCTFケーブル圧着端子
(R型、Y型)
圧着端子
(差し込み型)
コネクタコンタクトピン
写真
商品ページこちらこちらこちらこちら(R型Y型)こちらこちらこちら

型番リスト

型番
スイッチ数
スイッチ1個目 機能
スイッチ1個目 照光/非照光
スイッチ1個目 色
スイッチ1個目 形状
スイッチ2個目 メーカー
スイッチ2個目 機能
スイッチ2個目 照光/非照光
スイッチ2個目 色
スイッチ2個目 形状
スイッチ3個目 メーカー
スイッチ3個目 機能
スイッチ3個目 照光/非照光
スイッチ3個目 色
スイッチ3個目 形状
寸法 縦 H(mm)
寸法 奥行き D(mm)
適用ボルト・ナット
スイッチ1個目型番
スイッチ2個目型番
スイッチ3個目型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SAAF-2D-C

2個
非常停止
照光
丸形
IDEC
押しボタン
照光
丸形
-
-
-
-
-
54.6
137.5
なし
XA1E-LV302Q4R
AL6M-M14G
-

1個

10,190( 11,209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミフレームへの取付に特化した新形状のスイッチボックスです
・取付ブラケットの使用でケーブルと工具が干渉せず簡単に取付が可能です
・お客様の購入が多いスイッチ1~3個の組合せを規格化し在庫品にてご用意。1日目出荷可能です
・追加工を選択いただくことで、アルミフレームへの取付に必要なボルトナットを全て付属します
・組立配線済みでお届けするため商品到着後そのままお使いいただけます

(i)ご注意

  • 写真の商品型番はSAAF-3D-Aです。他のスイッチ構成もご用意しておりますので規格表をご確認ください。
  • 保護等級の指定はございません。屋外での使用はおやめください。
  • 配線済みケーブルは、長さがボックス出口より1mで端末処理なしです。
  • スイッチ1~3個でもケーブルがVCTF-0.5SQ-16となる場合がございます。配線色には変更ございません。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

納期・価格

■納期
在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~1011~
出荷日通常お見積り

SAAF-2D-Cで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

組立配線済み スイッチボックス アルミフレーム用(スイッチ:IDEC製)の型番SAAF-2D-Cのページです。
型番SAAF-2D-Cに関する仕様情報を記載しております。

組立配線済み スイッチボックス アルミフレーム用(スイッチ:IDEC製)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SAAF-1D-B
SAAF-1D-B-SEP6
SAAF-1D-B-SEP8
SAAF-2D-C-SEP6
SAAF-2D-C-SEP8
SAAF-2D-D
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
スイッチ数 スイッチ1個目 機能 スイッチ1個目 照光/非照光 スイッチ1個目 色 スイッチ1個目 形状 スイッチ2個目 メーカー スイッチ2個目 機能 スイッチ2個目 照光/非照光 スイッチ2個目 色 スイッチ2個目 形状 スイッチ3個目 メーカー スイッチ3個目 機能 スイッチ3個目 照光/非照光 スイッチ3個目 色 スイッチ3個目 形状 寸法 縦 H
(mm)
寸法 奥行き D
(mm)
適用ボルト・ナット スイッチ1個目型番 スイッチ2個目型番 スイッチ3個目型番

5,040円

( 5,544円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1個非常停止照光丸形----------65.6107.5なしXA1E-LV302Q4R--

5,179円

( 5,697円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1個非常停止照光丸形----------65.6107.5アルミフレーム 6シリーズ用XA1E-LV302Q4R--

5,184円

( 5,702円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1個非常停止照光丸形----------65.6107.5アルミフレーム 8シリーズ用XA1E-LV302Q4R--

10,329円

( 11,362円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

2個非常停止照光丸形IDEC押しボタン照光丸形-----54.6137.5アルミフレーム 6シリーズ用XA1E-LV302Q4RAL6M-M14G-

10,334円

( 11,367円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

2個非常停止照光丸形IDEC押しボタン照光丸形-----54.6137.5アルミフレーム 8シリーズ用XA1E-LV302Q4RAL6M-M14G-

4,520円

( 4,972円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

2個押しボタン非照光長角形IDEC押しボタン非照光長角形-----54.6137.5なしAB6H-M1RAB6H-M1G-

スイッチボックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました