(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRAZ1200
安全柵スライドユニット専用 スライドレール スライドレール SRAZ

安全柵スライドユニット専用 スライドレール SRAZ1200

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
11,530円
税込単価
12,683円

安全柵スライドユニットに使用されているスライドレールの単品販売です。メンテナン...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    アクセサリ
  • 本体材質:
    SPCC
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    本体:SPCC|リテーナー:SECC|ボール:SWCH|ストッパ:TPU
  • 材質証明書:表面処理:
    本体:三価クロメート

SRAZ1200 の仕様・寸法情報

外形図・規格表



外形図

SRAZ(全閉時保持タイプ) 引き抜き:不可
部品名[ M ] 材質[ S ]表面処理
本体SPCC三価クロメート
リテーナーSECC
ボールSWCH
ストッパTPU
■全閉時保持タイプ
・レールを収納した際に、ストッパによりレールを保持します。
・引き出し方向に力を加えると保持が解除されます。
[ ! ]アクセスホールの使用方法はこちらの取付方法をご参照ください。


規格表

型式
SRAZ800
型式レール
長さ1
レール
長さ2
レール
長さ3
ストロークABCDEFGHNAH製品重量
(㎏/本)
¥基準単価¥スライド単価
Type安全柵W1~5コ6~20コ
SRAZ800800884796.5806500712.5765--699--442.64
7,410
7,039
100010001084996.51006500700912.5965-700899-543.33
7,760
7,372
1200120012841196.512064767009001112.511657009001099664
11,530
10,953
[ ! ]安全柵スライドユニットに使用のスライドレールの単品販売となります。通常のスライドレールと違い、インナーレールは完全に閉まらない仕様の為ご注意ください。
[ ! ]推奨のご使用範囲であれば、安全にご使用いただけます。
[ ! ]レールの引き抜きは出来ません。   [ ! ]レール取付け用のボルトはM5のトラス小ねじ(こちら)、またはバインド小ねじ(こちら)をご使用ください。
[ ! ]数量1の注文で1本納品されます。

型番リスト

型番
安全柵W
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRAZ1200

1200

1個

11,530( 12,683円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

安全柵スライドユニットに使用されているスライドレールの単品販売です。
メンテナンス用、または既存の安全柵をスライド扉としてご使用いただく場合等に適しています。
※通常のスライドレールと仕様が異なります。他の用途でのご使用はお控えください。

納期・価格



納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様


(参考)適用ボルト・ナット
フレームサイズ適用ボルト・ナット
ボルト個数ナット個数
6シリーズTRSS5-1022 (W800)
26 (W1000)
30 (W1200)
SHNTP6-522 (W800)
26 (W1000)
30 (W1200)
8シリーズTRSS5-12SHNTP8-5
[ ! ]ボルト・ナットは付属しておりません。
[ ! ]扉に対し、スライドレール上下を取り付ける為に必要な個数となります。
ご注意
・上下のスライドレールは平行に取り付けてください。平行に取り付いていない場合、扉が重くなります。
・開口幅を広げるなど、独自のご使用方法の場合は事前に試験を行い、ご確認頂いたうえでご使用ください。
・アクセスホールの使用方法はこちらの取付方法をご参照ください。

SRAZ1200で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

安全柵スライドユニット専用 スライドレールの型番SRAZ1200のページです。
型番SRAZ1200に関する仕様情報を記載しております。

安全柵スライドユニット専用 スライドレールのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SRAZ1000
SRAZ800
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
安全柵W

7,760円

( 8,536円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

1000

7,410円

( 8,151円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

800

安全柵用アクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました