(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SRHC6350
スライドレール 3段引 重荷重・スチール長尺タイプ スライドレール SRHC63

スライドレール 3段引 重荷重・スチール長尺タイプ SRHC6350

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
3,010円
税込単価
3,311円

重荷重用・長レール仕様のスチール製スライドレールです。レールの引き抜き不可です...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    直線引き出し用
  • レール数:
    3段引
  • レール材質:
    スチール
  • 幅(mm):
    63
  • 高さ(mm):
    16
  • レール表面処理:
    三価クロメート
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    本体:SPCC|リテーナー:SECC|ボール:SWCH|ストッパ:TPU
  • 材質証明書:表面処理:
    本体:三価クロメート

(i)ご注意

  • スライドレールの選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。

SRHC6350 の仕様・寸法情報

外形図・規格表


SRHC63(全閉時保持タイプ) 引き抜き:不可
部品名[ M ] 材質[ S ]表面処理
本体SPCC三価クロメート
リテーナーSECC
ボールSWCH
ストッパ熱可塑性ポリウレタン(TPU)
[ ! ]数量1の注文で1本納品されます。
[ ! ]アクセスホールの使用方法はこちらの取付方法をご参照ください。
■全閉時保持タイプ
・レールを収納した際に、インナーレールの突起にストッパが嵌まることでレールを保持します。
・引き出し方向に力を加えると保持が解除されます。


規格表

型式
SRHC6355
型式レール
長さ
ストロークABCDEFGHN
取付穴数
AH
アクセスホール数
定格荷重
(N/2本)
製品重量
(㎏/本)
¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~5コ6~20コ
SRHC6350508533152.4304.8457.2-152.4317.5444.5-9212261.673,0102,859
55558.8584177.8330.2508-177.8342.9495.3-9212261.853,3503,182
60609.6635177.8381558.8-177.8393.7546.1-9212262.013,6403,458
65660.4686203.2406.4609.6-203.2419.1596.9-9213242.193,9803,781
70711.2737228.6431.8660.4-228.6444.5647.7-9312262.374,2704,056
75762787254457.2711.2-254489.9698.5-939812.555,0004,750
80812.8838177.8381571.5762177.8381596.9749.311310462.746,2905,975
85863.6889203.2406.4596.9812.8203.2406.4596.9800.111310462.96,6806,346
90914.4939228.6431.8647.7863.6228.6431.8647.7850.911310463.087,0806,726
95965.2990254457.2673.1914.4254457.2673.1901.711310463.267,4707,096
10010161041254482.6723.9965.2279.4508723.9952.511310463.437,8707,476
[ ! ]レールの引き抜きは出来ません。   [ ! ]レール取付け用のボルトはM5のトラス小ねじ(こちら)、またはバインド小ねじ(こちら)をご使用ください。

技術情報

■定格荷重の定義
ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像
定格荷重は引出し側2本のレールを伸ばしきった時、 レール中央での静止荷重です。(N/2本)
■取付姿勢
  • スライドレールの取り付け姿勢は、地面に対して垂直にした状態で、左右のスライドレールを平行に取り付けてください。
  • 取り付け姿勢によって耐荷重性能は大きく減少します。水平に取り付けた場合、定格荷重の目安は25%(定格荷重×0.25)です。
  • 水平取り付け時に上記参考値を超える荷重をかける場合や、レール中央より離れた重心に荷重をかける場合には、
    インナーレールがアウターレールから外れることがあります。事前に試験を行い、ご確認頂いたうえでご使用ください。
垂直、平行に取付いている
スライドレールが垂直に取付いていない
   スライドレールが同一水平線上にない
  
  水平取付で離れた重心に力をかける
  
■引き抜きについて
  • アウターレールとインナーレールを引き抜きできるタイプとできないタイプがございます。
    引き抜き可と記載のある商品は、引き出しに使用した場合など引き出しを抜くことができます。
    引き抜き不可は、引き出しを抜くことができません。
  • 引き抜き不可の場合、レールと取り付け穴が干渉している部分の取り付けは、アクセス ホールを取り付け穴の上に移動して、ねじを取り付けてください。 
ロッドエンドベアリング -標準タイプ・L寸ショートタイプ-:関連画像

型番リスト

型番
ストローク(範囲)(mm)
レール長さ(範囲)(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)(N)
ストローク(mm)
レール長さ(mm)
定格荷重(2本使用時)(N)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SRHC6350

351~550
351~550
1,001~2,000
533
508
1226
10

1個

3,010( 3,311円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

重荷重用・長レール仕様のスチール製スライドレールです。
レールの引き抜き不可ですが、全閉時にレール保持が可能です。
レール長は1016mmまでご用意がございます。

(i)ご注意

  • スライドレールの選定方法や取付方法はこちらをご確認ください。

技術情報

技術情報

納期・価格


在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
■数量別出荷日
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数量1~2021~
出荷日通常お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

商品担当おすすめ

SRHC6350で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スライドレール 3段引 重荷重・スチール長尺タイプの型番SRHC6350のページです。
型番SRHC6350に関する仕様情報を記載しております。

スライドレール 3段引 重荷重・スチール長尺タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SRHC63100
SRHC6355
SRHC6360
SRHC6365
SRHC6370
SRHC6375
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ストローク(範囲)
(mm)
レール長さ(範囲)
(mm)
定格荷重[2本使用時](範囲)
(N)
ストローク
(mm)
レール長さ
(mm)
定格荷重(2本使用時)
(N)

7,870円

( 8,657円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10951~1,200951~1,2001,001~2,000104110161046

3,350円

( 3,685円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10551~750551~7501,001~2,000584558.81226

3,640円

( 4,004円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10551~750551~7501,001~2,000635609.61226

3,980円

( 4,378円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10551~750551~7501,001~2,000686660.41324

4,270円

( 4,697円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10551~750551~7501,001~2,000737711.21226

5,000円

( 5,500円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10751~950751~950801~1,000787762981

引き出しレール(スライドレール)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました