(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】平ベルト用プーリ 幅L=110~510

【クリーン洗浄品】平ベルト用プーリ 幅L=110~510

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

型番

未確定50件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

クラウンタイプ 桟溝付ストレートタイプ 桟溝部 [ ! ]X≧Y

[ ! ]桟溝部の寸法は「プーリ・アイドラーの逃げ寸法」をご参考下さい。   詳細はこちら
■新JIS(B1301)キー溝寸法表
呼びdH7bJS9t公差
N88+0.0363±0.01251.4+0.1
N101000
NK1010 4±0.01501.8 
N1212+0.043 
N1515052.3 
N2020+0.05262.8 
N252508±0.01803.3+0.2
N3030 0
N3535+0.062
0
10 

■キー溝形状
Type[ M ]材質[ S ]表面処理洗浄方法
クラウン桟溝付ストレートプーリ圧入ブッシュ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-ROBAWCSL-ROBAWMアルミ合金アルミ合金白アルマイト脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-ROBAWCSH-ROBAWM精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]セットスクリューは付属しません。こちら
*1 d1の内径はパイプ材の引抜面をそのまま使用している為、歪みがあります。
[ ! ]軸とのはめ合いの参考はこちら
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

■クラウンタイプ型式dLH
 SL-ROBAWC3010L350H1.0
■桟溝付型式dLXYZ
ストレートタイプSH-ROBAWM6025L250X14.0Y11.8Z5.0
型式dH9指定1mm単位H選択指定0.1mm単位K[ ! ]d1D1M
TypeD丸穴+タップキー溝+タップLL=110〜300L=310〜510XYZキー長さ丸穴+タップキー溝+タップ
クラウンタイプ308N8110〜5100.30.57.0〜15.05.0〜12.02.0〜4.5251522M4M3
SL-ROBAWC10N10 ・ NK10  
SH-ROBAWC12N12  30
 3510N100.50.84.0〜6.0251727M4M3
 12N12  30
桟溝付ストレートタイプ15N15  
SL-ROBAWM4012N120.81.04.0〜7.0301733M4M3
SH-ROBAWM15N15  M4
 20N20  4.0〜6.022M5
 5015N15 1.24.0〜7.01740M5M4
 20N20  22M5
 25N25  27M6
 6020N20  2245M6M5
 25N25  32M6
 30N30  
 8025N25  4155M8M6
 30N30  
 35N35  M8
[ ! ]キー溝+タップの軸穴径10で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合はNK10とご指定ください。
指示無き寸法公差
(d1は除く)
寸法区分公差
(mm)
を超え以下
0.53±0.1
36±0.1
630±0.2
30120±0.3
[ ! ]JISB0405m級(中級)に準拠。

関連部品

名称回転軸シャフトセットスクリュー平行キー
代表型番NSFMRSFJMSSKKES
画像
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
外径 D(φ)
形状
軸(穴)径 d(mm)
軸穴仕様
洗浄方法
H(mm)
L(mm)
X(mm)
Y(mm)
Z(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
30
クラウン
8 ~ 12
丸穴+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
30
クラウン
8
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
30
クラウン
10
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
30
クラウン
12
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
30
クラウン
10
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
35
クラウン
10 ~ 15
丸穴+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
35
クラウン
10
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
35
クラウン
12
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
35
クラウン
15
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
40
クラウン
12 ~ 20
丸穴+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
40
クラウン
12
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
40
クラウン
15
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
40
クラウン
20
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
50
クラウン
15 ~ 25
丸穴+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
50
クラウン
15
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
50
クラウン
20
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
50
クラウン
25
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
60
クラウン
20 ~ 30
丸穴+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
60
クラウン
20
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
60
クラウン
25
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
60
クラウン
30
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
80
クラウン
25 ~ 35
丸穴+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
80
クラウン
25
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
80
クラウン
30
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 非磁性
80
クラウン
35
新JISキー溝+タップ
精密洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
30
クラウン
8 ~ 12
丸穴+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
30
クラウン
8
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
30
クラウン
10
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
30
クラウン
12
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
30
クラウン
10
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
35
クラウン
10 ~ 15
丸穴+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
35
クラウン
10
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
35
クラウン
12
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
35
クラウン
15
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
40
クラウン
12 ~ 20
丸穴+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
40
クラウン
12
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
40
クラウン
15
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
40
クラウン
20
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
50
クラウン
15 ~ 25
丸穴+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
50
クラウン
15
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
50
クラウン
20
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
50
クラウン
25
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
60
クラウン
20 ~ 30
丸穴+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
60
クラウン
20
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
60
クラウン
25
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
60
クラウン
30
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
80
クラウン
25 ~ 35
丸穴+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
80
クラウン
25
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
80
クラウン
30
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 非磁性
80
クラウン
35
新JISキー溝+タップ
脱脂洗浄
0.3 ~ 1.2
110 ~ 510
-
-
-
10

1個

-( - )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
中央を両端よりも若干高くしたクラウンタイプと桟溝が付いた桟溝付ストレートタイプからお選びいただけます。

【材質】アルミ合金、STKM13A、SUS304
【表面処理】白アルマイト、無電解ニッケルメッキ
【タイプ】プーリ
【プーリ形状】クラウン(フランジ無し)、桟溝付ストレート(フランジ無し)
【プーリ幅:L(mm)】110~510
【軸穴種類】丸穴+タップ、キー溝+タップ(新JIS)

【関連商品】
<アイドラー>
平ベルト用アイドラー 幅L=110~510
<平ベルト>
平ベルト一覧

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

納期・価格

価格表

[ ! ]キー溝をご指定の場合、基準単価は(本体基準単価+キー溝加工価格)となります。
[ ! ]価格計算例 SL-ROBAWC40−N15−L300−H0.5の場合
 0円(本体基準単価)+450円(キー溝加工価格)=0円(基準単価)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

■クラウンタイプ
TypeD¥基準単価
L110〜150L160〜200L210〜250L260〜300L310〜350L360〜400L410〜450L460〜510
SL-ROBAWC304,6205,3806,1406,8907,6508,4009,10010,250
355,1105,9506,7807,6207,6208,45010,29011,630
405,6006,5107,4308,3409,25010,17011,49013,000
506,6608,0509,43010,82012,20013,59015,79017,950
608,1309,89011,66013,42015,19016,95019,48022,190
8011,15012,98015,27018,02021,44024,20027,62031,550
SH-ROBAWC305,3206,0806,8407,5908,3509,1009,80010,950
355,8106,6507,4808,3208,3209,15010,99012,330
406,3007,2108,1309,0409,95010,87012,19013,700
507,3608,75010,13011,52012,90014,29016,49018,650
608,83010,59012,36014,12015,89017,65020,18022,890
8011,85013,68015,97018,72022,14024,90028,32032,250
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。

■桟溝付ストレートタイプ
TypeD¥基準単価
L110〜150L160〜200L210〜250L260〜300L310〜350L360〜400L410〜450L460〜510
SL-ROBAWM304,5605,3106,0406,7907,5308,2708,95010,080
355,0305,8606,6707,5008,3109,13010,13011,430
506,5607,9409,33010,71012,10013,49015,50017,610
607,9909,76011,52013,29015,05016,81019,11021,770
8010,96012,75015,00017,69021,05023,74027,09030,950
SH-ROBAWM305,2606,0106,7407,4908,2308,9709,65010,780
355,7306,5607,3708,2009,0109,83010,83012,130
507,2608,64010,03011,41012,80014,19016,20018,310
608,69010,46012,22013,99015,75017,51019,81022,470
8011,66013,45015,70018,39021,75024,44027,79031,650
D¥キー溝加工価格
(本体基準単価+)
30300
35420
40450
50600
60600
80670
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1415~2021~
値引率基準単価5%10%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】平ベルト用プーリ 幅L=110~510のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

平ベルトプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました