(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】バックラッシレスプーリ S8Mタイプ

【クリーン洗浄品】バックラッシレスプーリ S8Mタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。

型番

未確定6,264件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

■S8Mタイプ
●プーリ形状
A
[ ! ]
B
[ ! ]
標準歯形
歯溝寸法は歯数によって若干変わります。(Pitch:8.0mm)

[ ! ]軸穴仕様H(丸穴)・V,F(段付穴)・Y(両端段付穴)・WB(二段段付穴)の場合、タップ穴は付きません。
[ ! ]ボス端面およびプーリ端面からのタップ位置寸法の公差は±0.3です。
■ベルト呼び幅・寸法
mm呼び
S8M150S8M250S8M300S8M400
A17.028.033.044.0
W22.033.038.049.0
L 歯数18~4037.048.053.064.0
L 歯数44~6042.053.058.069.0
■タップ穴寸法表(軸穴仕様:P・N・C)
dH7
軸穴内径
M
(並目)
付属品
セットスクリュー
12M4M4×3
13〜17M5M5×4
18〜30M6M6×5
31〜45M8M8×6
46〜70M10M10×8

■歯数・寸法

mm歯数
18192021222425262830323436384044485060
P.D.45.8448.3850.9353.4856.0261.1263.6666.2171.3076.3981.4986.5891.6796.77101.86112.05122.23127.32152.79
O.D.44.4647.0149.5652.1054.6559.7462.2964.8469.9375.0280.1285.2190.3095.39100.49110.67120.86125.95151.42
D32353640414648515560637075808590100100100
F52555861616770748087879599104111119127135160
E364040454550565860676775808490100105115140

●軸穴仕様   軸穴仕様記号と各寸法を下表よりお選びください。   [ ! ]軸穴に表面処理が付かない場合があります。

H 丸穴

P 丸穴+タップ

N 新JISキー溝穴+タップ
C 旧JISキー溝穴+タップ

 

[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
     付きません。

[ ! ]A形プーリの場合は山を避けるため
     120°近辺になります。

[ ! ]キー溝の詳細寸法はこちらをご覧下さい。

 

V 段付穴

F 段付穴(ボス側ザグリ)

Y 両端段付穴

WB 二段段付穴

[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
     付きません。

[ ! ]B形のみ適用
[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
     付きません。

[ ! ]A形のみ適用
[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
     付きません。
[ ! ]Q(R)-Y≧2

[ ! ]A形のみ適用
[ ! ]タップ穴とセットスクリューは
     付きません。
[ ! ]Q-R≧2
[ ! ]R-WB≧2

Typeベルト幅材質*1表面処理付属品*1洗浄方法
15mm25mm30mm40mmプーリフランジセットスクリュー洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-BLPAS8M150S8M250S8M300S8M400超々ジュラルミン系
アルミ合金
アルミ合金白アルマイトSUS304脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BLPA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-BLPK硬質アルマイト*2脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BLPK精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-BLPN無電解ニッケルメッキ脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-BLPN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]フランジカシメ済、軸穴P、N、Cにはセットスクリュー付属
*1 材質・付属品は相当材に変更する場合があります。
*2 硬質アルマイトは皮膜硬度300HV〜
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

 型式プーリ形状軸穴仕様・内径ZJQRST
(軸穴仕様:H・P・N・C)SL-BLPA40S8M150AN30            
(軸穴仕様:V・F)SH-BLPK60S8M400BF40Z60J25.0        
(軸穴仕様:Y・WB)SL-BLPA20S8M250AY15    Q20R23S3T15
型式プーリ
形状
プーリ形状
Type歯数種類
呼び幅
AB
軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択軸穴仕様 (~)1mm単位指定(・)選択
HPN・CVYWBHPN・CV・F
丸穴丸穴+タップキー溝+タップ段付穴両段付穴・二段段付穴丸穴丸穴+タップキー溝+タップ段付穴
   VZJY(d)・Q・RS・T   V・FZJ
   Z−d≧2(0.1mm単位)WB(d)(0.1mm単位)   Z−d≧2(0.1mm単位)
SL-BLPA
SH-BLPA
SL-BLPK
SH-BLPK
SL-BLPN
SH-BLPN
18S8M150

S8M250

S8M300

S8M400
A

B
12〜3212~2612~2612〜3014〜323.0≦J≦W−3.012〜3014〜323~23
S+T≦W−3
12~2812~2212~2012~2614~283.0≦J≦L−3.0
1912〜3612~2812~2812〜3414〜3612〜3414〜3612~3112~2512~2012~2914~31
2012〜3612~3012~3012〜3414〜3612〜3414〜3612~3212~2612~2212~3014~32
2112〜4112~3212~3212〜3914〜4112〜3914〜4112~3612~3012~2412~3414~36
2212〜4112~3412~3412〜3914〜4112〜3914〜4112~3712~3012~2512~3514~37
2412〜4612~4012~4012〜4414〜4612〜4414〜4612~4212~3412~2812~4014~42
2512〜5212~4012~4012〜5014〜5212〜5014〜5212~4412~3612~2812~4214~44
2614〜5414~4514~4514〜5216〜5414〜5216〜5414~4714~3914~3114~4516~47
2814〜5614~4814~4814〜5416〜5614〜5416〜5614~5114~4314~3514~4916~51
3014〜6314~5014~5014〜6116〜6314〜6116〜6314~5614~4614~3814~5416~56
3214〜6314~5514~5514〜6116〜6314〜6116〜6314~5914~4914~4514~5716~59
3416〜6716~6016~5516〜6518〜6716〜6518〜6716~6616~5616~4816~6418~66
3616〜7216~6516~5516〜7018〜7216〜7018〜7216~7116~6116~5016~6918~71
3816〜7616~6516~5516〜7418〜7616〜7418〜7616~7616~6516~5016~7418~76
4020〜8020~7020~5520〜8022〜8220〜8022〜8220〜8020~6520~5520〜7922〜81
4420〜8520~7020~5520〜8522〜9220〜8522〜9220〜8020~7020~5520〜8422〜86
4820〜8520~7020~5520〜8522〜9520〜8522〜9520〜8520~7020~5520〜8522〜95
5020〜8520~7020~5520〜8522〜9520〜8522〜9520〜8520~7020~5520〜8522〜95
6020〜8520~7020~5520〜8522〜9520〜8522〜9520〜8520~7020~5520〜8522〜95
[ NG ]軸穴仕様Nの場合、軸穴径51〜54は製作できません。[ NG ]軸穴仕様Cの場合、軸穴径13・14・17・21~55は製作できません。

追加工

型式プーリ形状軸穴仕様・内径ZJQRST(KC90…etc.)
SL-BLPA36S8M250AH65            NFC
Alterations止めねじ角度変更フランジカシメなしフランジカシメ片側のみフランジカット
CodeKC90NFCRFC・LFCFC
Spec.止めねじ角度を90°に 変更します。

[ ! ]A形プーリの場合は
山を避けるため
90°近辺になります。

(フランジ2枚付属)
指定方法 NFC
(フランジ1枚付属)
指定方法 RFC
フランジ外径を0.5mm単位でカット
指定方法 FC17
適用条件
[ ! ]FC≧(O. D.)+1
[ ! ]FC≦F-2

[ ! ]フランジ外周は表面処理されません。

¥/1Code無料無料無料300
Alterations止め輪溝追加工ベアリング押さえ用テーパ加工ボスカットタップ穴寸法変更付属セットスクリュー長さ変更
CodeSRGBTCBCTPCSLH
Spec.

段付穴の軸径に合った止め輪溝を加工します。

止め輪溝寸法>>P.1465
SRG指定 2.5~40.5mm
     0.5mm単位
適用条件[ ! ]肉厚最低2mm
[ ! ]軸穴仕様V・Fのみ適用

[ ! ]Z寸法の止め輪溝規
格を適用

[ ! ]n≦J-SRG-m
指定方法 SRG7

ベアリング内輪押さえ用テーパ加工

指定方法 BTC12-TL3
適用条件
[ ! ]A形のみ適用
[ ! ]軸穴仕様H・Pのみ適用
[ ! ]LT<L-W
[ ! ]E-D≦6の際、片側カ
  シメ・フランジ一枚付属

ボスの長さを0.5mm単位でカット

指定方法 BC6.5
適用条件
[ ! ]軸穴仕様H・V・F:
  3≦BC<L-W
[ ! ]軸穴仕様P・N・C:
  M+3≦BC<L-W
[ NG ]A形は適用不可
指定方法 TPC5
適用条件

[ ! ]軸穴仕様がP・N・Cの場合のみ適用

MTPC
M4M5
M5M4・M6
M6M5・M8
M8M6・M10
M10M8
指定方法 SLH10
適用条件

[ ! ]軸穴仕様がP・N・Cの場合のみ適用

セットスクリューSLH
M4×35・8
M5×46・10
M6×510
M8×610・12
M10×812・15
詳細は追加工概要 >>こちら
¥/1Code200500500無料無料
Alterations側面穴追加工 [ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら
側面タップ穴側面通し穴側面ザグリ穴
CodeQTC・QFC・QSCKTC・KFC・KSCZTC・ZFC・ZSC
Spec.ボス側の側面にタップ穴を追加工します。
指定方法 QTC28-M4
Q□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。  
M選択 M3,M4,M5,M6,M8
適用条件
[ ! ]肉厚条件 最低2mm   計算式>>こちら
[ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら
ボス側の側面にキリ穴を追加工します。
指定方法 KTC28-K4.5
K□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。  
K指定 K4.0~13.0(0.5mm単位指定)
適用条件
[ ! ]肉厚条件 最低2mm   計算式>>こちら
[ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら
ボス側の側面にザグリ穴を追加工します。
指定方法 ZTC28-ZM4
Z□C選択 穴の加工位置(P.C.D.寸法)をご指定ください。  
ZM選択 ZM3,ZM4,ZM5,ZM6,ZM8
適用条件
[ ! ]肉厚条件 最低2mm   計算式>>こちら
[ ! ]軸穴仕様により、条件が異なります。>>こちら

(6ヵ所)

(4ヵ所)

(3ヵ所)

(6ヵ所)

(4ヵ所)

(3ヵ所)

(6ヵ所)

(4ヵ所)

(3ヵ所)

詳細は追加工概要 >>こちら
¥/1CodeQTC:400  QFC:500  QSC:600KTC:500  KFC:600  KSC:800ZSC:1,000   ZTC・ZFC:700
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
特性・用途
使用ベルト幅(mm)
歯数(T)
プーリ形状
表面処理
洗浄方法
丸穴 (H)[d](φ)
丸穴+タップ (P)[d](φ)
新JISキー溝穴+タップ (N)[d](φ)
旧JISキー溝穴+タップ (C)[d](φ)
段付穴 (V)[d](φ)
段付穴(ボス側ザグリ) (F)[d](φ)
両端段付穴 (Y)[d](φ)
二段段付穴 (WB)[d](φ)
材質証明書:表面処理
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / b / g
15
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
12 ~ 20
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
12 ~ 32
-
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
12 ~ 26
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
12 ~ 26
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
12 ~ 30
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
-
-
-
12 ~ 30
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
-
-
12 ~ 30
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
12 ~ 20
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
-
12 ~ 26
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
12 ~ 28
-
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
12 ~ 20
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
12 ~ 22
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
12 ~ 26
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
25
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
12 ~ 20
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
25
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
12 ~ 32
-
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
25
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
12 ~ 26
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
25
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
12 ~ 26
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
25
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
12 ~ 30
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
25
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
-
-
-
12 ~ 30
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
25
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
-
-
12 ~ 30
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
25
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
12 ~ 20
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
25
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
-
12 ~ 26
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
25
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
12 ~ 28
-
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
25
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
12 ~ 20
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
25
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
12 ~ 22
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
25
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
12 ~ 26
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
30
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
12 ~ 20
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
30
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
12 ~ 32
-
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
30
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
12 ~ 26
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
30
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
12 ~ 26
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
30
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
12 ~ 30
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
30
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
-
-
-
12 ~ 30
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
30
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
-
-
12 ~ 30
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
30
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
12 ~ 20
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
30
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
-
12 ~ 26
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
30
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
12 ~ 28
-
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
30
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
12 ~ 20
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
30
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
12 ~ 22
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
30
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
12 ~ 26
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
40
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
12 ~ 20
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
40
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
12 ~ 32
-
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
40
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
12 ~ 26
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
40
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
12 ~ 26
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
40
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
12 ~ 30
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
40
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
-
-
-
12 ~ 30
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
40
18
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
-
-
12 ~ 30
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
40
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
12 ~ 20
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
40
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
-
12 ~ 26
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
40
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
12 ~ 28
-
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
40
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
12 ~ 20
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
40
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
12 ~ 22
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
40
18
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
12 ~ 26
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
19
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
12 ~ 20
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
19
A形
白アルマイト
精密洗浄
12 ~ 36
-
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
19
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
12 ~ 28
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
19
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
12 ~ 28
-
-
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
19
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
12 ~ 34
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
19
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
-
-
-
12 ~ 34
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
19
A形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
-
-
-
12 ~ 34
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

クリーン洗浄 / b / g
15
19
B形
白アルマイト
精密洗浄
-
-
-
12 ~ 20
-
-
-
-
白アルマイト
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • フランジカシメのオプション、NFC、RFC、LFCはCADデータに反映されませんので、ご留意ください。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

歯数¥本体価格
SL-BLPA(×1.0) SL-BLPK(×1.1) SL-BLPN(×1.2)SH-BLPA(×1.0) SH-BLPK(×1.1) SH-BLPN(×1.2)
S8M150S8M250S8M300S8M400S8M150S8M250S8M300S8M400
ABABABABABABABAB
185,9406,8906,9808,1208,4109,8408,5209,9306,3607,3107,4008,5408,83010,2608,94010,350
196,0707,0907,1908,3608,68010,1508,76010,2606,4907,5107,6108,7809,10010,5709,18010,680
206,2707,3607,4708,7209,03010,5909,12010,7006,6907,7807,8909,1409,45011,0109,54011,120
216,3807,4807,5608,8409,16010,7509,23010,8406,8007,9007,9809,2609,58011,1709,65011,260
226,5807,7207,8109,1309,45011,1009,54011,2107,0008,1408,2309,5509,87011,5209,96011,630
247,0308,2908,3809,83010,18011,98010,27012,1407,4508,7108,80010,25010,60012,40010,69012,560
257,2308,5608,65010,17010,50012,41010,62012,5607,6508,9809,07010,59010,92012,83011,04012,980
267,4208,7608,86010,42011,43012,73010,89012,8707,8409,1809,28010,84011,85013,15011,31013,290
287,8109,2809,37011,03010,76013,50011,51013,6508,2309,7009,79011,45011,18013,92011,93014,070
308,0509,5309,63011,36011,74013,92011,87014,0608,4709,95010,05011,78012,16014,34012,29014,480
328,54010,22010,28012,22012,57014,98012,71015,1808,96010,64010,70012,64012,99015,40013,13015,600
349,16010,98011,05013,16013,53016,16013,69016,3709,58011,40011,47013,58013,95016,58014,11016,790
369,87011,88011,96014,25014,67017,54014,84017,78010,29012,30012,38014,67015,09017,96015,26018,200
3810,71012,93013,01015,53016,00019,15016,18019,43011,13013,35013,43015,95016,42019,57016,60019,850
4011,85014,38014,46017,33017,82021,39018,03021,72012,27014,80014,88017,75018,24021,81018,45022,140
4412,60015,73015,43018,91019,03023,39019,26023,66013,02016,15015,85019,33019,45023,81019,68024,080
4814,04017,64017,24021,25021,32026,31021,58026,60014,46018,06017,66021,67021,74026,73022,00027,020
5015,13018,91018,58022,80022,99028,27023,28028,61015,55019,33019,00023,22023,41028,69023,70029,030
6019,37024,58023,99029,76029,77037,00030,19037,45019,79025,00024,41030,18030,19037,42030,61037,870


歯数¥軸穴加工価格(本体価格+)
PN・C・V・FY・WB
189101,5202,320
199501,5602,380
209701,6102,440
211,0001,6702,520
221,0301,7202,580
241,1101,8502,750
251,1601,9102,820
261,1901,9702,910
281,2402,0603,020
301,2802,1503,140
321,3502,2503,270
341,4602,4503,530
361,5902,6503,780
381,7602,9604,190
401,9403,2804,600
442,0403,4004,770
482,2803,8105,300
502,5204,2105,820
603,2105,3407,300
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1213~1415~3031~
値引率基準単価5%10%23%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
[ ! ]SL-BLPK・SH-BLPKは係数(×1.1)、SL-BLPN・SH-BLPNは係数(×1.2)を表中の価格に掛けた金額が本体価格となります。(1円単位切り捨て)
[ ! ]基準単価は、(本体価格+軸穴加工価格)となります。
[ ! ]H穴仕様の軸穴加工価格は無料です。
[ ! ]数量スライドは本体基準単価にのみ適用されます。

納期

●SL-BLPA・SH-BLPA
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
●SL-BLPK・SH-BLPK・SL-BLPN・SH-BLPN
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■バックラッシレスプーリ(S8M)の特長

●タイミングプーリ・ベルトによる高精度な位置決め機構に対応するため、バックラッシの量を低減させたタイミングプーリです。

●標準のS8Mプーリに対し、バックラッシ量は大幅に低減されます。
(低減量は使用環境により異なります。)

●タイミングベルトは通常のS8Mを使用いただけます。

参考:バックラッシレスプーリと
標準プーリの振れ角度比較

〈試験条件〉
ベルトタイプ :S8M  
ベルト幅   :25mm  
プーリサイズ :30歯(P.D. 76.39mm)  
取付張力Ti :382N  
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】バックラッシレスプーリ S8Mタイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

タイミングプーリ・アイドラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました