(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-E-GVUR5-20
【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ-圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ 【センジョウ】【エコノミーシリーズ】ワイヤースプリン

【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ-圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ SH-E-GVUR5-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 精密洗浄
  • 数量スライド割引
  • 電解研磨+精密洗浄
  • 脱脂洗浄
通常単価(税別)
470円
税込単価
517円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いず...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(10個~)
  • 内径基準タイプのばねになりますので、内径公差優先で製造されております。ご注意ください。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。

SH-E-GVUR5-20 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

商品概要

【特徴】
♢まとめ買いにより、当社類似品から最大68%割引き!!

【製品比較情報】
♢当社類似品から大幅なコストダウンを実現したエコノミーシリーズ 丸線コイルスプリングです。
♢外径基準タイプのばねになりますので、外径公差優先で製造されております。ご注意ください。
♢ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。
項目当社類似品エコノミーシリーズ
寿命100万回70万回
材質SUS304-WPBSUS304-WPB
RoHS10対応対応

【当社類似品との価格比較】
ご注文数量当社類似品本商品プライスダウン率
VUR8-20E-GVUR8-20
10169円90円47%
60169円63円63%
210169円54円68%

大口超割引

■大口超割引とは
 同一型番をまとまった数量ご購入いただく際、割引きをするサービズです。
 これまでの数量スライドと比較して高い割引き率となっています。

■本商品の大口超割引詳細
ご注文数量値引率
E-GVUF5-15
10~50
60~20030%
210~600040%

各型番の数量別価格・納期は、型番確定後に「価格を確認」をクリックしてご確認ください。

内径Dφ8以下+0.6mm
+0.1mm
 自由長L±1mm
 φ12以上+0.8mm
+0.1mm
 ばね定数±10%
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-E-GVUR SL-E-GVUFSUS304-WPB脱脂洗浄一般環境防錆梱包一般環境
SH-E-GVUR SH-E-GVUF精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SHD-E-GVUR SHD-E-GVUF電解研磨+精密洗浄
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-E-GVUR5-15
■SL-E-GVUR・SH-E-GVUR・SHD-E-GVUR:Fmax.(許容たわみ量)=L×60%
[ ! ]内径基準タイプは内径を優先的に確保しているため、外径は参考値になります。
型式外径D1線径FN{kgf}ピッチ密着長総巻数
Type D-L(参考値)dmax.max.(参考値)(参考値)(参考値)
SL-E-GVUR
SH-E-GVUR
SHD-E-GVUR
5-155.90.4592.65{0.27}1.7510
 20123.53{0.36}2.2
 2560.5154.41{0.45}1.97.514
 30185.29{0.54}2.3
SL-E-GVUR
SH-E-GVUR
SHD-E-GVUR
6-1570.592.65{0.27}1.959
 207.10.55123.53{0.36}26.611
 25154.41{0.45}2.5
 30185.29{0.54}3
 357.20.6216.17{0.63}2.7914
 40247.06{0.72}3
SL-E-GVUR
SH-E-GVUR
SHD-E-GVUR
8-209.30.65123.53{0.36}2.46.89.5
 25154.41{0.45}2.9
 309.40.7185.29{0.54}2.79.112
 35216.17{0.63}3.2
 40247.06{0.72}3.6
SL-E-GVUR
SH-E-GVUR
SHD-E-GVUR
10-2011.40.7123.53{0.36}3.35.67
 2511.50.75154.41{0.45}3.17.59
 3011.60.8185.29{0.54}2.710.412
 35216.17{0.63}3.2
 40247.06{0.72}3.6
SL-E-GVUR
SH-E-GVUR
SHD-E-GVUR
12-2513.60.8154.41{0.45}3.67.28
SL-E-GVUR
SH-E-GVUR
SHD-E-GVUR
16-35181216.17{0.63}4.79.58.5
 40247.06{0.72}5.3
[ ! ]*印は両端面無研削です。
●巻き数の求め方(参考値):
総巻き数=密着長÷線径(d)-1
有効巻き数=総巻き数-2
※巻き数は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
[ ! ]密着長は参考値です。ロットによって多少のバラつきがあります。
また、密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
[ ! ]必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。

■SL-E-GVUF・SH-E-GVUF・SHD-E-GVUF:Fmax.(許容たわみ量)=L×45%
[ ! ]内径基準タイプは内径を優先的に確保しているため、外径は参考値になります。
型式外径D1線径FN{kgf}ピッチ密着長総巻数
TypeD-L(参考値)dmax.max.(参考値)(参考値)(参考値)
SL-E-GVUF
SH-E-GVUF
SHD-E-GVUF
5-1560.56.83.33{0.34}2.34.37.5
SL-E-GVUF
SH-E-GVUF
SHD-E-GVUF
6-157.20.66.83.33{0.34}1.969
 2511.35.49{0.56}3.1
SL-E-GVUF
SH-E-GVUF
SHD-E-GVUF
8-209.40.794.41{0.45}3.167.5
SL-E-GVUF
SH-E-GVUF
SHD-E-GVUF
10-4011.80.9188.82{0.90}4.49.910
kgf(荷重)=N/mm(ばね定数)×0.101972×F(タワミ)
{kgf}=N×0.101972
[ ! ]*印は両端面無研削です。
●巻き数の求め方(参考値):
総巻き数=密着長÷線径(d)-1
有効巻き数=総巻き数-2
※巻き数は参考値です。ロットによって多少のバラツキがあります。
[ ! ]密着長は参考値です。ロットによって多少のバラつきがあります。
また、密着長までたわませて使用すると、バネが変形したり、少ない使用回数で破損したりする可能性があります。
[ ! ]必ず許容たわみ量F max.(mm)以下でご使用ください。

■ばね定数
N/mm{kgf/mm}
DSL-E-GUV
SH-E-GUV
SHD-E-GUV
SL-E-GUY
SH-E-GUY
SHD-E-GUY
SL-E-GUR
SH-E-GUR
SHD-E-GUR
SL-E-GUF
SH-E-GUF
SHD-E-GUF
SL-E-GUL
SH-E-GUL
SHD-E-GUL
SL-E-GUTT
SH-E-GUTT
SHD-E-GUTT
SL-E-GUM
SH-E-GUM
SHD-E-GUM
SL-E-GUH
SH-E-GUH
SHD-E-GUH
SL-E-GUBB
SH-E-GUBB
SHD-E-GUBB
2 0.050.20.30.5    
 {0.005}{0.02}{0.03}{0.05}    
30.050.0980.290.490.981.5   
4{0.005}{0.01}{0.03}{0.05}{0.1}{0.15}22.94.9
5     2{0.2}{0.3}{0.5}
6     {0.2}2.95.99.8
8      {0.3}{0.6}{1.0}
10 0.2       
12 {0.02}       
13     22.99.819.6
     {0.2}{0.3}{1.0}{2.0}
14         
16   0.49 2  19.6
   {0.05} {0.2}  {2.0}
20   0.982.9   29.4
   {0.1}{0.3}   {3.0}
Fmax.F=F=F=F=F=F=F=F=F=
L×70%L×75%L×60%L×45%L×40%L×40%L×35%L×30%L×25%
内径内径基準タイプ
DSL-E-GVUR
SH-E-GVUR
SHD-E-GVUR
SL-E-GVUF
SH-E-GVUF
SHD-E-GVUF
SL-E-GVUL
SH-E-GVUL
SHD-E-GVUL
SL-E-GVUM
SH-E-GVUM
SHD-E-GVUM
50.290.490.982.94
6{0.03}{0.05}{0.10}{0.30}
8    
10    
12    
16   2.94
   {0.30}
Fmax.F=F=F=F=
L×60%L×45%L×40%L×35%

関連商品

【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
外径基準ステンレスタイプ 極軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
外径基準 ステンレスタイプ 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
外径基準ステンレスタイプ 重荷重タイプ
  
タイプ:E-GUF、E-GUR、E-GUV、E-GUY タイプ:E-GUL、E-GUTT タイプ:E-GUH、E-GUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:50円~ 単価:50円~ 単価:55円~
【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
外径基準ステンレスタイプ 極重荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプ
 【エコノミーシリーズ・大口超割引】 圧縮バネ
内径基準ステンレスタイプ 重荷重タイプ
  
タイプ:E-GUBB タイプ:E-GVUF、E-GVUR タイプ:E-GVUL、E-GVUM
標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品) 標準納期:1日目(在庫品)
単価:105円~ 単価:85円~ 単価:95円~
洗浄工程
・脱脂洗浄  (TYPE型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水で洗浄
 

オイルフリー
コンプレッサー
使用

防錆袋1重梱包
 
 
・精密洗浄  (TYPE型式:SH-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
・電解研磨+精密洗浄  (TYPE型式:SHD-□□)
 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


炭化水素系洗浄
Ro水洗浄

材質に応じた電解研磨層で
電解研磨

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

温純水(13MΩ・cm)使用
 

窒素ブロー使用
 

クラス10クリーン環境内の
クリーンベンチで実施
梱包例
脱脂洗浄の場合
(TYPE型番:SL-□□)

一部商品・サイズによっては、
梱包形態が異なる場合がございます。
精密洗浄または電解研磨+精密洗浄の場合
(TYPE型番:SH-□□・SHD-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン・工程

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包油分除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000)バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
電解研磨+精密洗浄SHD-□□脱気2重梱包油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程

型番リスト

型番
自由長 L(mm)
外径 D(またはD1)(φ)
線径(φ)
許容荷重(範囲指定)(N)
最大荷重(N)
ばね定数(N/mm)
密着長(mm)
洗浄方法
端面状態
最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)(mm)
内径 D(φ)
総巻数 Nt※参考値
許容たわみ量(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-E-GVUR5-20

20
5.9
0.45
1.51~4.50
3.53
0.29
5
精密洗浄
研削なし
8
5
10
12
10

10個

470( 517円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」「電解研磨+精密洗浄」3種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
■洗浄型式
・脱脂洗浄(防錆1重梱包)     :型番SL-□□
・精密洗浄(脱気2重梱包)     :型番SH-□□
・電解研磨+精密洗浄(脱気2重梱包) :型番SHD-□□
商品型番 洗浄方法 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 工程別
SL-□□ 脱脂洗浄 防錆梱包 油分除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
SH-□□ 精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
クリーン環境(クラス10~1,000) バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程
SHD-□□ 電解研磨+精密洗浄 脱気2重梱包 油分除去
粉塵除去
アウトガス低減
真空環境
クリーン環境(クラス10~1,000)
半導体前工程
液晶成膜工程
有機EL前工程
■ご留意事項
洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。

\RoHS10対応品が新登場/まとめ買いで当社類似品より大幅割引き!
ミスミの低価格新ブランド【エコノミーシリーズ】順次商品拡大中!特集ページは「商品ラインナップ」をクリック商品ラインナップ

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことで、防錆を目的とした油分も一緒に除去されるため、未洗浄品に比べ錆びやすくなる場合があります。
    適用場所や保管環境には十分ご注意くださいますようお願いいたします。
  • 本製品は10個単位の数量にてご購入可能です。10の倍数で、ご注文数量をご入力ください。※最小注文数量(10個~)
  • 内径基準タイプのばねになりますので、内径公差優先で製造されております。ご注意ください。
  • ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

概要・仕様

注意事項

使用上の注意
使用温度
ステンレス鋼製……-10~100℃
*上記温度範囲を超えて使用された場合、条件にもよりますが、荷重値は減衰します。
ステンレス鋼ばねですが磁性がございます。ご注意ください。

Loading...

SH-E-GVUR5-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ-圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプの型番SH-E-GVUR5-20のページです。
型番SH-E-GVUR5-20に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】-エコノミーシリーズ-圧縮バネ 内径基準ステンレスタイプ 軽荷重タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-E-GVUF6-25
SH-E-GVUF8-20
SH-E-GVUR10-20
SH-E-GVUR5-25
SH-E-GVUR5-30
SH-E-GVUR6-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?自由長 L
(mm)
外径 D(またはD1)
(φ)
線径
(φ)
許容荷重(範囲指定)
(N)
最大荷重
(N)
ばね定数
(N/mm)
密着長
(mm)
洗浄方法 端面状態 最大荷重時高さ(自由長-許容たわみ)
(mm)
内径 D
(φ)
総巻数 Nt※参考値 許容たわみ量
(mm)

480円

( 528円 )
10個 あり

3日目

10257.20.64.51~8.505.490.496精密洗浄研削あり13.76911.3

480円

( 528円 )
10個 あり

3日目

10209.40.71.51~4.504.410.496精密洗浄研削あり1187.59

480円

( 528円 )
10個 あり

3日目

102011.40.71.51~4.503.530.295.6精密洗浄研削なし810712

470円

( 517円 )
10個 あり

3日目

102560.51.51~4.504.410.297.5精密洗浄研削なし1051415

470円

( 517円 )
10個 あり

3日目

103060.54.51~8.505.290.297.5精密洗浄研削なし1251418

470円

( 517円 )
10個 あり

3日目

101570.51.51~4.502.650.295精密洗浄研削なし6699

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました