(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TFBJM4-8
チタン 十字穴付皿小ねじ クリーン ネジ(TFBJM)

チタン 十字穴付皿小ねじ TFBJM4-8

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
350円
税込単価
385円

・チタン製の十字穴付皿小ねじです。・サイズはM3~M8です。

詳細情報を確認する

TFBJM4-8 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TFBJM4-8

4
8
0.7
10

1個

350( 385円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・チタン製の十字穴付皿小ねじです。
・サイズはM3~M8です。

外形図・規格表

Type[ M ]材質
TFBJMチタン

規格表

型式
TFBJM3-6
M×P
(並目)
AE十字穴番号
3×0.561.752
4×0.782.32
5×0.8102.82
6×1.0123.43
8×1.25164.43
 
型式¥基準単価
TypeML
TFBJM36280
  8280
  10280
  12310
48350
  10350
  12380
  15410
  20480
58500
  10510
  12550
  15600
  20680
  25780
612760
  15850
  20980
  251,260
  301,350
8151,680
  201,850
  252,430
  302,430

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~99100~499500~
値引率基準単価20%40%60%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

TFBJM4-8で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チタン 十字穴付皿小ねじの型番TFBJM4-8のページです。
型番TFBJM4-8に関する仕様情報を記載しております。

チタン 十字穴付皿小ねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TFBJM3-8
TFBJM4-10
TFBJM4-12
TFBJM5-10
TFBJM5-12
TFBJM5-15
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)

280円

( 308円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10380.5

350円

( 385円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104100.7

380円

( 418円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104120.7

510円

( 561円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105100.8

550円

( 605円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105120.8

600円

( 660円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105150.8

皿小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました