(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SLFBJ2-4
十字穴付皿小ねじ SUS316L クリーン ネジ(SLFBJ)

十字穴付皿小ねじ SUS316L SLFBJ2-4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
200円
税込単価
220円

・SUS316L製の十字穴付皿小ねじです。・サイズはM2~M8対応です。

詳細情報を確認する

SLFBJ2-4 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SLFBJ2-4

2
4
0.4
10

1個

200( 220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・SUS316L製の十字穴付皿小ねじです。
・サイズはM2~M8対応です。

外形図・規格表

Type[ M ]材質
SLFBJSUS316L

規格表

型式
SLFBJ2-4
M×P
(並目)
AE十字穴番号
2×0.441.21
2.6×0.455.21.51
3×0.561.752
4×0.782.32
5×0.8102.82
6×1.0123.43
8×1.25164.43
 
型式¥基準単価
TypeML
SLFBJ24200
  5200
  6200
2.65210
  6210
  8230
36160
  8160
  10160
  12180
48200
  10200
  12210
  15210
  18360
510250
  12260
  15300
  18380
  20300
  25360
612360
  15380
  20430
  25480
  30510
815650
  20700
  25760
  30810

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~99100~499500~
値引率基準単価20%40%60%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SLFBJ2-4で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

十字穴付皿小ねじ SUS316Lの型番SLFBJ2-4のページです。
型番SLFBJ2-4に関する仕様情報を記載しております。

十字穴付皿小ねじ SUS316Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SLFBJ2-5
SLFBJ2-6
SLFBJ2.6-5
SLFBJ2.6-6
SLFBJ2.6-8
SLFBJ3-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)

200円

( 220円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10250.4

200円

( 220円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10260.4

210円

( 231円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102.650.45

210円

( 231円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102.660.45

230円

( 253円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

102.680.45

160円

( 176円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103100.5

皿小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました