(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TKJ3-5
チタン 十字穴付なべ小ねじ クリーン ネジ(TKJ)

チタン 十字穴付なべ小ねじ TKJ3-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
200円
税込単価
220円

純チタン製の十字穴付き小ねじです。頭部が出ても差し支えない箇所に使用します。チ...

詳細情報を確認する

TKJ3-5 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TKJ3-5

3
5
0.5
M3
M3X5
M3-5
10

1個

200( 220円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

純チタン製の十字穴付き小ねじです。頭部が出ても差し支えない箇所に使用します。
チタン製なので、耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。

外形図・規格表

Type[ M ]材質
TKJチタン

規格表

型式
TKJ3ー5
型式M×PAE¥基準単価
TypeM-L
TKJ3-53×0.55.52200
 6200
 8210
 10220
4-44×0.772.6390
 6230
 8240
 10270
 12280
5-85×0.893.3360
 10380
 12400
 15430
6-106×1.010.53.9500
 12540
 15590
 20670

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~99100~499500~
値引率基準単価20%40%60%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

TKJ3-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チタン 十字穴付なべ小ねじの型番TKJ3-5のページです。
型番TKJ3-5に関する仕様情報を記載しております。

チタン 十字穴付なべ小ねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TKJ3-10
TKJ3-6
TKJ3-8
TKJ4-10
TKJ4-12
TKJ4-4
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

220円

( 242円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103100.5M3M3X10M3-10

200円

( 220円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10360.5M3M3X6M3-6

210円

( 231円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10380.5M3M3X8M3-8

270円

( 297円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104100.7M4M4X10M4-10

280円

( 308円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104120.7M4M4X12M4-12

390円

( 429円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10440.7M4M4X4M4-4

なべ小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました