(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SULSSJ23
高圧用ねじ込み継手 異径 ソケット SUS316L クリーン ネジコミツギテ(SULSSJ)

高圧用ねじ込み継手 異径 ソケット SUS316L SULSSJ23

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,430円
税込単価
1,573円

SUS316L製の使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手、異径ソケットで...

詳細情報を確認する

SULSSJ23 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質
SULSSJSUS316L

規格表

型式
SULSSJ12
型式Rc(PT)L(D)¥基準単価
TypeNo.T1T2
SULSSJ121/81/428.5221,430
231/43/833.5251,430
241/41/237.532.51,930
343/81/21,930
363/83/442.538.52,660
461/23/42,660
481/2145.546.53,800
683/413,800
[ ! ](D)の寸法は参考値であり保証値ではありません。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SULSSJ23

1/4B(8A)
3/8B(10A)
33.5
10

1個

1,430( 1,573円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS316L製の使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手、異径ソケットです。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SULSSJ23で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高圧用ねじ込み継手 異径 ソケット SUS316Lの型番SULSSJ23のページです。
型番SULSSJ23に関する仕様情報を記載しております。

高圧用ねじ込み継手 異径 ソケット SUS316Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SULSSJ12
SULSSJ24
SULSSJ34
SULSSJ36
SULSSJ46
SULSSJ48
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合) 長さ L
(mm)

1,430円

( 1,573円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101/8B(6A)1/4B(8A)28.5

1,930円

( 2,123円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101/4B(8A)1/2B(15A)37.5

1,930円

( 2,123円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103/8B(10A)1/2B(15A)37.5

2,660円

( 2,926円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103/8B(10A)3/4B(20A)42.5

2,660円

( 2,926円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101/2B(15A)3/4B(20A)42.5

3,800円

( 4,180円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101/2B(15A)1B(25A)45.5

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました