(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SULPSH20A
高圧用ねじ込み継手 同径 ソケット SUS316L クリーン ネジコミツギテ(SULPSH)

高圧用ねじ込み継手 同径 ソケット SUS316L SULPSH20A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,970円
税込単価
2,167円

SUS316L製の使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手、同径ソケットで...

詳細情報を確認する

SULPSH20A の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質
SULPSHSUS316L

規格表

型式
SULPSH6A
型式Rc(PT)(D)(L)¥基準単価
TypeNo.
SULPSH6A1/81928.51,050
8A1/42228.51,050
10A3/82533.51,190
15A1/232.537.51,590
20A3/438.542.51,970
25A146.545.52,880
[ ! ] (D)、(L)の寸法は参考値であり保証値ではありません。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SULPSH20A

3/4B(20A)
42.5
10

1個

1,970( 2,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS316L製の使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手、同径ソケットです。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SULPSH20Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高圧用ねじ込み継手 同径 ソケット SUS316Lの型番SULPSH20Aのページです。
型番SULPSH20Aに関する仕様情報を記載しております。

高圧用ねじ込み継手 同径 ソケット SUS316Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SULPSH10A
SULPSH15A
SULPSH25A
SULPSH6A
SULPSH8A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び1 長さ L
(mm)

1,190円

( 1,309円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103/8B(10A)33.5

1,590円

( 1,749円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101/2B(15A)37.5

2,880円

( 3,168円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101B(25A)45.5

1,050円

( 1,155円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101/8B(6A)28.5

1,050円

( 1,155円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101/4B(8A)28.5

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました