(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SULHEH8A
高圧用ねじ込み継手 同径 45°エルボ SUS316L クリーン ネジコミツギテ(SULHEH)

高圧用ねじ込み継手 同径 45°エルボ SUS316L SULHEH8A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
2,370円
税込単価
2,607円

SUS316L製の使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手、45°エルボで...

詳細情報を確認する

SULHEH8A の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質
SULHEHSUS316L

規格表

型式
SULHEH8A
型式Rc(PT)(D)(L)¥基準単価
TypeNo.
SULHEH8A1/423172,370
10A3/826.5192,680
15A1/234223,500
20A3/438.5254,760
25A147286,160
[ ! ] (D)、(L)の寸法は参考値であり保証値ではありません。

型番リスト

型番
ねじの呼び1
長さ L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SULHEH8A

1/4B(8A)
17
10

1個

2,370( 2,607円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

SUS316L製の使用最高圧力20.6MPaの高圧ねじ込み継手、45°エルボです。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

SULHEH8Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

高圧用ねじ込み継手 同径 45°エルボ SUS316Lの型番SULHEH8Aのページです。
型番SULHEH8Aに関する仕様情報を記載しております。

高圧用ねじ込み継手 同径 45°エルボ SUS316Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SULHEH10A
SULHEH15A
SULHEH20A
SULHEH25A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び1 長さ L
(mm)

2,680円

( 2,948円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103/8B(10A)19

3,500円

( 3,850円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101/2B(15A)22

4,760円

( 5,236円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103/4B(20A)25

6,160円

( 6,776円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101B(25A)28

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました