(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUSPB6A-8A
低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング SCS14A クリーン ネジコミツギテ(SUSPB)

低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング SCS14A SUSPB6A-8A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
620円
税込単価
682円

・高精度なロストワックス鋳造、ステンレス製(SCS14A)、低圧用ねじ込み継手...

詳細情報を確認する

SUSPB6A-8A の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質
SUSPBSCS14A

規格表

型式
SUSPB6A-8A
型式Rc
(PT)
R
(PT)
LEdB
(二面幅)
¥基準単価
TypeNo.
SUSPB6A-8ARc1/8R1/41712817620
6A-10AR3/8181310.521620
8A-10ARc1/4610
8A-15AR1/2211614.526610
10A-15ARc3/8710
10A-20AR3/4241819.5321,030
15A-20ARc1/2980
15A-25AR127202638980
20A-25ARc3/41,430
20A-32AR1 1/4302234461,950
25A-32ARc11,190
25A-40AR1 1/2322339542,280
32A-40ARc1 1/42,280
25A-50ARc1R2362650633,160
32A-50ARc1 1/43,160
40A-50ARc1 1/23,310

型番リスト

型番
ねじの呼び1
ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUSPB6A-8A

1/4B(8A)
1/8B(6A)
10

1個

620( 682円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・高精度なロストワックス鋳造、ステンレス製(SCS14A)、低圧用ねじ込み継手異径ブッシングです。
・SCS14AはSCS13Aと比較してニッケルの含有量が多く、更にモリブデン2%を加えたより耐食性の高いステンレス鋼です。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■流体と最高使用圧力 (JIS B 2301相当)
流体状態最高使用圧力MPa
300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油1.0
220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水1.4
−29℃〜120℃の静流水2.0
[ ! ]表内の温度範囲・圧力は製品自体の数値になります。
  使用する管用ねじシール剤・管材料等の使用温度範囲が、表の数値よりも低い場合は、
  使用するシール剤・管材料等の使用範囲を厳守してください。

Loading...

SUSPB6A-8Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング SCS14Aの型番SUSPB6A-8Aのページです。
型番SUSPB6A-8Aに関する仕様情報を記載しております。

低圧用ねじ込み継手 異径 ブッシング SCS14Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUSPB15A-20A
SUSPB15A-25A
SUSPB20A-25A
SUSPB20A-32A
SUSPB8A-10A
SUSPB8A-15A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び1 ねじの呼び2(異径または異種ねじの場合)

980円

( 1,078円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103/4B(20A)1/2B(15A)

980円

( 1,078円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101B(25A)1/2B(15A)

1,430円

( 1,573円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101B(25A)3/4B(20A)

1,950円

( 2,145円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101 1/4B(32A)3/4B(20A)

610円

( 671円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103/8B(10A)1/4B(8A)

610円

( 671円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101/2B(15A)1/4B(8A)

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました