(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SUSPT15A
低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ SCS14A クリーン ネジコミツギテ(SUSPT)

低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ SCS14A SUSPT15A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,170円
税込単価
1,287円

・高精度なロストワックス鋳造、ステンレス製(SCS14A)、低圧用ねじ込み継手...

詳細情報を確認する

SUSPT15A の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質
SUSPTSCS14A

規格表

型式
SUSPT8A
型式Rc
(PT)
A¥基準単価
TypeNo.
SUSPT8ARc1/419980
10ARc3/8231,070
15ARc1/2271,170
20ARc3/4321,550
25ARc1382,140

型番リスト

型番
ねじの呼び1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SUSPT15A

1/2B(15A)
10

1個

1,170( 1,287円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・高精度なロストワックス鋳造、ステンレス製(SCS14A)、低圧用ねじ込み継手同径チーズです。
・SCS14AはSCS13Aと比較してニッケルの含有量が多く、更にモリブデン2%を加えたより耐食性の高いステンレス鋼です。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

■流体と最高使用圧力 (JIS B 2301相当)
流体状態最高使用圧力MPa
300℃以下の蒸気・空気・ガスおよび油1.0
220℃以下の蒸気・空気・ガス・油および脈動水1.4
−29℃〜120℃の静流水2.0
[ ! ]表内の温度範囲・圧力は製品自体の数値になります。
  使用する管用ねじシール剤・管材料等の使用温度範囲が、表の数値よりも低い場合は、
  使用するシール剤・管材料等の使用範囲を厳守してください。

Loading...

SUSPT15Aで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ SCS14Aの型番SUSPT15Aのページです。
型番SUSPT15Aに関する仕様情報を記載しております。

低圧用ねじ込み継手 同径 チーズ SCS14Aのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SUSPT10A
SUSPT20A
SUSPT25A
SUSPT8A
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び1

1,070円

( 1,177円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103/8B(10A)

1,550円

( 1,705円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103/4B(20A)

2,140円

( 2,354円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101B(25A)

980円

( 1,078円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

101/4B(8A)

ねじ込み継手・ねじ込み式フランジカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました