(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:POMPB8-20
POM 樹脂ばね クリーン ジュシバネ(POMPB)

POM 樹脂ばね POMPB8-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
410円
税込単価
451円

バランスの取れた機械的性質、耐疲労性、摩擦磨耗性を有するPOM材を原料とした異...

詳細情報を確認する

POMPB8-20 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質
POMPBPOM(ポリアセタール)
・連続使用温度:95℃

規格表

型式
POMPB8-20
型式d密着長ばね定数
(N/mm)
¥基準単価
TypeDL
POMPB820412.51.01410
10206110.39420
12208120.31430
[ ! ]密着長、ばね定数は参考値です。

型番リスト

型番
外径 D(またはD1)(φ)
許容荷重(範囲指定)(N)
ばね定数(N/mm)
密着長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

POMPB8-20

8
4.51~8.50
1.01
12.5
10

1個

410( 451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

バランスの取れた機械的性質、耐疲労性、摩擦磨耗性を有するPOM材を原料とした異形線コイルスプリングです。
【特長】
・金属と比較し、比重が1/5~1/6程度のため、非常に軽量です。
・樹脂の特性である絶縁性にも非常に優れるばねです。
・従来金属コーティング等で対応していた箇所に樹脂ばねを使用する事で、工程の削減にも貢献します。
・廃棄時にプラスチック筐体から分別する必要がありません。
【用途】
・磁性が無いため、MRI装置の周辺部材に使用します。
・その他、電気電子分野等、様々な分野に使用可能です。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~99100~499500~
値引率基準単価20%40%60%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ご注意
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

POMPB8-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

POM 樹脂ばねの型番POMPB8-20のページです。
型番POMPB8-20に関する仕様情報を記載しております。

この商品のバリエーション

型番
POMPB10-20
POMPB12-20
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?外径 D(またはD1)
(φ)
許容荷重(範囲指定)
(N)
ばね定数
(N/mm)
密着長
(mm)

420円

( 462円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10101.51~4.500.3911

430円

( 473円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10121.51~4.500.3112

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました