(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PC 樹脂ばね

PC 樹脂ばね

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
400円 ~ 420円
税込価格
440円 ~ 462円

機械的特性・電気的特性等をバランスよく備えた、ポリカーボネート樹脂の異形線コイ...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

Type[ M ]材質
PCPBPC(ポリカーボネート)
・連続使用温度:115℃

規格表

型式
PCPB8-20
型式d密着長ばね定数
(N/mm)
¥基準単価
TypeDL
PCPB820412.51.14400
10206110.43410
12208120.33420
[ ! ]密着長、ばね定数は参考値です。

型番リスト

型番
外径 D(またはD1)(φ)
許容荷重(範囲指定)(N)
ばね定数(N/mm)
密着長(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
10
1.51~4.50
0.43
11
10

1個

410( 451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

12
1.51~4.50
0.33
12
10

1個

420( 462円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

機械的特性・電気的特性等をバランスよく備えた、ポリカーボネート樹脂の異形線コイルスプリングです。
【特長】
・プラスチック部品内部に組み込まれた場合に分離廃棄の必要がないため、リサイクル性に優れるばねです。
・ディスポーザブル、連続使用温度:115℃
・燃焼性:UL94 V-2
・PC(ポリカーボネート)は非結晶性のエンジニアリングプラスチックです。
・抜群の耐衝撃性を有し、透明で自己消化性を示します。
【用途】
・スプレーガンの逆流防止弁としてや電気電子分野、自動車、医療分野等、様々な分野で使用可能です。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~99100~499500~
値引率基準単価20%40%60%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ご注意
・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有ります。
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました