(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TBCBS3-6
チタン 六角穴付ボタンボルト クリーン ネジ(TBCBS)

チタン 六角穴付ボタンボルト TBCBS3-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
310円
税込単価
341円

・六角穴付ボルトに比べ低頭なので、頭部を目立たせないチタン製ボタンボルトです。

詳細情報を確認する

TBCBS3-6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

※:首下不完全ねじ部3P以下

Type[ M ]材質
TBCBSチタン

規格表

型式
TBCBS3ー6
M×P
(並目)
AEBC
(最小)
d
3×0.55.71.6521.043.6
4×0.77.62.22.51.34.7
5×0.89.52.7531.565.7
型式¥基準単価
TypeM-L
TBCBS3-6310
 8320
 10320
 12320
4-8360
 10370
 15400
5-8400
 10410
 15460
 20500

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TBCBS3-6

3
6
0.5
M3
M3X6
M3-6
10

1個

310( 341円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・六角穴付ボルトに比べ低頭なので、頭部を目立たせないチタン製ボタンボルトです。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~99100~499500~
値引率基準単価20%40%60%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

TBCBS3-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チタン 六角穴付ボタンボルトの型番TBCBS3-6のページです。
型番TBCBS3-6に関する仕様情報を記載しております。

チタン 六角穴付ボタンボルトのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TBCBS3-10
TBCBS3-12
TBCBS3-8
TBCBS4-10
TBCBS4-15
TBCBS4-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

320円

( 352円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103100.5M3M3X10M3-10

320円

( 352円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103120.5M3M3X12M3-12

320円

( 352円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10380.5M3M3X8M3-8

370円

( 407円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104100.7M4M4X10M4-10

400円

( 440円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104150.7M4M4X15M4-15

360円

( 396円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10480.7M4M4X8M4-8

六角穴付ボタンボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました