(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SBCBLS4-10
SUS316L 六角穴付ボタンボルト SSS規格 クリーン ネジ(SBCBLS)

SUS316L 六角穴付ボタンボルト SSS規格 SBCBLS4-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
190円
税込単価
209円

・JIS規格と比較し、頭部の高さが高いSSS規格のSUS316L製ボタンボルト...

詳細情報を確認する

SBCBLS4-10 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質
SBCBLSSUS316L

規格表

型式
SBCBLS3ー6
M×P
(並目)
AEBdC
3×0.55.5223.61.4
4×0.77.52.62.54.71.8
5×0.89.53.435.72.4
6×1.010.5446.82.8
8×1.2514559.23.5
型式¥基準単価
TypeM-L
SBCBLS3-6190
 8190
 10190
4-6190
 8190
 10190
 12190
5-8210
 10220
 16250
6-10230
 12230
 16250
8-12340
 20400

型番リスト

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBCBLS4-10

4
10
0.7
M4
M4X10
M4-10
10

1個

190( 209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・JIS規格と比較し、頭部の高さが高いSSS規格のSUS316L製ボタンボルトです。
・六角穴が深いので、安定した締結が可能です。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~99100~499500~
値引率基準単価20%40%60%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

SBCBLS4-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS316L 六角穴付ボタンボルト SSS規格の型番SBCBLS4-10のページです。
型番SBCBLS4-10に関する仕様情報を記載しております。

SUS316L 六角穴付ボタンボルト SSS規格のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SBCBLS3-10
SBCBLS3-6
SBCBLS3-8
SBCBLS4-12
SBCBLS4-6
SBCBLS4-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

190円

( 209円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

103100.5M3M3X10M3-10

190円

( 209円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10360.5M3M3X6M3-6

190円

( 209円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10380.5M3M3X8M3-8

190円

( 209円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104120.7M4M4X12M4-12

190円

( 209円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10460.7M4M4X6M4-6

190円

( 209円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10480.7M4M4X8M4-8

六角穴付ボタンボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました