(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SCBLS3-6
SUS316L 六角穴付ボルト SDCプラズマ表面硬化処理 クリーン ネジ(SCBLS)

SUS316L 六角穴付ボルト SDCプラズマ表面硬化処理 SCBLS3-6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
460円
税込単価
506円

耐食性を損なわずに、耐摩耗・かじり防止に効果を発揮するSDCプラズマ表面硬化処...

詳細情報を確認する

SCBLS3-6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質[ S ]表面処理
SCBLSSUS316LSDCプラズマ表面硬化処理
[ ! ]SDCは株式会社SDC田中の登録商標です。

規格表

型式
SCBLS3ー6
M×PAEB
3×0.55.532.5
4×0.7743
5×0.88.554
6×1.01065
8×1.251386
10×1.516108
型式¥基準単価
TypeML
SCBLS36全ねじ460
  8460
  10470
46全ねじ530
  8530
  10530
  12540
  16540
56全ねじ1,230
  8540
  10540
  12550
  16560
  181,280
  20560
  25560
  3524800
68全ねじ640
  10640
  16730
  20740
  25750
  30740
816全ねじ840
  20870
  25900
  30940
1020全ねじ1,120
  251,170
  301,210
  351,250
  401,310
  50321,930
  602,150

■SDCプラズマ表面硬化処理(プラズマ浸炭・窒化処理)の概要
金属の表面処理には、めっき、蒸着(PVD、CVD等) 、塗装など別素材で被覆するコーティング処理と、表面の組織そのものを改質する浸透拡散処理があります。
SDCプラズマ表面硬化処理は、真空炉にてプラズマ放電を利用し、金属内部に炭素・窒素を傾斜的に固溶させ、表面に炭化物・窒化物を形成させて硬化させる
浸透拡散処理の表面硬化処理です。

表面処理

コーティング
処理

浸透拡散処理
(表面改質)

めっき

蒸着

塗装

SDCプラズマ表面
硬化処理


[ ! ]SDCは株式会社SDC田中の登録商標です。
■特長
  • SDCプラズマ表面硬化処理は表面改質のため被膜が存在しません。めっき・塗装などで被膜の剥離にお困りの方に最適です。
  • 潤滑剤・めっき等と異なり、別素材の油膜や被膜を使用しておりません、禁油プロセスに最適です。
  • -200~300℃と極低温から高温まで、繰返し使用することができます。
  • 焼付き・カジリ防止の効果があるため、相手装置などを傷つけ難くなります。
  • 繰返し締付けるねじ部品の寿命を延ばしたり、メンテナンス作業の時間短縮につながります。

■SDCプラズマ表面硬化処理ボルトの機械的性質 (硬さ、硬化層、疲労強度)
SDCプラズマ表面硬化処理は、金属基材(SUS316L)の硬さよりも表面では4倍以上の硬さになり、疲労強度も向上します。

硬さと硬化層の関係

硬化層(表面)

硬化層(境界)

金属基材

高負荷による硬化層の変形の断面写真 材質:SUS316L

表面硬化層は、表面から高負荷を加えられ母材が変形しても、破壊されずに
追従して変形するため剥離が生じ難くなります。

■かじり・焼き付き試験結果 (母材:SUS316L M10キャップボルト)
六角穴付きボルトをナットに対し繰り返し100回まで締結させ、SDCプラズマ表面硬化処理品はかじりが発生しないことを確認

表面処理なし





(KN)

締付けトルク(N・m)
繰返し6回の締付けで焼付き・かじり発生
SDCプラズマ表面硬化処理品





(KN)

締付けトルク(N・m)
繰返し100回締付けても焼付・かじり発生せず

■使用例
●半導体製造装置
●ハードディスク製造装置
●真空・宇宙関連機器
●医薬品、化学薬品、化粧品関連製造装置
●食品・飲料関連装置

型番リスト

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじ種類
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCBLS3-6

真空 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
3
6
0.5
全ねじ
M3
M3X6
M3-6
10

1個

460( 506円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐食性を損なわずに、耐摩耗・かじり防止に効果を発揮するSDCプラズマ表面硬化処理を施したSUS316L製六角穴付ボルトです。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

SCBLS3-6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS316L 六角穴付ボルト SDCプラズマ表面硬化処理の型番SCBLS3-6のページです。
型番SCBLS3-6に関する仕様情報を記載しております。

SUS316L 六角穴付ボルト SDCプラズマ表面硬化処理のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SCBLS10-35
SCBLS10-40
SCBLS10-50
SCBLS3-8
SCBLS4-10
SCBLS4-12
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
ねじ種類 ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

1,250円

( 1,375円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10非磁性 / 耐熱性 / 真空 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品10351.5全ねじM10M10X35M10-35

1,310円

( 1,441円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10非磁性 / 耐熱性 / 真空 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品10401.5全ねじM10M10X40M10-40

1,930円

( 2,123円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10非磁性 / 耐熱性 / 真空 / 導電性・帯電防止 / 耐食性・耐薬品10501.5半ねじM10M10X50M10-50

460円

( 506円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10非磁性 / 耐熱性 / 真空 / 耐食性・耐薬品380.5全ねじM3M3X8M3-8

530円

( 583円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10非磁性 / 耐熱性 / 真空 / 耐食性・耐薬品4100.7全ねじM4M4X10M4-10

540円

( 594円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10非磁性 / 耐熱性 / 真空 / 耐食性・耐薬品4120.7全ねじM4M4X12M4-12

六角穴付ボルト(キャップボルト)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました