(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CANT6
樹脂六角ナット CA(セラミック) クリーン ジュシナット(CANT)

樹脂六角ナット CA(セラミック) CANT6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
7,050円
税込単価
7,755円

・セラミック(アルミナ)は一般的なセラミックスとして広く使用されており、耐摩耗...

詳細情報を確認する

CANT6 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CANT6

6
1
10

1個

7,050( 7,755円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・セラミック(アルミナ)は一般的なセラミックスとして広く使用されており、耐摩耗性・高硬度・寸法安定性を活かし大型機器部品、精密機械部品として使用されております。
・金属との接着接合焼きばめを施す事が出来ます。
・耐食性にも優れ高温中でのアウトガスが無いために、半導体装置内に多く使用されています。

外形図・規格表

Type[ M ]材質
CANTCA(セラミック アルミナ)
・連続使用温度:1500℃

規格表

型式
CANT4
型式M×PBH¥基準単価
TypeM
CANT44×0.773.25,610
55×0.884.76,350
66×1.0105.27,050

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ご注意
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

CANT6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

樹脂六角ナット CA(セラミック)の型番CANT6のページです。
型番CANT6に関する仕様情報を記載しております。

樹脂六角ナット CA(セラミック)のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
CANT4
CANT5
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) ピッチ
(mm)

5,610円

( 6,171円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1040.7

6,350円

( 6,985円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1050.8

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました