(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:RSSCBS5-20
SUS316L 六角ボルト SDCプラズマ表面硬化処理 クリーン ネジ(RSSCBS)

SUS316L 六角ボルト SDCプラズマ表面硬化処理 RSSCBS5-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
900円
税込単価
990円

・耐食性を損なわずに、耐摩耗・かじり防止に効果を発揮するSDCプラズマ表面硬化...

詳細情報を確認する

RSSCBS5-20 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RSSCBS5-20

5
20
0.8
M5
M5X20
M5-20
10

1個

900( 990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・耐食性を損なわずに、耐摩耗・かじり防止に効果を発揮するSDCプラズマ表面硬化処理を施したSUS316L製六角ボルトです。

外形図・規格表

Type[ M ]材質[ S ]表面処理
RSSCBSSUS316LSDCプラズマ表面硬化処理
[ ! ]SDCは株式会社SDC田中の登録商標です。

規格表

型式
RSSCBS5ー12
型式M×PAE¥基準単価
TypeM-L
RSSCBS5-125×0.883.5880
 16890
 20900
 25910
6-126×1.0104940
 16960
 20980
 251,010
8-168×1.25135.5950
 20970
 25980
 301,000
10-2510×1.51771,460
 351,530
 401,730
 502,030

■SDCプラズマ表面硬化処理(プラズマ浸炭・窒化処理)の概要
金属の表面処理には、めっき、蒸着(PVD、CVD等) 、塗装など別素材で被覆するコーティング処理と、表面の組織そのものを改質する浸透拡散処理があります。
SDCプラズマ表面硬化処理は、真空炉にてプラズマ放電を利用し、金属内部に炭素・窒素を傾斜的に固溶させ、表面に炭化物・窒化物を形成させて硬化させる
浸透拡散処理の表面硬化処理です。

表面処理

コーティング
処理

浸透拡散処理
(表面改質)

めっき

蒸着

塗装

SDCプラズマ表面
硬化処理


[ ! ]SDCは株式会社SDC田中の登録商標です。
■特長
  • SDCプラズマ表面硬化処理は表面改質のため被膜が存在しません。めっき・塗装などで被膜の剥離にお困りの方に最適です。
  • 潤滑剤・めっき等と異なり、別素材の油膜や被膜を使用しておりません、禁油プロセスに最適です。
  • -200~300℃と極低温から高温まで、繰返し使用することができます。
  • 焼付き・カジリ防止の効果があるため、相手装置などを傷つけ難くなります。
  • 繰返し締付けるねじ部品の寿命を延ばしたり、メンテナンス作業の時間短縮につながります。

■SDCプラズマ表面硬化処理ボルトの機械的性質 (硬さ、硬化層、疲労強度)
SDCプラズマ表面硬化処理は、金属基材(SUS316L)の硬さよりも表面では4倍以上の硬さになり、疲労強度も向上します。

硬さと硬化層の関係

硬化層(表面)

硬化層(境界)

金属基材

高負荷による硬化層の変形の断面写真 材質:SUS316L

表面硬化層は、表面から高負荷を加えられ母材が変形しても、破壊されずに
追従して変形するため剥離が生じ難くなります。

■かじり・焼き付き試験結果 (母材:SUS316L M10キャップボルト)
六角穴付きボルトをナットに対し繰り返し100回まで締結させ、SDCプラズマ表面硬化処理品はかじりが発生しないことを確認

表面処理なし





(KN)

締付けトルク(N・m)
繰返し6回の締付けで焼付き・かじり発生
SDCプラズマ表面硬化処理品





(KN)

締付けトルク(N・m)
繰返し100回締付けても焼付・かじり発生せず

■使用例
●半導体製造装置
●ハードディスク製造装置
●真空・宇宙関連機器
●医薬品、化学薬品、化粧品関連製造装置
●食品・飲料関連装置

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~1920~4950~
値引率基準単価5%10%18%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

RSSCBS5-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS316L 六角ボルト SDCプラズマ表面硬化処理の型番RSSCBS5-20のページです。
型番RSSCBS5-20に関する仕様情報を記載しております。

SUS316L 六角ボルト SDCプラズマ表面硬化処理のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
RSSCBS10-50
RSSCBS5-12
RSSCBS5-16
RSSCBS5-25
RSSCBS6-12
RSSCBS6-16
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

2,030円

( 2,233円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

1010501.5M10M10X50M10-50

880円

( 968円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105120.8M5M5X12M5-12

890円

( 979円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105160.8M5M5X16M5-16

910円

( 1,001円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105250.8M5M5X25M5-25

940円

( 1,034円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106121M6M6X12M6-12

960円

( 1,056円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

106161M6M6X16M6-16

六角ボルトカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました