(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:MSSLL3-5
SUS316L 六角穴付止ねじ くぼみ先 クリーン ネジ(MSSL)

SUS316L 六角穴付止ねじ くぼみ先 MSSLL3-5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
190円
税込単価
209円

・SUS316L製六角穴付止ねじ、くぼみ先タイプです。・一つから購入可能なので...

詳細情報を確認する

MSSLL3-5 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
ねじM径
サイズ(X表記)(mm)
サイズ(-表記)(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MSSLL3-5

3
5
0.5
M3
M3X5
M3-5
10

1個

190( 209円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・SUS316L製六角穴付止ねじ、くぼみ先タイプです。
・一つから購入可能なので、少量のみ使用する場合に便利にご利用いただけます。

外形図・規格表

Type[ M ]材質
MSSLLSUS316L

規格表

型式
MSSLL3ー4
M×PBd
(最大)
C
(最小)
3×0.51.51.41.2
4×0.7221.5
5×0.82.52.52
6×1.033
型式¥基準単価
TypeM-L
MSSLL3-4190
 5190
 6190
4-4230
 5210
 6210
 8210
5-6200
 8210
 12230
6-6270
 10220
 15240

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~99100~499500~
値引率基準単価20%40%60%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

Loading...

MSSLL3-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

SUS316L 六角穴付止ねじ くぼみ先の型番MSSLL3-5のページです。
型番MSSLL3-5に関する仕様情報を記載しております。

SUS316L 六角穴付止ねじ くぼみ先のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
MSSLL3-4
MSSLL3-6
MSSLL4-4
MSSLL4-5
MSSLL4-6
MSSLL4-8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL
(mm)
ピッチ
(mm)
ねじM径 サイズ(X表記)
(mm)
サイズ(-表記)
(mm)

190円

( 209円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10340.5M3M3X4M3-4

190円

( 209円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10360.5M3M3X6M3-6

230円

( 253円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10440.7M4M4X4M4-4

210円

( 231円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10450.7M4M4X5M4-5

210円

( 231円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10460.7M4M4X6M4-6

210円

( 231円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10480.7M4M4X8M4-8

止めねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました