(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TTRSM3-3
チタン 十字穴付トラス小ねじ クリーン ネジ(TTRSM)

チタン 十字穴付トラス小ねじ TTRSM3-3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
330円
税込単価
363円

・チタン製の十字穴付トラス小ねじです。・サイズはM3~M6です。・トラス小ねじ...

詳細情報を確認する

TTRSM3-3 の仕様・寸法情報

型番
ねじの呼び(M)
長さL(mm)
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TTRSM3-3

3
3
0.5
10

1個

330( 363円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

・チタン製の十字穴付トラス小ねじです。
・サイズはM3~M6です。
・トラス小ねじは、なべ小ねじと比較すると頭部の高さが低く、頭部の径が大きいです。

外形図・規格表

Type[ M ]材質
TTRSMチタン

規格表

型式
TTRSM3-3
M×P
(並目)
AE十字穴番号
3×0.56.91.91
4×0.79.42.52
5×0.811.83.12
6×1.0143.73
 
型式¥基準単価
TypeML
TTRSM33330
46340
  8360
  10370
  12390
  15410
58670
  10720
  15780
  20850
612550

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て)
数量区分標準対応
数 量1~910~99100~499500~
値引率基準単価20%40%60%
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。

出荷日については、こちらをご覧ください。

TTRSM3-3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

チタン 十字穴付トラス小ねじの型番TTRSM3-3のページです。
型番TTRSM3-3に関する仕様情報を記載しております。

チタン 十字穴付トラス小ねじのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
TTRSM4-10
TTRSM4-12
TTRSM4-15
TTRSM4-6
TTRSM4-8
TTRSM5-10
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?ねじの呼び(M) 長さL(mm) ピッチ
(mm)

370円

( 407円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104100.7

390円

( 429円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104120.7

410円

( 451円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

104150.7

340円

( 374円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10460.7

360円

( 396円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

10480.7

720円

( 792円 )
1個 あり

在庫品1日目

当日出荷可能

105100.8

トラス小ねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました