(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:GPCJT845-111
ホイールコンベヤ(幅40mm)四角フレーム用ジョイント ホイールコンベヤヨウジョイント

ホイールコンベヤ(幅40mm)四角フレーム用ジョイント GPCJT845-111

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
179円
税込単価
197円

【特長】・幅40mmホイールコンベヤ用のジョイントです・8シリーズ、8-45シ...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • こちらの商品は、ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm(GPCHS40□□)、ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm 保持器タイプ(GPCHS4040)、ステンレスホイールコンベヤ 保持器タイプ(GPCHS4040)、ユニバーサルホイールコンベヤ 幅40mm(GPCHS4050)にご利用ください。
  • 8シリーズ、8-45シリーズへ取り付け、ご利用ください。

GPCJT845-111 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

外形図

GPCJT845-111
GPCJT845-111B

製品仕様

Type
[ M ]材質
[ S ]表面処理
GPCJT845-111
SPHC
三価クロメート
GPCJT845-111B

規格表

型式
GPCJT845-111
GPCJT845-111B
・下表の価格表は24年3月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式
質量(g)
¥基準単価
GPCJT845-111
124
179
GPCJT845-111B
125
294

適用ボルトナットセット詳細

追加工型式
ボルト
ナット
型式
材質
タイプ
型式
材質
ストッパ
SET
先入れ
無し
SST
ステンレス
先入れ
ステンレス
無し
SEU
先入れ
有り
SSU
ステンレス
先入れ
ステンレス
有り
SEP
後入れ
有り
SSP
ステンレス
後入れ
ステンレス
有り
SEC
鉄 (座金付き)
後入れ
無し

型番リスト

型番
仕様
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

GPCJT845-111

ストッパ無
10

1個

179( 197円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅40mmホイールコンベヤ用のジョイントです
・8シリーズ、8-45シリーズのアルミフレームへの取付が可能です
・締結にはM8ボルトとM8ナットをご利用ください

(i)ご注意

  • 最新の商品情報は、本Webページにてご確認ください。
  • 当ページの価格表は24年3月時点の情報になります。最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
  • こちらの商品は、ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm(GPCHS40□□)、ノーマルホイールコンベヤ 幅40mm 保持器タイプ(GPCHS4040)、ステンレスホイールコンベヤ 保持器タイプ(GPCHS4040)、ユニバーサルホイールコンベヤ 幅40mm(GPCHS4050)にご利用ください。
  • 8シリーズ、8-45シリーズへ取り付け、ご利用ください。

納期・価格

納期

在庫品
翌日出荷 >>こちら
[ ! ]ご希望によりPM5:00迄、当日出荷受付致します。
[ ! ]表示数量越えはWOSにてご確認ください。
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~50
51~
出荷日
通常
お見積り
出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

40, 45角アルミフレームへの取付が可能です。
取付時にはM8ボルトとM8ナットをご利用ください。

GPCJT845-111で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ホイールコンベヤ(幅40mm)四角フレーム用ジョイントの型番GPCJT845-111のページです。
型番GPCJT845-111に関する仕様情報を記載しております。

ホイールコンベヤ(幅40mm)四角フレーム用ジョイントのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
GPCJT845-111B
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?仕様

294円

( 323円 )
1個 -

在庫品1日目

当日出荷可能

10ストッパ有り

ホイールコンベヤ/コロコンローラカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました