(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】サニタリー管用継手 キャッチネット取付用ガスケット

【クリーン洗浄品】サニタリー管用継手 キャッチネット取付用ガスケット

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,510円 ~ 3,240円
税込価格
2,761円 ~ 3,564円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 種類:
    ガスケット
  • 外径呼び 1(範囲):
    ~2.0S
  • タイプ:
    ワンタッチクランプ用フェルールガスケット
  • 材質:
    PTFE
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    PTFE

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

型番

未確定6件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

1S

1.5S・2S

Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SNGGFPTFE脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-SNGGF精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-SNGGF1S
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式ATdd1SL-SNGGFSH-SNGGF
TypeNo.¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
1〜10コ11〜201〜10コ11〜20
SL-SNGGF
SH-SNGGF
1S50.5529.543.52,5202,2853,0202,738
1.5S40.52,5102,3613,0102,831
2S6453.556.52,7402,5043,2402,961
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

型番リスト

型番
特性・用途
洗浄方法
外径呼び 1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
精密洗浄
1.0S
10

1個

3,020( 3,322円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
精密洗浄
1.5S
10

1個

3,010( 3,311円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
精密洗浄
2.0S
10

1個

3,240( 3,564円 )

3日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
脱脂洗浄
1.0S
10

1個

2,520( 2,772円 )

3日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
脱脂洗浄
1.5S
10

1個

2,510( 2,761円 )

3日目

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
脱脂洗浄
2.0S
10

1個

2,740( 3,014円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

サニタリー管用継手 キャッチネット取付用ガスケットになります。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

納期・価格

納期

 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

サニタリー管用継手 キャッチネット取付用ガスケット:関連画像

フェルール加工が必要

フェルール加工が不要

■特長

・フェルールを加工することなく配管する
ことができます。

・既存の配管にそのまま装着することが
できます。

 

サニタリー管用継手 キャッチネット取付用ガスケット:関連画像
Caution
注意

メタルでシールさせますので、
流体が回り込むことがあります。
流量の多いところでの使用は
破損の原因となりますので、
ご注意ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】サニタリー管用継手 キャッチネット取付用ガスケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました