(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-SNGSF1S
【クリーン洗浄品】サニタリー管用継手 ガスケット センジョウ_サニタリーツギテ (SNGSF)

【クリーン洗浄品】サニタリー管用継手 ガスケット SH-SNGSF1S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,890円
税込単価
2,079円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

SH-SNGSF1S の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-SNGSFPTFE脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-SNGSF精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-SNGSF2S
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式AdTtSL-SNGSFSH-SNGSF
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1~19コ20~301~19コ20~30
SL-SNGSF
SH-SNGSF
8A34.010.54.91.81,6001,3281,9001,577
10A34.014.04.91.81,6001,3281,9001,577
15A34.017.54.91.81,6001,3281,9001,577
1S50.523.05.01.81,5901,3431,8901,596
1.5S50.535.75.01.81,5601,4771,8601,761
2S64.047.85.01.81,6501,5061,9501,779
2.5S77.559.55.01.81,8701,6862,1701,956
3S91.072.35.01.82,0501,7382,3501,992
4S119.097.65.51.84,5404,2815,5405,224
4.5S130.0108.35.51.84,7004,4655,7005,415
5.5S155.0133.85.51.85,6605,3936,6606,346
6.5S183.0159.25.51.86,5306,2657,5307,225
8S233.5208.35.51.89,4709,17810,47010,147
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

型番リスト

型番
特性・用途
外径呼び 1(範囲)
洗浄方法
外径呼び 1
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-SNGSF1S

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
~2.0S
精密洗浄
1.0S
10

1個

1,890( 2,079円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

【特長】・継手のバリエーションがさらに増えました。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

使用例

Loading...

SH-SNGSF1Sで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】サニタリー管用継手 ガスケットの型番SH-SNGSF1Sのページです。
型番SH-SNGSF1Sに関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】サニタリー管用継手 ガスケットのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-SNGSF1.5S
SH-SNGSF10A
SH-SNGSF15A
SH-SNGSF2.5S
SH-SNGSF2S
SH-SNGSF3S
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 外径呼び 1(範囲) 洗浄方法 外径呼び 1

1,860円

( 2,046円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性~2.0S精密洗浄1.5S

1,900円

( 2,090円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性~20A精密洗浄10A

1,900円

( 2,090円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性~20A精密洗浄15A

2,170円

( 2,387円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性2.1S~4.5S精密洗浄2.5S

1,950円

( 2,145円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性~2.0S精密洗浄2.0S

2,350円

( 2,585円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性2.1S~4.5S精密洗浄3.0S

サニタリー継手・クランプ・ガスケットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました