(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】Oリング Pシリーズ

【クリーン洗浄品】Oリング Pシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
560円 ~ 870円
税込価格
616円 ~ 957円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

型番

未確定38件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

バックアップリング

Type[ M ]材質使用可能温度範囲用途特長洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-NPBRふっ素樹脂Oリングに準じる高圧用Oリングだけでは耐圧性不足の場合に併用するバックアップリングです。脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-NPBR精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]表面の艶有り艶無しは個体差があります。
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-NPBR15
JIS B 2407 バックアップリング(Pシリーズ用・バイアスカット)
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式適応Oリング
呼び番号
WdDTSL-NPBRSH-NPBR
¥基準単価¥スライド単価¥基準単価¥スライド単価
TypeNo.1〜19コ20〜501〜19コ20〜50
SL-NPBR
SH-NPBR

(ふっ素樹脂・白)
15P152.0+0.03
-0.05
15+0.15
   0
19   0
-0.15
1.25±0.1560288690354
16P161620560288690354
18P181822590294720358
20P202024590294720358
21P212125610305740370
22P222226610305740370
22AP22A3.022+0.20
   0
28   0
-0.20
610305740370
24P242430620319750386
25P252531620319750386
26P262632640329770395
28P282834640329770395
30P303036660342790409
32P323238660342790409
34P343440670339800404
38P383844680352810419
40P404046700346830410
42P424248720357850422
48P484854730370860436
50P505056740367870432
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

型番リスト

型番
特性・用途
内径 do(またはd)(mm)
線径 W(mm)
外径(mm)
洗浄方法
バックアップリング選定用適応Oリング呼び番号
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
15
2
19
精密洗浄
P15
10

1個

690( 759円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
16
2
20
精密洗浄
P16
10

1個

690( 759円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
18
2
22
精密洗浄
P18
10

1個

720( 792円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
20
2
24
精密洗浄
P20
10

1個

720( 792円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
21
2
25
精密洗浄
P21
10

1個

740( 814円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
22
2
26
精密洗浄
P22
10

1個

740( 814円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
22
3
28
精密洗浄
P22A
10

1個

740( 814円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
24
3
30
精密洗浄
P24
10

1個

750( 825円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
25
3
31
精密洗浄
P25
10

1個

750( 825円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
26
3
32
精密洗浄
P26
10

1個

770( 847円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
28
3
34
精密洗浄
P28
10

1個

770( 847円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
30
3
36
精密洗浄
P30
10

1個

790( 869円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
32
3
38
精密洗浄
P32
10

1個

790( 869円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
34
3
40
精密洗浄
P34
10

1個

800( 880円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
38
3
44
精密洗浄
P38
10

1個

810( 891円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
40
3
46
精密洗浄
P40
10

1個

830( 913円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
42
3
48
精密洗浄
P42
10

1個

850( 935円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
48
3
54
精密洗浄
P48
10

1個

860( 946円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
50
3
56
精密洗浄
P50
10

1個

870( 957円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
15
2
19
脱脂洗浄
P15
10

1個

560( 616円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
16
2
20
脱脂洗浄
P16
10

1個

560( 616円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
18
2
22
脱脂洗浄
P18
10

1個

590( 649円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
20
2
24
脱脂洗浄
P20
10

1個

590( 649円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
21
2
25
脱脂洗浄
P21
10

1個

610( 671円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
22
2
26
脱脂洗浄
P22
10

1個

610( 671円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
22
3
28
脱脂洗浄
P22A
10

1個

610( 671円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
24
3
30
脱脂洗浄
P24
10

1個

620( 682円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
25
3
31
脱脂洗浄
P25
10

1個

620( 682円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
26
3
32
脱脂洗浄
P26
10

1個

640( 704円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
28
3
34
脱脂洗浄
P28
10

1個

640( 704円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
30
3
36
脱脂洗浄
P30
10

1個

660( 726円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
32
3
38
脱脂洗浄
P32
10

1個

660( 726円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
34
3
40
脱脂洗浄
P34
10

1個

670( 737円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
38
3
44
脱脂洗浄
P38
10

1個

680( 748円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
40
3
46
脱脂洗浄
P40
10

1個

700( 770円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
42
3
48
脱脂洗浄
P42
10

1個

720( 792円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
48
3
54
脱脂洗浄
P48
10

1個

730( 803円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
50
3
56
脱脂洗浄
P50
10

1個

740( 814円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】Oリング Pシリーズのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

Oリングカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました