(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-FEUR6
【クリーン洗浄品】ふっ素樹脂継手 異径ユニオン センジョウ_フッソジュシツギテ(FEUR)

【クリーン洗浄品】ふっ素樹脂継手 異径ユニオン SH-FEUR6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,590円
税込単価
3,949円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

SH-FEUR6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-FEURふっ素樹脂脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-FEUR精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-FEUR6
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式適用チュ−ブAC1C2D1D2WF1F2SL-FEURSH-FEUR
Type適用チュ−ブ外径(mm)T2¥基準単価¥基準単価
外径(mm)T1 
SL-FEUR
SH-FEUR
643114111071012103,1903,590
8637181412101417123,3703,770
10845211816121722174,0204,420
121053252118161926224,3604,760
構造図



・ナットの締め付けトルク(参考値)
チュ-ブサイズ
(mm)
締付トルク締付回転数
N・mkgf・cm
4×30.121.21
6×46.35×4.30.232.31 1/4
8×60.454.61 1/4
10×89.53×6.30.88.21 1/2
・仕様
使用流体超純水・酸・
アルカリ・有機溶剤
使用温度範囲0~100℃
最高使用圧力呼び径4~8:0.8MPa
呼び径10 :0.6MPa
[ ! ] 1. ふっ素樹脂(PFA)チューブを使用して測定したものです。
① 継手のナットを外し、チューブに通す。
② チューブを継手に差し込む。
③ ナットを締め付け、継手とチューブを固定する。
 2. チューブの一般公差は表記のトルク値で締め付ければ吸収されます。
 3. 締付回転数は手で軽く締付けて、急に固くなったところからの回転数です。
[ ! ]チューブは>>こちらのふっ素樹脂チューブ、>>こちらのふっ素ゴムチューブを参照してください。
[ ! ]ふっ素樹脂(PFA)チューブ等硬いチューブを使用した場合、チューブインサートは不要です。

・特長
  耐薬品性に非常に優れます。
  特殊工具を一切使わずにスパナでナットを締め付けられます。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

型番リスト

型番
特性・用途
適用チューブ外径(mm) T1
洗浄方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-FEUR6

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
6
精密洗浄
10

1個

3,590( 3,949円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

締付けに特殊工具不要。高耐薬品性のオールふっ素樹脂継手です。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-FEUR6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ふっ素樹脂継手 異径ユニオンの型番SH-FEUR6のページです。
型番SH-FEUR6に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】ふっ素樹脂継手 異径ユニオンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-FEUR10
SH-FEUR12
SH-FEUR8
SL-FEUR10
SL-FEUR12
SL-FEUR6
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 適用チューブ外径(mm) T1 洗浄方法

4,420円

( 4,862円 )
1個 -

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性10精密洗浄

4,760円

( 5,236円 )
1個 -

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性12精密洗浄

3,770円

( 4,147円 )
1個 あり

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性8精密洗浄

4,020円

( 4,422円 )
1個 -

3日目

10クリーン洗浄 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性10脱脂洗浄

4,360円

( 4,796円 )
1個 -

3日目

10クリーン洗浄 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性12脱脂洗浄

3,190円

( 3,509円 )
1個 -

3日目

10クリーン洗浄 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性6脱脂洗浄

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました