(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-FETBS6
【クリーン洗浄品】ふっ素樹脂継手 チューブインサート センジョウ_フッソジュシツギテ(FETBS)

【クリーン洗浄品】ふっ素樹脂継手 チューブインサート SL-FETBS6

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
1,940円
税込単価
2,134円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

SL-FETBS6 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-FETBSふっ素樹脂脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-FETBS精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-FETBS4
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式TABESL-FETBSSH-FETBS
Type適用チュ−ブ¥基準単価¥基準単価
外径(mm)
SL-FETBS
SH-FETBS
4410321,9402,340
661242.51,9402,340
881664.31,9802,380
10102086.82,0902,490
・シリコンチューブなど軟質のチューブをふっ素樹脂継手に接続する際、ナットでかしめてもチューブが潰れないよう軟質チューブ内径に差し込んで使用するチューブインサートです。
[ ! ]PTFEやPFA(ふっ素樹脂)などの硬いチューブには不要です。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

型番リスト

型番
特性・用途
適用チューブ外径(mm) T1
最高使用圧力(MPa)
洗浄方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-FETBS6

クリーン洗浄 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性 / 耐熱性
6
0.8
脱脂洗浄
10

1個

1,940( 2,134円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

締付けに特殊工具不要。高耐薬品性のオールふっ素樹脂継手です。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

納期・価格

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SL-FETBS6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】ふっ素樹脂継手 チューブインサートの型番SL-FETBS6のページです。
型番SL-FETBS6に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】ふっ素樹脂継手 チューブインサートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-FETBS4
SH-FETBS6
SH-FETBS8
SL-FETBS10
SL-FETBS4
SL-FETBS8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 適用チューブ外径(mm) T1 最高使用圧力
(MPa)
洗浄方法

2,340円

( 2,574円 )
1個 -

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性40.8精密洗浄

2,340円

( 2,574円 )
1個 -

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性60.8精密洗浄

2,380円

( 2,618円 )
1個 -

3日目

10クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性80.8精密洗浄

2,090円

( 2,299円 )
1個 -

3日目

10クリーン洗浄 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性100.6脱脂洗浄

1,940円

( 2,134円 )
1個 -

3日目

10クリーン洗浄 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性40.8脱脂洗浄

1,980円

( 2,178円 )
1個 -

3日目

10クリーン洗浄 / 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 非磁性80.8脱脂洗浄

ふっ素樹脂継手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました