(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-PUFN12-500
【クリーン洗浄品】フレキシブルふっ素樹脂チューブ センジョウ_フレキシブルフッソジュシチューブPUFN

【クリーン洗浄品】フレキシブルふっ素樹脂チューブ SH-PUFN12-500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
13,980円
税込単価
15,378円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

SH-PUFN12-500 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PUFNふっ素樹脂(PFA)脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-PUFN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式長さ
SL-PUFN61000
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L選択(mm)内径
d(mm)
最小曲げ半径
(mm)[ ! ]
外径精度
(mm)
最高使用圧力
(MPa)
破壊圧力
(MPa)
質量
(kg/m)
SL-PUFNSH-PUFN
¥基準単価/m¥基準単価/m
Type外径D(mm)1〜4本1〜4本
SL-PUFN
SH-PUFN
6300410±0.11.770.0348,3108,910
50010,34010,940
100017,78018,980
83006101.14.50.0478,9309,530
50011,09011,690
100019,38020,580
103008150.83.50.0619,95010,550
50012,62013,220
100022,06023,260
1230010150.730.07410,75011,350
50013,38013,980
100023,85025,050
[ ! ]最小曲げ半径は静止時の値となります。運動時には、静止時の値の3倍を目安としてください。
[ ! ]外径精度は両端ストレート部の数値です。 [ ! ]最高使用圧力・破壊圧力は常温時の数値です。
TypeSL-PUFN/SH-PUFN
材質ふっ素樹脂
仕様流体空気真空
使用温度範囲-65~260℃
破壊圧力サイズによって異なる。規格表参照
最高使用圧力サイズによって異なる。規格表参照
使用真空圧力-100kPa
特長・耐熱・耐寒性に優れています。
・ほとんどの腐食性ガス、化学薬品、溶剤に対して不活性です。
・耐候性に優れ、経年変化がありません。
・不燃性です。有害物質の溶出がありません。
・その他チューブの機能一覧は>>こちらでご確認ください。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

型番リスト

型番
環境対応
特性・用途
最小曲げ半径(mm)
外径(φ)
内径(φ)
外径【区分】
内径【区分】
洗浄方法
長さ L(mm)
最高使用圧力(空気時)(MPa)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-PUFN12-500

RoHS非対応
クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 耐熱性
15
12
10
~15
~10
精密洗浄
500
0.7
-

1個

13,980( 15,378円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

【特長】・耐熱・耐寒性に優れたフレキシブルふっ素樹脂チューブです。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

納期・価格

納期

 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

SH-PUFN12-500で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】フレキシブルふっ素樹脂チューブの型番SH-PUFN12-500のページです。
型番SH-PUFN12-500に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】フレキシブルふっ素樹脂チューブのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-PUFN10-500
SH-PUFN12-1000
SH-PUFN12-300
SH-PUFN6-1000
SH-PUFN6-300
SH-PUFN6-500
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?環境対応 特性・用途 最小曲げ半径
(mm)
外径
(φ)
内径
(φ)
外径【区分】 内径【区分】 洗浄方法 長さ L
(mm)
最高使用圧力(空気時)
(MPa)

13,220円

( 14,542円 )
1個 -

3日目

-RoHS非対応耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 真空 / 低発塵 / クリーン洗浄15108~10~8精密洗浄5000.8

25,050円

( 27,555円 )
1個 -

5日目

-RoHS非対応耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 真空 / 低発塵 / クリーン洗浄151210~15~10精密洗浄10000.7

11,350円

( 12,485円 )
1個 -

3日目

-RoHS非対応耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 真空 / 低発塵 / クリーン洗浄151210~15~10精密洗浄3000.7

18,980円

( 20,878円 )
1個 -

5日目

10RoHS対応(10物質)耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 真空 / 低発塵 / クリーン洗浄1064~6~4精密洗浄10001.7

8,910円

( 9,801円 )
1個 -

3日目

10RoHS対応(10物質)耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 真空 / 低発塵 / クリーン洗浄1064~6~4精密洗浄3001.7

10,940円

( 12,034円 )
1個 -

3日目

-RoHS非対応耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 真空 / 低発塵 / クリーン洗浄1064~6~4精密洗浄5001.7

エア配管用チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました