(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】樹脂カラー ツバ付タイプ

【クリーン洗浄品】樹脂カラー ツバ付タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

型番

未確定100件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

寸法選択タイプ 寸法フリー指定タイプ
材質特性 こちら
面取:C0.5以下
Type[ M ]材質洗浄方法
寸法選択タイプ寸法フリ−指定タイプ洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-CLJHFSL-FCLJHFふっ素樹脂脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-CLJHFSH-FCLJHF精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-CLJHPSL-FCLJHPPEEK脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-CLJHPSH-FCLJHP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]材質特性 >> こちら
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式DL      
SL-CLJHF101620.0      
型式VDHTL
SH-FCLJHPV15D21H26T6L50.5
■寸法選択タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式DL¥基準単価
TypeV選択0.5mm単位SL-CLJHFSH-CLJHFSL-CLJHPSH-CLJHP
SL-CLJHF2(4)56810         (4)→V2のみ10.0〜  25.02,2202,6204,5804,980
SH-CLJHF3       25.5〜  30.03,4203,8206,0306,430
SL-CLJHP4  (6)8101112131415162025 (6)→V4のみ10.0〜  25.03,9504,3508,8309,230
SH-CLJHP5   25.5〜  50.07,2007,60012,58012,980
 6   8101112131415162025     10.0〜  25.03,9504,3508,8309,230
         25.5〜  50.07,2007,60012,58012,980
 8    10111213141516202530    10.0〜  25.05,0305,43010,09010,490
         25.5〜  50.08,9909,39014,62015,020
 10      1213141516202530    10.0〜  25.05,1705,57010,37010,770
       25.5〜  50.09,2509,65015,03015,430
               354050 10.0〜  25.07,7008,10015,33015,730
                25.5〜  50.010,06010,46020,27020,670
 12         1516202530    10.0〜  25.05,3005,70010,67011,070
        25.5〜  50.09,5009,90015,47015,870
               354050 10.0〜  25.08,4108,81016,16016,560
                25.5〜  50.010,70011,10021,33021,730
 15

16
           202530    10.0〜  25.05,5305,93011,17011,570
            25.5〜  50.09,95010,35016,20016,600
               354050 10.0〜  25.08,8809,28016,87017,270
            25.5〜  50.011,24011,64022,11022,510
 20

25
           (25)30(25)→V20のみ10.0〜  25.05,7606,16011,69012,090
            25.5〜  50.010,41010,81016,98017,380
               354050 10.0〜  25.018,35018,75017,51017,910
             25.5〜  50.023,92024,32022,89023,290
 30               4050 10.0〜  25.019,53019,93018,35018,750
                 25.5〜  50.025,42025,82023,92024,320
■寸法フリ−指定タイプ
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式VDHTL¥基準単価
V2.6以下 選択0.5mm単位0.5mm単位1mm単位0.5mm単位SL-FCLJHFSH-FCLJHFSL-FCLJHPSH-FCLJHP
V3.0以上 0.5mm単位D21以上 1mm単位H83以上 1mm単位
SL-FCLJHF0
(穴加工無し)

2
2.6
3.0~58.0

(0.5mm単位)

10.0 ≦L≦ 50.0-> V≦D–2
50.5 ≦L≦ 100->V≦D–6

58.5~90.0
V≦D–6
4.0~106.0~20 10.0〜 25.02,0502,4503,3203,720
SH-FCLJHF(0.5mm単位)(0.5mm単位)2~2025.5〜 50.02,6103,0104,8105,210
SL-FCLJHP10.5〜2012.5~30 10.0〜 25.03,0103,4104,9005,300
SH-FCLJHP(0.5mm単位)(0.5mm単位)L–T≧125.5〜 50.04,5004,9008,3508,750
 21〜3023~40 10.0〜 25.04,6505,0506,4806,880
 (1 mm単位)(0.5mm単位) 25.5〜 50.06,7607,16010,90011,300
 31〜4033~50 10.0〜 25.05,3405,7407,2107,610
 (1 mm単位)(0.5mm単位) 25.5〜 50.06,8107,21010,55010,950
 41〜5043~50 10.0〜 25.06,2406,6408,4908,890
 (1 mm単位)(0.5mm単位) 25.5〜 50.08,0008,40012,51012,910
加工条件 [ ! ] H–D≧2 [ ! ]D4~5->Lmax=50 [ ! ] L≦V×8

追加工

AlterationsC面取り追加工
(片側1ケ所 両側)
タップ穴追加工止めネジ穴追加工
(1ケ所 2ケ所)
スリ割り追加工
[ ! ]寸法フリー指定タイプにのみ適用
[ ! ]他の追加工と併用できません。
CodeCCVM( 並目) VMA( 細目)MC・WMCSLC
Spec.C面を追加工します。
指定方法CC1.5
     
[ ! ]CC=指定0.5mm単位
[ ! ]0.5≦CC<(D-V)/2-1
タップ(貫通)を追加工します。
指定方法VM4 VをVM・VMAに変えて指定
例:SL-FCLJHP-VM4-D10-H15-T6-L10
[ ! ]タップ径と全長(L)の加工限界は下表。
タップ径≦D/2
タップ径
VM・VMA
VMVMAL
max
ピッチ
(並目)
ピッチ
(細目)
40.70.520
50.830
61.00.7535
81.2545
101.51.060
121.7570
162.01.590
18100
202.5
D部にタップ(並目)を追加工します。
指定方法MC3 WMC5
[ ! ]片肉(D-V)/2条件は下表になります。
[ ! ]L-T≧MC・WMC×3
[ ! ]V≧MC・WMC+1
[ ! ](D-V)/2≦MC・WMC×2

[ ! ]MC・WMC=下表より選択
MC ・ WMC(D-V)/2
3 ・43以上
5 ・6 ・85以上
10 ・128以上
スリットを追加工します。
指定方法SLC
[ ! ]片肉(D-V)/2条件は下表になります。

[ ! ]スリット幅は固定になります。
外径DSLC(D-V)/2
10.0~20.015以下
20.5~40210以下
41~520以下
[ ! ]内外径公差は加工前寸法です。加工後は素材により変動します。
¥/1Code100
タップ径VM ・ VMA
4・5・6・8200
10・12・16・18・20300
タップ径MCWMC
3・4・5・6100150
8・10・12200200
150
[ NG ]材質:フッ素樹脂には適用できません。
[ ! ]追加工は、D10以上より適用となります。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

型番リスト

型番
特性・用途
外径
内径
厚み・長さ
材質
洗浄方法
寸法選択方法
フランジ径 H(φ)
フランジ厚 T(mm)
タップ穴加工 並目 ねじ径選択 [VM]
タップ穴加工 細目 ねじ径選択 [VMA]
材質証明書:材質
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4 ~ 10
2
10 ~ 30
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
5 ~ 10
3
10 ~ 30
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6 ~ 25
4
10 ~ 50
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8 ~ 25
5
10 ~ 50
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8 ~ 25
6
10 ~ 50
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10 ~ 30
8
10 ~ 100
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
12 ~ 50
10
10 ~ 100
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
15 ~ 50
12
10 ~ 100
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
20 ~ 60
15
10 ~ 100
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
20 ~ 60
16
10 ~ 100
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
25 ~ 60
20
10 ~ 100
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
30 ~ 60
25
10 ~ 100
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
40 ~ 60
30
10 ~ 100
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4 ~ 10
2
10 ~ 30
PEEK
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
5 ~ 10
3
10 ~ 30
PEEK
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6 ~ 25
4
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8 ~ 25
5
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8 ~ 25
6
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10 ~ 30
8
10 ~ 100
PEEK
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
12 ~ 50
10
10 ~ 100
PEEK
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
15 ~ 50
12
10 ~ 100
PEEK
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
20 ~ 60
15
10 ~ 100
PEEK
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
20 ~ 60
16
10 ~ 100
PEEK
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
25 ~ 60
20
10 ~ 100
PEEK
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
30 ~ 60
25
10 ~ 100
PEEK
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
40 ~ 60
30
10 ~ 100
PEEK
精密洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4 ~ 20
0 ~ 2.6
10 ~ 50
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
6 ~ 90
2 ~ 20
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4 ~ 20
0 ~ 2.6
10 ~ 50
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
83 ~ 110
2 ~ 20
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 50
0 ~ 2.6
10 ~ 50
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
6 ~ 90
2 ~ 20
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 50
0 ~ 2.6
10 ~ 50
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
83 ~ 110
2 ~ 20
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4 ~ 20
3 ~ 48
10 ~ 50
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
6 ~ 90
2 ~ 20
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4 ~ 20
3 ~ 48
10 ~ 50
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
83 ~ 110
2 ~ 20
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 50
3 ~ 48
10 ~ 50
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
6 ~ 90
2 ~ 20
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 50
3 ~ 48
10 ~ 50
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
83 ~ 110
2 ~ 20
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4 ~ 20
0 ~ 2.6
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
6 ~ 90
2 ~ 20
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4 ~ 20
0 ~ 2.6
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
83 ~ 110
2 ~ 20
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 50
0 ~ 2.6
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
6 ~ 90
2 ~ 20
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 50
0 ~ 2.6
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
83 ~ 110
2 ~ 20
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4 ~ 20
3 ~ 48
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
6 ~ 90
2 ~ 20
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4 ~ 20
3 ~ 48
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
83 ~ 110
2 ~ 20
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 50
3 ~ 48
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
6 ~ 90
2 ~ 20
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 50
3 ~ 48
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
83 ~ 110
2 ~ 20
-
-
PEEK
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4 ~ 20
-
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
6 ~ 90
2 ~ 20
4 ~ 20
-
PEEK
10

1個

-( - )

7日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4 ~ 20
-
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
83 ~ 110
2 ~ 20
4 ~ 20
-
PEEK
10

1個

-( - )

7日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 50
-
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
6 ~ 90
2 ~ 20
4 ~ 20
-
PEEK
10

1個

-( - )

7日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 50
-
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
83 ~ 110
2 ~ 20
4 ~ 20
-
PEEK
10

1個

-( - )

7日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4 ~ 20
-
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
6 ~ 90
2 ~ 20
-
4 ~ 20
PEEK
10

1個

-( - )

7日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4 ~ 20
-
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
83 ~ 110
2 ~ 20
-
4 ~ 20
PEEK
10

1個

-( - )

7日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 50
-
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
6 ~ 90
2 ~ 20
-
4 ~ 20
PEEK
10

1個

-( - )

7日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
21 ~ 50
-
10 ~ 50
PEEK
精密洗浄
寸法フリー指定タイプ
83 ~ 110
2 ~ 20
-
4 ~ 20
PEEK
10

1個

-( - )

7日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
4 ~ 10
2
10 ~ 30
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
脱脂洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
5 ~ 10
3
10 ~ 30
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
脱脂洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6 ~ 25
4
10 ~ 50
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
脱脂洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8 ~ 25
5
10 ~ 50
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
脱脂洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8 ~ 25
6
10 ~ 50
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
脱脂洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10 ~ 30
8
10 ~ 100
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
脱脂洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
12 ~ 50
10
10 ~ 100
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
脱脂洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
15 ~ 50
12
10 ~ 100
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
脱脂洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
20 ~ 60
15
10 ~ 100
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
脱脂洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
20 ~ 60
16
10 ~ 100
[ふっ素樹脂] ふっ素樹脂
脱脂洗浄
寸法選択タイプ
-
5
-
-
ふっ素樹脂
10

1個

-( - )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

【特長】・ツバ付きタイプの樹脂カラーです。・穴種類は、通し穴です。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応
小口大口
数 量1〜910〜2930〜4950〜99100〜200201~
値引率基準単価5%10%15%23%お見積り
出荷日通常+5日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 6 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】樹脂カラー ツバ付タイプのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

非金属ワッシャ・カラーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました