(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】樹脂六角スペーサ

【クリーン洗浄品】樹脂六角スペーサ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

  • 環境対応:
    RoHS対応(10物質)
  • 種類:
    六角
  • 軸単形状:
    両端めねじ
  • インロー(端部凹凸):
    なし
  • 材質:
    PEEK
  • 詳細材質:
    PEEK
  • 表面処理:
    なし
  • 目盛:
    目盛なし
  • ガス抜き穴:
    なし
  • 材質証明書:
    対象
  • 材質証明書:材質:
    PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

型番

未確定64件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表


〈ご注意〉
・表面色はロットおよび各種条件により若干変化する場合があります。
・材質データはこちらをご参照ください。
[ ! ]タップ下穴は貫通になります。
Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PEKPPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-PEKP精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式L
SL-PEKP615
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
型式L
(選択)
M
(並目)
(C)¥基準単価
SL-PEKPSH-PEKP
TypeBL15L20L25L30L50L100L150L200L15L20L25L30L50L100L150L200
SL-PEKP
SH-PEKP
615 20 25 30 5036.97207707808009209701,0201,0301,0501,170
720 25 30 50 100 15048.18008408801,0501,5101,9401,0501,0901,1301,3001,7602,190
820 25 30 50 100 15059.28308709201,1101,6302,1301,0801,1201,1701,3601,8802,380
1025 30 50 100 150 200611.51,0001,0901,3702,0802,7803,5201,2501,3401,6202,3303,0303,770
1350 100 150 2008151,7202,7603,8004,8601,9703,0104,0505,110

追加工

型式LC
SL-PEKP6LC35
 3 日目出荷
追加工
コード
L寸指定適用条件指定例\/1Code
LCL寸法を1mm単位でカットします。
ねじ部長さは変わりません。
〈指定方法〉:LC55
LC指定範囲
 B LC
615<LC<50
720<LC<150
820<LC<150
1025<LC<200
1335≦LC<200
SL-PEKP6−LC35400
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

型番リスト

型番
特性・用途
二面幅 B(またはD)(mm)
長さ L(mm)
洗浄方法
長さ変更 [LC] 1mm単位指定(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
15
精密洗浄
-
10

1個

970( 1,067円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
20
精密洗浄
-
10

1個

1,020( 1,122円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
25
精密洗浄
-
10

1個

1,030( 1,133円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
30
精密洗浄
-
10

1個

1,050( 1,155円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
50
精密洗浄
-
10

1個

1,170( 1,287円 )

3日目

-
-
-
-
15 ~ 50
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
7
20
精密洗浄
-
10

1個

1,050( 1,155円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
7
25
精密洗浄
-
10

1個

1,090( 1,199円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
7
30
精密洗浄
-
10

1個

1,130( 1,243円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
7
50
精密洗浄
-
10

1個

1,300( 1,430円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
7
100
精密洗浄
-
10

1個

1,760( 1,936円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
7
150
精密洗浄
-
10

1個

2,190( 2,409円 )

3日目

-
-
-
-
20 ~ 150
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
20
精密洗浄
-
10

1個

1,080( 1,188円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
25
精密洗浄
-
10

1個

1,120( 1,232円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
30
精密洗浄
-
10

1個

1,170( 1,287円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
50
精密洗浄
-
10

1個

1,360( 1,496円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
100
精密洗浄
-
10

1個

1,880( 2,068円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
150
精密洗浄
-
10

1個

2,380( 2,618円 )

3日目

-
-
-
-
20 ~ 150
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
25
精密洗浄
-
10

1個

1,250( 1,375円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
30
精密洗浄
-
10

1個

1,340( 1,474円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
50
精密洗浄
-
10

1個

1,620( 1,782円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
100
精密洗浄
-
10

1個

2,330( 2,563円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
150
精密洗浄
-
10

1個

3,030( 3,333円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
200
精密洗浄
-
10

1個

3,770( 4,147円 )

3日目

-
-
-
-
25 ~ 200
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
13
50
精密洗浄
-
10

1個

1,970( 2,167円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
13
100
精密洗浄
-
10

1個

3,010( 3,311円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
13
150
精密洗浄
-
10

1個

4,050( 4,455円 )

3日目

クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
13
200
精密洗浄
-
10

1個

5,110( 5,621円 )

3日目

-
-
-
-
35 ~ 200
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
15
脱脂洗浄
-
10

1個

720( 792円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
20
脱脂洗浄
-
10

1個

770( 847円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
25
脱脂洗浄
-
10

1個

780( 858円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
30
脱脂洗浄
-
10

1個

800( 880円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
6
50
脱脂洗浄
-
10

1個

920( 1,012円 )

3日目

-
-
-
-
15 ~ 50
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
7
20
脱脂洗浄
-
10

1個

800( 880円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
7
25
脱脂洗浄
-
10

1個

840( 924円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
7
30
脱脂洗浄
-
10

1個

880( 968円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
7
50
脱脂洗浄
-
10

1個

1,050( 1,155円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
7
100
脱脂洗浄
-
10

1個

1,510( 1,661円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
7
150
脱脂洗浄
-
10

1個

1,940( 2,134円 )

3日目

-
-
-
-
20 ~ 150
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
20
脱脂洗浄
-
10

1個

830( 913円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
25
脱脂洗浄
-
10

1個

870( 957円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
30
脱脂洗浄
-
10

1個

920( 1,012円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
50
脱脂洗浄
-
10

1個

1,110( 1,221円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
100
脱脂洗浄
-
10

1個

1,630( 1,793円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
8
150
脱脂洗浄
-
10

1個

2,130( 2,343円 )

3日目

-
-
-
-
20 ~ 150
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
25
脱脂洗浄
-
10

1個

1,000( 1,100円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
30
脱脂洗浄
-
10

1個

1,090( 1,199円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
50
脱脂洗浄
-
10

1個

1,370( 1,507円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
100
脱脂洗浄
-
10

1個

2,080( 2,288円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
150
脱脂洗浄
-
10

1個

2,780( 3,058円 )

3日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
10
200
脱脂洗浄
-
10

1個

3,520( 3,872円 )

3日目

-
-
-
-
25 ~ 200
10

1個

-( - )

8日目

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
13
50
脱脂洗浄
-
10

1個

1,720( 1,892円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1〜2930〜3940〜100101~
値引率基準単価5%8%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】樹脂六角スペーサのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

支柱カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました