(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

【クリーン洗浄品】PEEKプレート

【クリーン洗浄品】PEEKプレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

型番

未確定414件の候補があります。

Loading...

外形図・規格表

■標準タイプ
仕上げ側面4面上下面
加工方法表面性状加工方法表面性状
丸のこ切断丸のこ切断素材
丸のこ切断直角保証(NT)丸のこ切断素材
側面フライス等*(4F)フライス等*素材
6面フライス等*(6F)フライス等*フライス等*
上下面フライス等*(2F)丸のこ切断フライス等*
[ ! ]素材面の粗さ数値は参考値です。

■穴加工付タイプ

2H

2HL

4H

6H

呼び径b(最小値)
3~102.5
[ ! ]A≧B
仕上げ側面4面上下面
加工方法表面性状加工方法表面性状
丸のこ切断丸のこ切断素材
上下面フライス等*丸のこ切断フライス等*
[ ! ]素材面の粗さ数値は参考値です。
 
穴加工詳細
N(通し穴)Z(ザグリ穴)N(通し穴)・Z(ザグリ穴)規格詳細M(ネジインサート)■表1 M(ネジインサート)規格詳細
ボルト
呼び径
3456810
d3.54.55.56.5911
d16.589.51114
h45679

指定方法(例)M4-L6
[ ! ]L≦T-1
[ ! ]L+5<Tの場合は止まり穴になります。
ボルト
呼び径
3456810
d3.54.55.56.5911
L3456810
4.567.591215
6810121620
Type[ M ]材質[ M ]グレード使用雰囲気温度洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PKAPEEKスタンダ−ド灰褐色−50〜250℃脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-PKA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-PKAH摺動黒色脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-PKAH精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
SL-PKCA導電性黒色常温〜250℃脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-PKCA精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]ガラス繊維は充填しておりません
[ ! ]フライス等*=フライスまたはルーター、プレーナー
[ ! ]特性 >>こちら
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄・電解研磨の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

■標準タイプ
 型式ABT
・丸のこ切断SL-PKA3002005
・丸のこ切断直角保証SL-PKANTQ200.5100.510
・側面フライス等*SL-PKA4FN150.5100.316
・6面フライス等*SH-PKA6FMN100.390.510.5
・上下面フライス等*SH-PKA2FQ80505
■穴加工付タイプ
型式ABTFGボルト呼び径L
SL-PKA2H50258F34G10N4  
SH-PKCA2H15012010F80G60M8L8

 

■標準タイプ
◦A・Bの寸法公差
A・BAB寸公差
単位:mm
〜99±0.5
100〜250±0.75
251〜±1.0

◦Tの寸法公差・ソリ・ネジレ率
TT寸公差ソリ・ネジレ率
SL-PKA
SH-PKA
SL-PKAH
SH-PKAH
SL-PKCA
SH-PKCA
1000mmに対して
1+0.1〜+0.5
2・3±0.3
5~100〜+1.10〜+1.10〜+1.11.2%以下
12~250〜+1.70〜+1.70.8%以下
30・400〜+2.5

精度保証
仕上げ幅の平行度基準面直角度
100mmに対して
丸のこ切断直角保証(NT)0.10.1
側面フライス(4F)
6面フライス(6F)
■穴加工付タイプ
◦A・Bの寸法公差
A・BAB寸公差
単位:mm
〜99±0.5
100〜250±0.75
251〜±1.0

◦Tの寸法公差・ソリ・ネジレ率
TT寸公差ソリ・ネジレ率
SL-PKA
SH-PKA
SL-PKAH
SH-PKAH
SL-PKCA
SH-PKCA
1000mmに対して
1+0.1〜+0.5
2・3±0.3
5~100〜+1.10〜+1.10〜+1.11.2%以下
12~250〜+1.70〜+1.70.8%以下
300〜+2.5
■標準タイプ
型式材質別ABT
Type仕上選択T寸公差選択AB寸公差選択寸法範囲
(スタンダード)丸のこ切断指定1mm単位選択
SL-PKA選択不可選択不可SL-PKA
SH-PKA
20〜50020〜4001・2・3・5・6・8・10・12
SH-PKA20〜25020〜15016・20・25・30・40
 SL-PKAH
SH-PKAH
20〜30020〜2005・8・10
(摺動)SL-PKCA
SH-PKCA
10
SL-PKAH20〜25020〜15016・20
SH-PKAH丸のこ切断直角保証(NT)指定0.5mm単位選択
 NT選択不可 T5・6・8・10T12・16・20T25T30・40SL-PKA
SH-PKA
20〜30020〜2005・6・8・10・12
(導電性)Q0〜+0.30〜+0.40〜+0.50〜+0.720〜25020〜15016・20・25・30・40
SL-PKCAN±0.2±0.3±0.4±0.6SL-PKAH
SH-PKAH
20〜30020〜2005・8・10
SH-PKCAM-0.3〜0-0.4〜0-0.5〜0-0.7〜0SL-PKCA
SH-PKCA
10
      20〜25020〜15016・20
 側面フライス等*(4F)指定0.1mm単位選択
 4F選択不可Q 0〜+0.2SL-PKA
SH-PKA
10〜30010〜2005・6・8・10・12
 N  ±0.110〜25010〜15016・20・25・30・40
 M -0.2〜0SL-PKAH
SH-PKAH
10〜30010〜2005・8・10
  SL-PKCA
SH-PKCA
10
  10〜25010〜15016・20
 6面フライス等*(6F)指定0.1mm単位指定0.1mm単位
 6FQ 0〜+0.2Q 0〜+0.2SL-PKA
SH-PKA
10〜30010〜2005〜9
 N  ±0.1N  ±0.110〜25010〜1509.1〜39
 M ー0.2〜0M -0.2〜0SL-PKAH
SH-PKAH
10〜30010〜2005〜9
   SL-PKCA
SH-PKCA
9.1〜10
   10〜25010〜15010.1〜19
 上下面フライス等*(2F)指定1mm単位指定0.1mm単位
 2FQ 0〜+0.2選択不可SL-PKA
SH-PKA
20〜25020〜1505〜39
 N  ±0.1SL-PKAH
SH-PKAH
5〜9
 M ー0.2〜0SL-PKCA
SH-PKCA
9.1〜19
■穴加工付タイプ
型式AB材質別TFG
TypeT寸公差選択穴数T寸範囲
(スタンダード)丸のこ切断指定1mm単位 選択指定0.5mm単位
SL-PKA選択不可2H(横)20〜50020〜400SL-PKA
SH-PKA
1・2・3・5・6・8・10・126〜491.5(2H・4H)4.5〜395.5(2H)
SH-PKA2HL(縦)4.5〜495.5(2HL)6〜391.5(2HL・4H・6H)
 4H6〜245.5(6H) 
(摺動)6H20〜30020〜200SL-PKAH
SH-PKAH
5・8・106〜291.5(2H・4H)4.5〜195.5(2H)
SL-PKAH 4.5〜295.5(2HL)6〜191.5(2HL・4H・6H)
SH-PKAH 20〜30020〜200SL-PKCA
SH-PKCA
106〜145.5(6H) 
  20〜25020〜150SL-PKA
SH-PKA
16・20・25・306〜241.5(2H・4H)4.5〜145.5(2H)
(導電性) 4.5〜245.5(2HL)6〜141.5(2HL・4H・6H)
SL-PKCA SL-PKCA
SH-PKCA
16・206〜120.5(6H) 
SH-PKCA上下面フライス等*指定1mm単位 指定0.1mm単位指定0.5mm単位
 2FQ 0〜+0.22H(横)20〜25020〜150SL-PKA
SH-PKA
5〜296〜241.5(2H・4H)4.5〜145.5(2H)
 2FN ±0.12HL(縦)4.5〜245.5(2HL)6〜141.5(2HL・4H・6H)
 2FM -0.2〜04HSL-PKAH
SH-PKAH
5〜96〜120.5(6H) 
  6HSL-PKCA
SH-PKCA
9.1〜19  
[ ! ]F寸の指定範囲 2H・4H選択時:d(d1)+2.5≦F≦A−d(d1)−5、2HL選択時:d(d1)/2+2.5≦F≦A−d(d1)/2−2.5、6H選択時:d(d1)+2.5≦F≦(A−d(d1)−5)/2が必要です。
[ ! ]G寸の指定範囲 2H選択時:d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5、2HL・4H・6H選択時:d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5が必要です。
(dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき)
[ ! ]穴加工付タイプを選択の場合、N(通し穴)・Z(ザグリ穴)から選択、ネジインサート加工付タイプを選択の場合、M(ネジインサート)・L(挿入長さ)を選択してください。
T寸法穴加工付ボルト呼び径選択
通し穴ザグリ穴ネジインサート
NZML
1~33
4
5
6
8
10
(挿入長さ)
表1より
選択
5~734    
8~9345  34568 
10〜15 456 3456810
16〜30 45683456810

追加工

■標準タイプ
AlterationsコーナーのR加工コーナーカット
CodeCRA・CRB・CRC・CRDCCA・CCB・CCC・CCD
Spec.任意のコーナーをR加工します。
R=指定5mm単位 [ ! ]10≦A(B)-R(2R)
[ ! ]5≦CRA・CRB・CRC・CRD≦100

指定方法 (例) AとCのコーナーをR10加工
CRA10-CRC10

[ NG ]側面フライス等*・6面フライス等*は適用不可

 
任意のコーナーをカットすることができます。
5≦コーナーカット≦50
10≦A-C(2C)またはB-C(2C)
5mm単位指定
指定方法

(例) AとDのコーナーをC5でカットする場合
→CCA5ーCCD5

[ NG ]側面フライス等*・6面フライス等*は適用不可
¥/1Code5≦R≦2025≦R≦5055≦R≦1005≦C≦2025≦C≦50
200/コーナー300/コーナー450/コーナー200/コーナー300/コーナー
[ NG ]穴加工付タイプには適用できません。
[ NG ]T40は適用不可
■穴加工付タイプ
Alterations穴位置を左端面より指定穴位置を下端面より指定
CodeXCYC
Spec.XC=指定0.5mm単位
[ ! ](2H・4Hタイプ)
d(d1)/2+2.5≦XC≦A-F-d(d1)/2-2.5
[ ! ](6Hタイプ)
d(d1)/2+2.5≦XC≦A-2F-d(d1)/2-2.5
YC=指定0.5mm単位
[ ! ]d(d1)/2+2.5≦YC≦B-G-d(d1)/2-2.5
[ NG ]2Hタイプは適用不可

 
¥/1Code400400
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

型番リスト

型番
グレード
仕上方法
穴加工
長さ A寸(mm)
幅 B寸(mm)
板厚 T寸(mm)
A・B寸公差(mm)
T寸公差(mm)
通し穴 ボルト呼び径
ザグリ穴 ボルト呼び径
ネジインサート ボルト呼び径
A面ピッチ F寸(mm)
B面ピッチ G寸(mm)
洗浄方法
仕上方法
T寸公差
AB寸公差
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 29
-
-0.2~0
-
-
3 ~ 10
6 ~ 241.5
4.5 ~ 145.5
精密洗浄
上下面フライス
M(0/-0.2)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 29
-
-0.2~0
3 ~ 10
-
-
6 ~ 241.5
4.5 ~ 145.5
精密洗浄
上下面フライス
M(0/-0.2)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 29
-
-0.2~0
-
3 ~ 10
-
6 ~ 241.5
4.5 ~ 145.5
精密洗浄
上下面フライス
M(0/-0.2)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2HL
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
-0.2~0
-
-
3 ~ 10
4.5 ~ 245.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
M(0/-0.2)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2HL
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
-0.2~0
3 ~ 10
-
-
4.5 ~ 245.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
M(0/-0.2)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2HL
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
-0.2~0
-
3 ~ 8
-
4.5 ~ 245.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
M(0/-0.2)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
4H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
-0.2~0
-
-
3 ~ 10
6 ~ 241.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
M(0/-0.2)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
4H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
-0.2~0
3 ~ 10
-
-
6 ~ 241.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
M(0/-0.2)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
4H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
-0.2~0
-
3 ~ 10
-
6 ~ 241.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
M(0/-0.2)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
6H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
-0.2~0
-
-
3 ~ 10
6 ~ 120.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
M(0/-0.2)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
6H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
-0.2~0
3 ~ 10
-
-
6 ~ 120.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
M(0/-0.2)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
6H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
-0.2~0
-
3 ~ 10
-
6 ~ 120.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
M(0/-0.2)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
穴加工無し
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
-0.2~0
-
-
-
-
-
精密洗浄
上下面フライス
M(0/-0.2)
-
10

1個

-( - )

6日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 29
-
±0.10
-
-
3 ~ 10
6 ~ 241.5
4.5 ~ 145.5
精密洗浄
上下面フライス
N(±0.1)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 29
-
±0.10
3 ~ 10
-
-
6 ~ 241.5
4.5 ~ 145.5
精密洗浄
上下面フライス
N(±0.1)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 29
-
±0.10
-
3 ~ 10
-
6 ~ 241.5
4.5 ~ 145.5
精密洗浄
上下面フライス
N(±0.1)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2HL
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
±0.10
-
-
3 ~ 10
4.5 ~ 245.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
N(±0.1)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2HL
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
±0.10
3 ~ 10
-
-
4.5 ~ 245.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
N(±0.1)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2HL
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
±0.10
-
3 ~ 8
-
4.5 ~ 245.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
N(±0.1)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
4H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
±0.10
-
-
3 ~ 10
6 ~ 241.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
N(±0.1)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
4H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
±0.10
3 ~ 10
-
-
6 ~ 241.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
N(±0.1)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
4H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
±0.10
-
3 ~ 10
-
6 ~ 241.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
N(±0.1)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
6H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
±0.10
-
-
3 ~ 10
6 ~ 120.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
N(±0.1)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
6H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
±0.10
3 ~ 10
-
-
6 ~ 120.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
N(±0.1)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
6H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
±0.10
-
3 ~ 10
-
6 ~ 120.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
N(±0.1)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
穴加工無し
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
±0.10
-
-
-
-
-
精密洗浄
上下面フライス
N(±0.1)
-
10

1個

-( - )

6日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 29
-
0~+0.2
-
-
3 ~ 10
6 ~ 241.5
4.5 ~ 145.5
精密洗浄
上下面フライス
Q(+0.2/0)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 29
-
0~+0.2
3 ~ 10
-
-
6 ~ 241.5
4.5 ~ 145.5
精密洗浄
上下面フライス
Q(+0.2/0)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 29
-
0~+0.2
-
3 ~ 10
-
6 ~ 241.5
4.5 ~ 145.5
精密洗浄
上下面フライス
Q(+0.2/0)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2HL
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
0~+0.2
-
-
3 ~ 10
4.5 ~ 245.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
Q(+0.2/0)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2HL
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
0~+0.2
3 ~ 10
-
-
4.5 ~ 245.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
Q(+0.2/0)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
2HL
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
0~+0.2
-
3 ~ 8
-
4.5 ~ 245.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
Q(+0.2/0)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
4H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
0~+0.2
-
-
3 ~ 10
6 ~ 241.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
Q(+0.2/0)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
4H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
0~+0.2
3 ~ 10
-
-
6 ~ 241.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
Q(+0.2/0)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
4H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
0~+0.2
-
3 ~ 10
-
6 ~ 241.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
Q(+0.2/0)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
6H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
0~+0.2
-
-
3 ~ 10
6 ~ 120.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
Q(+0.2/0)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
6H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
0~+0.2
3 ~ 10
-
-
6 ~ 120.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
Q(+0.2/0)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
6H
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
0~+0.2
-
3 ~ 10
-
6 ~ 120.5
6 ~ 141.5
精密洗浄
上下面フライス
Q(+0.2/0)
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
上下面フライス等
穴加工無し
20 ~ 250
20 ~ 150
5 ~ 39
-
0~+0.2
-
-
-
-
-
精密洗浄
上下面フライス
Q(+0.2/0)
-
10

1個

-( - )

6日目

スタンダード
灰色系
丸のこ切断
2H
20 ~ 500
20 ~ 400
1 ~ 30
-
-
-
-
3 ~ 10
6 ~ 491.5
4.5 ~ 395.5
精密洗浄
丸のこ切断
-
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
丸のこ切断
2H
20 ~ 500
20 ~ 400
1 ~ 30
-
-
3 ~ 10
-
-
6 ~ 491.5
4.5 ~ 395.5
精密洗浄
丸のこ切断
-
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
丸のこ切断
2H
20 ~ 500
20 ~ 400
1 ~ 30
-
-
-
3 ~ 10
-
6 ~ 491.5
4.5 ~ 395.5
精密洗浄
丸のこ切断
-
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
丸のこ切断
2HL
20 ~ 500
20 ~ 400
1 ~ 30
-
-
-
-
3 ~ 10
4.5 ~ 495.5
6 ~ 391.5
精密洗浄
丸のこ切断
-
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
丸のこ切断
2HL
20 ~ 500
20 ~ 400
1 ~ 30
-
-
3 ~ 10
-
-
4.5 ~ 495.5
6 ~ 391.5
精密洗浄
丸のこ切断
-
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
丸のこ切断
2HL
20 ~ 500
20 ~ 400
1 ~ 30
-
-
-
3 ~ 8
-
4.5 ~ 495.5
6 ~ 391.5
精密洗浄
丸のこ切断
-
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
側面フライス等
穴加工無し
10 ~ 300
10 ~ 200
5 ~ 40
-0.2〜0
-
-
-
-
-
-
精密洗浄
側面フライス
Q(+0.2/0)
M(0/-0.2)
10

1個

-( - )

6日目

スタンダード
灰色系
側面フライス等
穴加工無し
10 ~ 300
10 ~ 200
5 ~ 40
±0.1
-
-
-
-
-
-
精密洗浄
側面フライス
-
N(±0.1)
10

1個

-( - )

6日目

スタンダード
灰色系
側面フライス等
穴加工無し
10 ~ 300
10 ~ 200
5 ~ 40
0〜+0.2
-
-
-
-
-
-
精密洗浄
側面フライス
-
Q(+0.2/0)
10

1個

-( - )

6日目

スタンダード
灰色系
丸のこ切断
4H
20 ~ 500
20 ~ 400
1 ~ 30
-
-
-
-
3 ~ 10
6 ~ 491.5
6 ~ 391.5
精密洗浄
丸のこ切断
-
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
丸のこ切断
4H
20 ~ 500
20 ~ 400
1 ~ 30
-
-
3 ~ 10
-
-
6 ~ 491.5
6 ~ 391.5
精密洗浄
丸のこ切断
-
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
丸のこ切断
4H
20 ~ 500
20 ~ 400
1 ~ 30
-
-
-
3 ~ 10
-
6 ~ 491.5
6 ~ 391.5
精密洗浄
丸のこ切断
-
-
10

1個

-( - )

8日目

スタンダード
灰色系
6面フライス等
穴加工無し
10 ~ 300
10 ~ 200
5 ~ 39
-0.2〜0
-0.2~0
-
-
-
-
-
精密洗浄
6面フライス
M(0/-0.2)
M(0/-0.2)
10

1個

-( - )

6日目

スタンダード
灰色系
6面フライス等
穴加工無し
10 ~ 300
10 ~ 200
5 ~ 39
±0.1
-0.2~0
-
-
-
-
-
精密洗浄
6面フライス
M(0/-0.2)
N(±0.1)
10

1個

-( - )

6日目

スタンダード
灰色系
6面フライス等
穴加工無し
10 ~ 300
10 ~ 200
5 ~ 39
0〜+0.2
-0.2~0
-
-
-
-
-
精密洗浄
6面フライス
M(0/-0.2)
Q(+0.2/0)
10

1個

-( - )

6日目

スタンダード
灰色系
6面フライス等
穴加工無し
10 ~ 300
10 ~ 200
5 ~ 39
-0.2〜0
±0.10
-
-
-
-
-
精密洗浄
6面フライス
N(±0.1)
M(0/-0.2)
10

1個

-( - )

6日目

スタンダード
灰色系
6面フライス等
穴加工無し
10 ~ 300
10 ~ 200
5 ~ 39
±0.1
±0.10
-
-
-
-
-
精密洗浄
6面フライス
N(±0.1)
N(±0.1)
10

1個

-( - )

6日目

スタンダード
灰色系
6面フライス等
穴加工無し
10 ~ 300
10 ~ 200
5 ~ 39
0〜+0.2
±0.10
-
-
-
-
-
精密洗浄
6面フライス
N(±0.1)
Q(+0.2/0)
10

1個

-( - )

6日目

スタンダード
灰色系
6面フライス等
穴加工無し
10 ~ 300
10 ~ 200
5 ~ 39
-0.2〜0
0~+0.2
-
-
-
-
-
精密洗浄
6面フライス
Q(+0.2/0)
M(0/-0.2)
10

1個

-( - )

6日目

スタンダード
灰色系
6面フライス等
穴加工無し
10 ~ 300
10 ~ 200
5 ~ 39
±0.1
0~+0.2
-
-
-
-
-
精密洗浄
6面フライス
Q(+0.2/0)
N(±0.1)
10

1個

-( - )

6日目

スタンダード
灰色系
6面フライス等
穴加工無し
10 ~ 300
10 ~ 200
5 ~ 39
0〜+0.2
0~+0.2
-
-
-
-
-
精密洗浄
6面フライス
Q(+0.2/0)
Q(+0.2/0)
10

1個

-( - )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

【特長】・PEEKは耐熱性・耐薬品性に優れたスーパーエンプラです。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

技術情報

技術情報

納期・価格

価格表

■PEEKプレート 標準タイプ (丸のこ切断:指定1mm単位)
[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
■仕上加工費
[ ! ]金額はWOSにてご確認ください。
■穴加工費
・下表の価格表は23年4月時点の情報になります。
・最新の価格は型番確定後に「価格を確認」ボタンを押下しご確認ください。
穴加工付¥穴加工費
TypeN(通し穴)Z(ザグリ穴)M(ネジインサート)
2H・2HL320420650
4H6308401,300
6H9501,2601,620

(例)
型式ABTFGボルト呼び径
SL-PKCA2FN4H75508.9F50G20N3
■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
丸のこ切断・丸のこ切断直角保証
数量区分標準対応
小口大口
数 量12〜1011〜2021〜50
値引率基準単価5%8%10%
出荷日通常+2日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

側面フライス等*・6面フライス等*・上下面フライス等*
数量区分標準対応
小口大口
数 量12〜1011〜20
値引率基準単価5%10%
出荷日通常+2日
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

穴加工付タイプ
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量12〜1011〜2021〜5051~
値引率基準単価5%8%10%お見積り
出荷日通常
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

■丸のこ切断・丸のこ切断直角保証
 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
■側面フライス等・6面フライス等・上下面フライス等
 7 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可
■穴加工付タイプ
 9 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】PEEKプレートのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

樹脂プレートカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました