(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-PEKPB8-20
【クリーン洗浄品】PEEK 樹脂ばね センジョウ_クリーン ジュシバネ

【クリーン洗浄品】PEEK 樹脂ばね SL-PEKPB8-20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
960円
税込単価
1,056円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

SL-PEKPB8-20 の仕様・寸法情報

外形図・規格表

Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PEKPBPEEK(ポリエーテルエーテルケトン)脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-PEKPB精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-PEKPB3-20
型式d密着長ばね定数¥基準単価
TypeDL(N/mm)SL-PEKPBSH-PEKPB
SL-PEKPB
SH-PEKPB
3202.210.70.061,0501,150
820412.51.579601,060
  50300.451,2001,300
10206110.621,0001,100
  50310.781,1801,280
12208120.499901,090
  50301.031,2601,360
[ ! ]密着長、ばね定数は参考値です。
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

型番リスト

型番
自由長 L(mm)
外径 D(またはD1)(φ)
ばね定数(N/mm)
密着長(mm)
洗浄方法
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-PEKPB8-20

20
8
1.57
12.5
脱脂洗浄
10

1個

960( 1,056円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

最高級性能を有するPEEK製の異形線コイルスプリングです。
【特長】
・耐薬品性に優れ、濃硫酸以外には溶解されない。
・耐熱性・耐摩耗性・難燃性にも優れるばね。
・プラスチック固体から分離する必要がないため、リサイクル性に優れる。
【用途】
・半導体製造装置などの溶剤・腐食性薬液などに浸漬する過酷な環境下でも使用可能。
・薬液ポンプ等、耐薬品性が必要な金属+樹脂の組み込み部品では、廃棄時の分解の必要がなくなる。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~1920~4950~199200~500501~
値引率基準単価5%10%15%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ご注意
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

Loading...

SL-PEKPB8-20で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】PEEK 樹脂ばねの型番SL-PEKPB8-20のページです。
型番SL-PEKPB8-20に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】PEEK 樹脂ばねのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-PEKPB10-50
SH-PEKPB12-20
SH-PEKPB12-50
SH-PEKPB3-20
SH-PEKPB8-20
SL-PEKPB8-50
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?自由長 L
(mm)
外径 D(またはD1)
(φ)
ばね定数
(N/mm)
密着長
(mm)
洗浄方法

1,280円

( 1,408円 )
1個 あり

3日目

1050100.7831精密洗浄

1,090円

( 1,199円 )
1個 あり

3日目

1020120.4912精密洗浄

1,360円

( 1,496円 )
1個 あり

3日目

1050121.0330精密洗浄

1,150円

( 1,265円 )
1個 あり

3日目

102030.0610.7精密洗浄

1,060円

( 1,166円 )
1個 あり

4日目

102081.5712.5精密洗浄

1,200円

( 1,320円 )
1個 あり

4日目

105080.4530脱脂洗浄

圧縮ばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました