(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SH-PVDN3
【クリーン洗浄品】樹脂ナット PVDF センジョウ_クリーン ジュシナット

【クリーン洗浄品】樹脂ナット PVDF SH-PVDN3

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
560円
税込単価
616円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

SH-PVDN3 の仕様・寸法情報

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
洗浄方法
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SH-PVDN3

クリーン洗浄 / 低発塵 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
3
精密洗浄
0.5
10

1個

560( 616円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

【特長】
・フッ化ビニリデン樹脂は、ふっ素系樹脂としての優れた性能と汎用樹脂並みの成形加工性をもつバランスのとれたエンジニアリングプラスチックです。
・連続使用温度150℃
・燃焼性UL94 V-0

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

外形図・規格表

Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PVDNPVDF(フッ化ビニリデン樹脂)脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-PVDN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-PVDN3
型式M×PBH¥基準単価
TypeMSL-PVDNSH-PVDN
SL-PVDN
SH-PVDN
33×0.55.52.4410560
44×0.773.2420570
55×0.884420570
66×1.0105430580
88×1.25136.5460610
1010×1.5178490640
1212×1.751910560710
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ご注意
・外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能には影響ありません。
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

Loading...

SH-PVDN3で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】樹脂ナット PVDFの型番SH-PVDN3のページです。
型番SH-PVDN3に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】樹脂ナット PVDFのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-PVDN10
SH-PVDN12
SH-PVDN4
SH-PVDN5
SH-PVDN6
SH-PVDN8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 洗浄方法 ピッチ
(mm)

640円

( 704円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵10精密洗浄1.5

710円

( 781円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵12精密洗浄1.75

570円

( 627円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵4精密洗浄0.7

570円

( 627円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵5精密洗浄0.8

580円

( 638円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵6精密洗浄1

610円

( 671円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵8精密洗浄1.25

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました