「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...
Loading...
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 |
Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-PEKNI | PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 1重梱包 | 一般環境 |
SH-PEKNI | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 |
SL-PEKNI4-40 |
型式 | B | H | ねじ山種類 | ¥基準単価 | ||
Type | 呼び径 | (inch) | (inch) | SL-PEKNI | SH-PEKNI | |
SL-PEKNI SH-PEKNI | 4-40 | 1/4 | 0.098 | UNC | 430 | 580 |
6-32 | 5/16 | 0.114 | 440 | 590 | ||
8-32 | 11/32 | 0.130 | 450 | 600 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 1重梱包 |
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() 脱気2重梱包 |
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)![]() | 精密洗浄 (型式:SH-□□)![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 |
SL-PEKNI4-40で型番確定
【クリーン洗浄品】樹脂ナット インチサイズ PEEKの型番SL-PEKNI4-40のページです。
型番SL-PEKNI4-40に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-PEKNI4-40 |
SH-PEKNI6-32 |
SH-PEKNI8-32 |
SL-PEKNI6-32 |
SL-PEKNI8-32 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性・用途 | ねじの呼び(inch) | 洗浄方法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
580円 ( 638円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 | NO.4 | 精密洗浄 | |
590円 ( 649円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 | NO.6 | 精密洗浄 | |
600円 ( 660円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 | NO.8 | 精密洗浄 | |
440円 ( 484円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 真空 | NO.6 | 脱脂洗浄 | |
450円 ( 495円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 真空 | NO.8 | 脱脂洗浄 |