(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:SL-PTFNN5
【クリーン洗浄品】二面幅樹脂ナット PTFE センジョウ_クリーン ジュシナット

【クリーン洗浄品】二面幅樹脂ナット PTFE SL-PTFNN5

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
750円
税込単価
825円

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

SL-PTFNN5 の仕様・寸法情報

型番
特性・用途
ねじの呼び(M)
洗浄方法
ピッチ(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SL-PTFNN5

クリーン洗浄 / 真空 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / 耐熱性
5
脱脂洗浄
0.8
10

1個

750( 825円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個からご注文頂けます。
お客様での洗浄や外注依頼の洗浄が不要となり、手間が削減出来ます。
洗浄方法 商品型番 梱包形態 未洗浄品と比べた効果 ご利用環境(目安) 利用シーン
脱脂洗浄 SL-□□ 防錆梱包 有機汚れ除去 一般環境 通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄 SH-□□ 脱気2重梱包 有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

四ふっ化エチレン樹脂の二面幅ナット
【特長】
・四ふッ化エチレン樹脂はふっ素樹脂の代表的な樹脂です。
・ほとんどの化学薬品・溶剤に対して不活性です。
・さらに優れた電気的特性・非粘着性・潤滑性をあわせもち、化学・電気・機械など幅広い分野での使用が期待できます。

(i)ご注意

  • 洗浄効果などの技術情報・その他洗浄済品ラインナップ等、関連情報はこちらをご参照ください。
  • 洗浄を行うことによる変色、寸法変化はございません。

外形図・規格表

Type[ M ]材質洗浄方法
洗浄方法洗浄環境梱包形態梱包環境
SL-PTFNNPTFE(四ふっ化エチレン樹脂)脱脂洗浄一般環境1重梱包一般環境
SH-PTFNN精密洗浄クラス1000脱気2重梱包クラス10
[ ! ]梱包はご注文数量単位で行います。(例)20個ご注文の場合、1梱包(20個入り)となります。
[ ! ]脱脂洗浄・精密洗浄の内容は規格表の下部に詳細図を記載しておりますので、ご確認ください。

規格表

型式
SL-PTFNN3
型式ピッチSDB¥基準単価
TypeMSL-PTFNNSH-PTFNN
SL-PTFNN
SH-PTFNN
30.55.572.4710860
40.7783.2730880
50.8894750900
61.010125790940
81.25131568501,000
101.5161888801,030
121.751922109101,060
洗浄工程
・脱脂洗浄  (型式:SL-□□)

作業環境:一般環境


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

1重梱包
 
・精密洗浄  (型式:SH-□□)

作業環境:一般環境

 

作業環境:クラス1000

 

作業環境:クラス10


IPA洗浄
 

高圧ジェット水洗(Ro水)後
純水(10MΩ・cm)で洗浄

クリーンエアブロー使用
 

窒素ブロー使用
 

脱気2重梱包

梱包例
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)

 
精密洗浄 (型式:SH-□□)

[ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。
洗浄効果・利用推奨環境

洗浄方法

商品型番

梱包形態

未洗浄品と比べた効果

ご利用環境(目安)

利用シーン

脱脂洗浄SL-□□防錆梱包有機汚れ除去一般環境通常組立工程
バッテリー組立後工程
精密洗浄SH-□□脱気2重梱包有機汚れ除去
コンタミ・粉塵除去
クリーン環境
(クラス10~1,000)
バッテリー組立工程
液晶関連組立後工程
車載カメラ組立工程

納期・価格

価格表

■数量スライド価格 ([ ! ]1円未満切り捨て) こちら
数量区分標準対応個別対応
小口大口
数 量1~910~1920~4950~100101~
値引率基準単価5%10%18%お見積り
[ ! ]表示数量超えはWOSにてご確認ください。

納期

 5 日目出荷
[ NG ]ストーク適用不可

出荷日については、こちらをご覧ください。

概要・仕様

仕様・概要

ご注意
・耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので、必ず事前に使用状態でのテストを行ってください。
・ロット、各種条件により若干変色することがあります。

Loading...

SL-PTFNN5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

【クリーン洗浄品】二面幅樹脂ナット PTFEの型番SL-PTFNN5のページです。
型番SL-PTFNN5に関する仕様情報を記載しております。

【クリーン洗浄品】二面幅樹脂ナット PTFEのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
SH-PTFNN3
SH-PTFNN4
SH-PTFNN5
SH-PTFNN6
SL-PTFNN6
SL-PTFNN8
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
RoHS ?特性・用途 ねじの呼び(M) 洗浄方法 ピッチ
(mm)

860円

( 946円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空3精密洗浄0.5

880円

( 968円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空4精密洗浄0.7

900円

( 990円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空5精密洗浄0.8

940円

( 1,034円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空6精密洗浄1

790円

( 869円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 真空6脱脂洗浄1

850円

( 935円 )
1個 あり

3日目

10耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 真空8脱脂洗浄1.25

樹脂ナットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

メカニカル部品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました