「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...
Loading...
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 |
Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-PPSN | PPS(ポリフェニレンサルファイド) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 1重梱包 | 一般環境 |
SH-PPSN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 | |
SL-PEKN | PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 1重梱包 | 一般環境 |
SH-PEKN | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 |
SL-PPSN3 |
型式 | B | (e) | T | |
Type | M | |||
SL-PPSN | 3 | 5.5 | 6.4 | 2.4 |
SH-PPSN | 4 | 7 | 8.1 | 3.2 |
SL-PEKN | 5 | 8 | 9.2 | 4 |
SH-PEKN | 6 | 10 | 11.5 | 5 |
8 | 13 | 15 | 6.5 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 1重梱包 |
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() 脱気2重梱包 |
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)![]() | 精密洗浄 (型式:SH-□□)![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 |
型式 | ¥基準単価 | ¥スライド単価 | |||||||
1〜99コ | 100〜200コ | ||||||||
Type | M | SL-PPSN | SH-PPSN | SL-PEKN | SH-PEKN | SL-PPSN | SH-PPSN | SL-PEKN | SH-PEKN |
SL-PPSN | 3 | 330 | 480 | 290 | 490 | 299 | 435 | 272 | 460 |
SH-PPSN | 4 | 340 | 490 | 350 | 500 | 310 | 447 | 325 | 465 |
SL-PEKN | 5 | 340 | 490 | 360 | 510 | 315 | 454 | 334 | 473 |
SH-PEKN | 6 | 390 | 540 | 440 | 590 | 366 | 507 | 418 | 560 |
8 | 440 | 590 | 500 | 650 | 418 | 560 | 475 | 618 |
SH-PPSN6で型番確定
【クリーン洗浄品】樹脂ナット PEEK・PPSの型番SH-PPSN6のページです。
型番SH-PPSN6に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-PEKN6 |
SH-PEKN8 |
SH-PPSN3 |
SH-PPSN8 |
SL-PEKN3 |
SL-PEKN4 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性・用途 | ねじの呼び(M) | 材質 | 詳細材質 | 洗浄方法 | ピッチ (mm) | 材質証明書:材質 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
590円 ( 649円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 | 6 | [樹脂] PEEK | PEEK | 精密洗浄 | 1 | PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) | |
650円 ( 715円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 | 8 | [樹脂] PEEK | PEEK | 精密洗浄 | 1.25 | PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) | |
480円 ( 528円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 | 3 | [樹脂] PPS | PPS | 精密洗浄 | 0.5 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) | |
590円 ( 649円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 | 8 | [樹脂] PPS | PPS | 精密洗浄 | 1.25 | PPS(ポリフェニレンサルファイド) | |
290円 ( 319円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 真空 | 3 | [樹脂] PEEK | PEEK | 脱脂洗浄 | 0.5 | PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) | |
350円 ( 385円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐熱性 / 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 真空 | 4 | [樹脂] PEEK | PEEK | 脱脂洗浄 | 0.7 | PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) |