「脱脂洗浄」「精密洗浄」2種類の洗浄方法が選択可能、いずれも標準型番で1個から...
Loading...
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 |
Type | [ M ]材質 | 洗浄方法 | |||
洗浄方法 | 洗浄環境 | 梱包形態 | 梱包環境 | ||
SL-PEKMPI | PEEK(ポリエーテルエーテルケトン) | 脱脂洗浄 | 一般環境 | 1重梱包 | 一般環境 |
SH-PEKMPI | 精密洗浄 | クラス1000 | 脱気2重梱包 | クラス10 |
型式 |
SL-PEKMPI4-40X1/4 |
型式 | L | D | H | y | c | ねじ山種類 | ¥基準単価 | |||
Type | 呼び径-山数×L | (mm) | (inch) | (inch) | (inch) | (inch) | ||||
(inch) | SL-PEKMPI | SH-PEKMPI | ||||||||
SL-PEKMPI SH-PEKMPI | 4- | 40X1/4 | 6.35 | 0.219 | 0.068 | 0.039 | 0.04 | UNC | 570 | 720 |
40X5/16 | 7.94 | 570 | 720 | |||||||
40X3/8 | 9.53 | 570 | 720 | |||||||
40X1/2 | 12.7 | 570 | 720 | |||||||
6- | 32X1/4 | 6.35 | 0.270 | 0.082 | 0.048 | 0.05 | 580 | 730 | ||
8- | 32X1/4 | 6.35 | 0.322 | 0.096 | 0.054 | 0.058 | 600 | 750 | ||
32X3/8 | 9.53 | 600 | 750 | |||||||
32X1/2 | 12.7 | 600 | 750 | |||||||
32X5/8 | 15.87 | 610 | 760 | |||||||
10- | 32X3/8 | 9.53 | 0.373 | 0.110 | 0.06 | 0.068 | UNF | 630 | 780 | |
32X1/2 | 12.7 | 640 | 790 | |||||||
32X5/8 | 15.87 | 630 | 780 | |||||||
32X3/4 | 19.05 | 630 | 780 |
作業環境:一般環境 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 1重梱包 |
作業環境:一般環境 | 作業環境:クラス1000 | 作業環境:クラス10 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() IPA洗浄 | ![]() | ![]() 高圧ジェット水洗(Ro水)後 純水(10MΩ・cm)で洗浄 | ![]() | ![]() クリーンエアブロー使用 | ![]() | ![]() 窒素ブロー使用 | ![]() | ![]() 脱気2重梱包 |
脱脂洗浄 (型式:SL-□□)![]() | 精密洗浄 (型式:SH-□□)![]() [ ! ]1重目・2重目の梱包とも、脱気されております。 |
洗浄方法 | 商品型番 | 梱包形態 | 未洗浄品と比べた効果 | ご利用環境(目安) | 利用シーン |
---|---|---|---|---|---|
脱脂洗浄 | SL-□□ | 防錆梱包 | 有機汚れ除去 | 一般環境 | 通常組立工程 |
バッテリー組立後工程 | |||||
精密洗浄 | SH-□□ | 脱気2重梱包 | 有機汚れ除去 コンタミ・粉塵除去 | クリーン環境 (クラス10~1,000) | バッテリー組立工程 |
液晶関連組立後工程 | |||||
車載カメラ組立工程 |
呼び径-山数 | ねじり破断トルク | 引張破断荷重 | ||
(N・m) | (ft-lb) | (N) | (lbF) | |
4-40 | 0.19 | 0.140 | 306 | 68.79 |
6-32 | 0.33 | 0.243 | 459 | 103.18 |
8-32 | 0.61 | 0.450 | 746 | 167.70 |
10-32 | 0.95 | 0.701 | 1090 | 245.03 |
Loading...
SH-PEKMPI4-40X1/2で型番確定
【クリーン洗浄品】樹脂なべ小ねじ マイナス溝付 インチサイズ PEEKの型番SH-PEKMPI4-40X1/2のページです。
型番SH-PEKMPI4-40X1/2に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
SH-PEKMPI10-32X3/4 |
SH-PEKMPI10-32X3/8 |
SH-PEKMPI10-32X5/8 |
SH-PEKMPI4-40X1/4 |
SH-PEKMPI4-40X3/8 |
SH-PEKMPI4-40X5/16 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 特性・用途 | ねじの呼び(inch) | 長さL(inch) | ねじ山種類 | ねじ山数(inch) | 洗浄方法 | D部径 (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
790円 ( 869円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性 | NO.10 | 3/4 | ユニファイ細目 | 32 | 精密洗浄 | 0.373inch | |
780円 ( 858円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性 | NO.10 | 3/8 | ユニファイ細目 | 32 | 精密洗浄 | 0.373inch | |
780円 ( 858円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性 | NO.10 | 5/8 | ユニファイ細目 | 32 | 精密洗浄 | 0.373inch | |
720円 ( 792円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性 | NO.4 | 1/4 | ユニファイ並目 | 40 | 精密洗浄 | 0.219inch | |
720円 ( 792円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性 | NO.4 | 3/8 | ユニファイ並目 | 40 | 精密洗浄 | 0.219inch | |
720円 ( 792円 ) | 1個 | あり | 3日目 | 10 | 耐食性・耐薬品 / 絶縁性 / 非磁性 / クリーン洗浄 / 低発塵 / 真空 / 耐熱性 | NO.4 | 5/16 | ユニファイ並目 | 40 | 精密洗浄 | 0.219inch |